Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobraziť všetko   TeSys F
LC1F150ED Obrázok produktu Schneider Electric

LC1F150ED

Green premium brand logo
LC1F150ED Obrázok produktu Schneider Electric
LC1F150ED
Green premium brand logo

TeSys F contactor - 3P (3 NO) - AC-3 - <= 440 V 250 A - coil 48 V DC

Zobraziť ďalšie vlastnosti
Maximálny počet produktov, ktoré možno porovnať, je 4. Odstrániť už pridané produkty.

  • Základní popis
    rad
    TeSys
    názov produktu
    TeSys F
    typ produktu alebo komponentu
    Stykač
    skrátený názov zariadenia
    LC1F
    použití stykače
    Ovládání motoru
    Odporová zátěž
    kategória využitia
    AC-4
    AC-3
    AC-1
    poles description
    3P
    power pole contact composition
    3 NO
    [Ue] rated operational voltage
    <= 690 V AC 50/60 Hz
    [Ie] rated operational current
    250 A 40 °C) při <= 440 V AC-1
    150 A 55 °C) při <= 440 V AC-3
    motor power kW
    75 kW při 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    80 kW při 415 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    80 kW při 440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    90 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    100 kW při 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    40 kW při 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    22 kW při 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
    napětí ovládacího obvodu
    48 V DC
    typ cívky
    Standardní
    Doplňky
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    8 kV
    kategória prepätia
    III
    [Ith] conventional free air thermal current
    250 A při <40 °C
    rated breaking capacity
    1200 A vyhovuje IEC 60947-4-1
    [Icw] rated short-time withstand current
    1200 A při <40 °C - 10 s
    700 A při <40 °C - 30 s
    600 A při <40 °C - 1 min
    450 A při <40 °C - 3 min
    350 A při <40 °C - 10 min
    jmenovitý proud pojistky
    160 A aM při <= 440 V
    250 A gG při <= 440 V
    average impedance
    0,35 mOhm - Ith 250 A 50 Hz
    [Ui] rated insulation voltage
    1000 V vyhovuje IEC 60947-4-1
    1500 V vyhovuje VDE 0110 skupina C
    ztrátový výkon na pól
    22 W AC-1
    8 W AC-3
    upevnenie
    Deska
    štandardy
    IEC 60947-1
    EN 60947-4-1
    JIS C8201-4-1
    EN 60947-1
    IEC 60947-4-1
    certifikácia výrobkov
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RMROS
    BV
    DNV
    CB
    RINA
    CCC
    UL
    ABS
    připojení - svorky
    Control circuit: šroubové svorky 1 kabel(y) 1…4 mm²pružnosť without cable end
    Control circuit: šroubové svorky 2 kabel(y) 1…4 mm²pružnosť without cable end
    Control circuit: šroubové svorky 1 kabel(y) 1…4 mm²pružnosť with cable end
    Control circuit: šroubové svorky 2 kabel(y) 1…2,5 mm²pružnosť with cable end
    Control circuit: šroubové svorky 1 kabel(y) 1…4 mm²pevný without cable end
    Control circuit: šroubové svorky 2 kabel(y) 1…4 mm²pevný without cable end
    Výkonový obvod: sběrnice 2 kabel(y) - průřez sběrnice: 25 x 3 mm
    Výkonový obvod: svorky pro oka 1 kabel(y) 120 mm²
    Výkonový obvod: konektor 1 kabel(y) 120 mm²
    Výkonový obvod: šroubové spojení
    kroutící moment
    Control circuit: 1,2 N.m
    Výkonový obvod: 18 N.m
    meze napětí ovl. obvodu
    Operational: 0.85...1.1 Uc (at 55 °C)
    Odpadnutí: 0,15...0,2 Uc 55 °C)
    spotřeba při přítahu (W)
    560 W 20 °C)
    přídržný příkon ve W
    4,5 W při 20 °C
    tepelné ztráty
    4,5 W
    provozní doba
    30...40 ms closing
    30...50 ms opening
    mechanická trvanlivosť
    10 Mcyklů
    maximum operating rate
    2400 cyk/h při <55 °C
    označení kompatibility
    LC1F
    Prostředí
    stupeň krytí IP
    IP2x front face with shrouds conforming to IEC 60529
    IP2x front face with shrouds conforming to VDE 0106
    protective treatment
    TH
    teplota okolitého vzduchu na prevádzku
    -40…60 °C
    teplota okolitého vzduchu na skladovanie
    -60…80 °C
    dovolená teplota okolního vzduchu
    60…70 °C při Uc
    operating altitude
    3000 m without derating
    výška
    170 mm
    šírka
    163,5 mm
    hĺbka
    171 mm
    čistá hmotnosť
    3,43 kg
    Packing Units
    Typ balenia 1
    PCE
    Počet výrobkov v balení 1
    1
    Hmotnosť balenia 1
    4,25 kg
    Výška balenia 1
    21,5 cm
    Šírka balenia 1
    20 cm
    Dĺžka balenia 1
    24 cm
    Offer Sustainability
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Smernica EÚ RoHS
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Deklarácia RoHS Číny
    Produkt mimo rozsahu RoHS Číny. Deklarácia látok pre Vašu informáciu.
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    Okružný profil
    OEEZ
    Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychazodvať do odpadkových košov.
    Zmluvná záruka
    Záruka
    18 months