Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobraziť všetko   TeSys F
LC1F185BD Obrázok produktu Schneider Electric

LC1F185BD

Green premium brand logo
LC1F185BD Obrázok produktu Schneider Electric
LC1F185BD
Green premium brand logo

TeSys F stýkač - 3P (3 Z) - AC-3 - <= 440 V 275 A - cievka 24 V DC

Zobraziť ďalšie vlastnosti
Maximálny počet produktov, ktoré možno porovnať, je 4. Odstrániť už pridané produkty.

  • Základní popis
    rad
    TeSys
    názov produktu
    TeSys F
    typ produktu alebo komponentu
    Stykač
    skrátený názov zariadenia
    LC1F
    použití stykače
    Ovládání motoru
    Odporová zátěž
    kategória využitia
    AC-4
    AC-1
    AC-3
    poles description
    3P
    power pole contact composition
    3 NO
    [Ue] rated operational voltage
    <= 460 V DC
    <= 690 V AC 50/60 Hz
    [Ie] rated operational current
    275 A 40 °C) při <= 440 V AC-1
    185 A 55 °C) při <= 440 V AC-3
    motor power kW
    90 kW při 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    100 kW při 415 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    100 kW při 440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    110 kW při 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    110 kW při 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    55 kW při 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    33 kW při 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
    napětí ovládacího obvodu
    24 V DC
    typ cívky
    Standardní
    Doplňky
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    8 kV
    kategória prepätia
    III
    [Ith] conventional free air thermal current
    275 A při <40 °C
    rated breaking capacity
    1480 A vyhovuje IEC 60947-4-1
    [Icw] rated short-time withstand current
    1500 A při <40 °C - 10 s
    920 A při <40 °C - 30 s
    740 A při <40 °C - 1 min
    500 A při <40 °C - 3 min
    400 A při <40 °C - 10 min
    jmenovitý proud pojistky
    200 A aM při <= 440 V
    315 A gG at <= 440 V
    average impedance
    0,33 mOhm - Ith 275 A 50 Hz
    [Ui] rated insulation voltage
    1000 V conforming to IEC 60947-4-1
    1500 V conforming to VDE 0110 group C
    ztrátový výkon na pól
    12 W AC-3
    25 W AC-1
    upevnenie
    Deska
    štandardy
    EN 60947-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-1
    JIS C8201-4-1
    EN 60947-4-1
    certifikácia výrobkov
    RMROS
    LROS (Lloyds register of shipping)
    ABS
    CB
    DNV
    BV
    RINA
    UL
    CSA
    připojení - svorky
    Control circuit: šroubové svorky 1 kabel(y) 1…4 mm²pružnosť without cable end
    Control circuit: šroubové svorky 2 kabel(y) 1…4 mm²pružnosť without cable end
    Control circuit: šroubové svorky 1 kabel(y) 1…4 mm²pružnosť with cable end
    Control circuit: šroubové svorky 2 kabel(y) 1…2,5 mm²pružnosť with cable end
    Control circuit: šroubové svorky 1 kabel(y) 1…4 mm²pevný without cable end
    Control circuit: šroubové svorky 2 kabel(y) 1…4 mm²pevný without cable end
    Výkonový obvod: sběrnice 2 kabel(y) - průřez sběrnice: 25 x 3 mm
    Výkonový obvod: svorky pro oka 1 kabel(y) 150 mm²
    Výkonový obvod: konektor 1 kabel(y) 150 mm²
    Power circuit: bolted connection
    kroutící moment
    Control circuit: 1.2 N.m
    Výkonový obvod: 18 N.m
    meze napětí ovl. obvodu
    Operational: 0.85...1.1 Uc (at 55 °C)
    Drop-out: 0.15...0.2 Uc (at 55 °C)
    spotřeba při přítahu (W)
    800 W (at 20 °C)
    přídržný příkon ve W
    5 W at 20 °C
    tepelné ztráty
    5 W
    provozní doba
    30...40 ms closing
    30...50 ms opening
    mechanická trvanlivosť
    10 Mcyklů
    maximum operating rate
    2400 cyc/h 55 °C
    označení kompatibility
    LC1F
    motor power range
    30…50 kW při 200…240 V 3 fáz.
    55…100 kW při 200…240 V 3 fáz.
    55…100 kW při 380…440 V 3 fáz.
    55…100 kW při 480…500 V 3 fáz.
    110…220 kW při 480…500 V 3 fáz.
    typ motorového spouštěče
    Přímý on-line stykač
    napětí cívky stykače
    24 V DC standardní
    Prostředí
    stupeň krytí IP
    IP2x čelní s kryty vyhovuje IEC 60529
    IP2x čelní s kryty vyhovuje VDE 0106
    protective treatment
    TH
    teplota okolitého vzduchu na prevádzku
    -5…55 °C
    teplota okolitého vzduchu na skladovanie
    -60…80 °C
    dovolená teplota okolního vzduchu
    -40…70 °C
    výška
    174 mm
    šírka
    168,5 mm
    hĺbka
    181 mm
    čistá hmotnosť
    4,65 kg
    Packing Units
    Hmotnosť balenia 1
    5,230 kg
    Výška balenia 1
    2,200 dm
    Šírka balenia 1
    2,150 dm
    Dĺžka balenia 1
    2,450 dm
    Offer Sustainability
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Smernica EÚ RoHS
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Deklarácia RoHS Číny
    Produkt mimo rozsahu RoHS Číny. Deklarácia látok pre Vašu informáciu.
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    Okružný profil
    OEEZ
    Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychazodvať do odpadkových košov.
    Neobsahuje PVC
    Áno
    Zmluvná záruka
    Záruka
    18 měsíců
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.