Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobraziť všetko   TeSys F
LC1F500V7 Obrázok produktu Schneider Electric

LC1F500V7

Green premium brand logo
LC1F500V7 Obrázok produktu Schneider Electric
LC1F500V7
Green premium brand logo

TeSys F contactor - 3P (3 NO) - AC-3 - <= 440 V 500 A - coil 400 V AC

Zobraziť ďalšie vlastnosti
Maximálny počet produktov, ktoré možno porovnať, je 4. Odstrániť už pridané produkty.

  • Základní popis
    rad
    TeSys
    názov produktu
    TeSys F
    typ produktu alebo komponentu
    Stykač
    skrátený názov zariadenia
    LC1F
    použití stykače
    Ovládání motoru
    Odporová zátěž
    kategória využitia
    AC-1
    AC-3
    AC-4
    poles description
    3P
    power pole contact composition
    3 NO
    [Ue] rated operational voltage
    <= 1000 V AC 50/60 Hz
    <= 460 V DC
    [Ie] rated operational current
    700 A 40 °C) při <= 440 V AC AC-1
    500 A 55 °C) při <= 440 V AC AC-3
    motor power kW
    250 kW při 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    280 kW při 415 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    295 kW při 440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    355 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    335 kW při 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    335 kW at 1000 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    147 kW při 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    80 kW při 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
    napětí ovládacího obvodu
    400 V AC 40...400 Hz
    Doplňky
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    8 kV
    kategória prepätia
    III
    [Ith] conventional free air thermal current
    700 A (at 40 °C)
    rated breaking capacity
    4000 A vyhovuje IEC 60947-4-1
    [Icw] rated short-time withstand current
    4200 A při <40 °C - 10 s
    3200 A při <40 °C - 30 s
    2400 A při <40 °C - 1 min
    1500 A při <40 °C - 3 min
    1200 A při <40 °C - 10 min
    jmenovitý proud pojistky
    500 A aM při <= 440 V
    800 A gG při <= 440 V
    average impedance
    0,18 mOhm - Ith 700 A 50 Hz
    [Ui] rated insulation voltage
    1000 V vyhovuje IEC 60947-4-1
    1500 V vyhovuje VDE 0110 skupina C
    ztrátový výkon na pól
    88 W AC-1
    45 W AC-3
    upevnenie
    Deska
    štandardy
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-1
    JIS C8201-4-1
    EN 60947-1
    EN 60947-4-1
    certifikácia výrobkov
    ABS
    CB
    RMROS
    RINA
    BV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    DNV
    CSA
    UL
    připojení - svorky
    Control circuit: šroubové svorky 1 kabel(y) 1…4 mm²pružnosť without cable end
    Control circuit: šroubové svorky 2 kabel(y) 1…4 mm²pružnosť without cable end
    Control circuit: šroubové svorky 1 kabel(y) 1…4 mm²pružnosť with cable end
    Control circuit: šroubové svorky 2 kabel(y) 1…2,5 mm²pružnosť with cable end
    Control circuit: šroubové svorky 1 kabel(y) 1…4 mm²pevný without cable end
    Control circuit: šroubové svorky 2 kabel(y) 1…4 mm²pevný without cable end
    Výkonový obvod: sběrnice 2 kabel(y) - průřez sběrnice: 40 x 5 mm
    Výkonový obvod: svorky pro oka 2 kabel(y) 240 mm²
    Výkonový obvod: šroubové spojení
    kroutící moment
    Control circuit: 1,2 N.m
    Výkonový obvod: 35 N.m
    meze napětí ovl. obvodu
    Provozní: 0,85...1,1 Uc 40...400 Hz 55 °C)
    Odpadnutí: 0,3...0,5 Uc 40...400 Hz 55 °C)
    spotřeba při přítahu (VA)
    1100 VA 40...400 Hz 0,9 20 °C)
    přídržný příkon ve VA
    18 VA 40...400 Hz 0,9 20 °C)
    tepelné ztráty
    18 W
    provozní doba
    40...65 ms closing
    100...170 ms opening
    mechanická trvanlivosť
    10 Mcyklů
    maximum operating rate
    2400 cyk/h při <55 °C
    označení kompatibility
    LC1F
    motor power range
    250…500 kW at 380…440 V 3 phases
    110…220 kW při 380…440 V 3 fáz.
    110…220 kW při 200…240 V 3 fáz.
    250…500 kW at 480…500 V 3 phases
    typ motorového spouštěče
    Přímý on-line stykač
    napětí cívky stykače
    400 V AC standardní
    Prostředí
    stupeň krytí IP
    IP20 čelní s kryty vyhovuje IEC 60529
    IP20 čelní s kryty vyhovuje VDE 0106
    protective treatment
    TH
    teplota okolitého vzduchu na prevádzku
    -5…55 °C
    teplota okolitého vzduchu na skladovanie
    -60…80 °C
    dovolená teplota okolního vzduchu
    -40…70 °C
    výška
    238 mm
    šírka
    233 mm
    hĺbka
    232 mm
    čistá hmotnosť
    11,35 kg
    Packing Units
    Typ balenia 1
    PCE
    Počet výrobkov v balení 1
    1
    Hmotnosť balenia 1
    11,82 kg
    Výška balenia 1
    27,5 cm
    Šírka balenia 1
    30 cm
    Dĺžka balenia 1
    30 cm
    Offer Sustainability
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Smernica EÚ RoHS
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Deklarácia RoHS Číny
    Produkt mimo rozsahu RoHS Číny. Deklarácia látok pre Vašu informáciu.
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    Okružný profil
    OEEZ
    Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychazodvať do odpadkových košov.
    Zmluvná záruka
    Záruka
    18 months