LC1F780GD
LC1F780GD
TeSys F contactor - 3P (3 NO) - AC-3 - <= 440 V 780 A - coil 125 V DC
Zobraziť ďalšie vlastnosti
LC1F780GD sa nenahrádza. So žiadosťou o ďalšie informácie sa obráťte na oddelenie starostlivosti o zákazníkov.
-
Charakteristiky
Základní popis rad TeSysnázov produktu TeSys Ftyp produktu alebo komponentu Stykačskrátený názov zariadenia LC1Fpoužití stykače Odporová zátěžOvládání motorukategória využitia AC-1AC-4AC-3poles description 3Ppower pole contact composition 3 NO[Ue] rated operational voltage <= 1000 V AC 50/60 Hz<= 460 V DC[Ie] rated operational current 1600 A 40 °C) při <= 440 V AC AC-1780 A 55 °C) při <= 440 V AC AC-3motor power kW 450 kW při 1000 V AC 50/60 Hz (AC-3)400 kW při 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3)425 kW při 415 V AC 50/60 Hz (AC-3)425 kW při 440 V AC 50/60 Hz (AC-3)450 kW při 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)475 kW při 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)220 kW při 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3)110 kW při 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)napětí ovládacího obvodu 125 V DCtyp cívky StandardníDoplňky [Uimp] rated impulse withstand voltage 8 kVkategória prepätia III[Ith] conventional free air thermal current 1600 A při <40 °Crated breaking capacity 6240 A vyhovuje IEC 60947-4-1[Icw] rated short-time withstand current 3000 A 40 °C - 3 min6250 A při <40 °C - 10 s5600 A při <40 °C - 30 s4600 A při <40 °C - 1 min2200 A při <40 °C - 10 minjmenovitý proud pojistky 1600 A gG při <= 440 V800 A aM při <= 440 Vaverage impedance 0,1 mOhm - Ith 1600 A 50 Hz[Ui] rated insulation voltage 1000 V vyhovuje IEC 60947-4-11500 V vyhovuje VDE 0110 skupina Cztrátový výkon na pól 250 W AC-160 W AC-3upevnenie Deskaštandardy IEC 60947-4-1EN 60947-1IEC 60947-1EN 60947-4-1JIS C8201-4-1certifikácia výrobkov LROS (Lloyds register of shipping)RMROSABSCSAULDNVCBBVRINApřipojení - svorky Control circuit: šroubové svorky 1 kabel(y) 1…4 mm²pružnosť without cable endControl circuit: šroubové svorky 2 kabel(y) 1…4 mm²pružnosť without cable endControl circuit: šroubové svorky 1 kabel(y) 1…4 mm²pružnosť with cable endControl circuit: šroubové svorky 2 kabel(y) 1…2,5 mm²pružnosť with cable endControl circuit: šroubové svorky 1 kabel(y) 1…4 mm²pevný without cable endControl circuit: šroubové svorky 2 kabel(y) 1…4 mm²pevný without cable endVýkonový obvod: sběrnice 2 kabel(y) - průřez sběrnice: 100 x 5 mmVýkonový obvod: šroubové spojeníkroutící moment Control circuit: 1,2 N.mVýkonový obvod: 58 N.mmeze napětí ovl. obvodu Provozní: 0,85...1,1 Uc 55 °C)Drop-out: 0.2...0.4 Uc (at 55 °C)spotřeba při přítahu (W) 2000 W (at 20 °C)přídržný příkon ve W 42 W at 20 °Ctepelné ztráty 42 Wprovozní doba 70...80 ms closing100...130 ms openingmechanická trvanlivosť 5 Mcyklůmaximum operating rate 600 cyk/h při <55 °Coznačení kompatibility LC1Fmotor power range 250…500 kW při 380…440 V 3 fáz.110…220 kW při 200…240 V 3 fáz.250…500 kW při 480…500 V 3 fáz.typ motorového spouštěče Přímý on-line stykačnapětí cívky stykače 125 V DC standardníProstředí stupeň krytí IP IP20 čelní s kryty vyhovuje IEC 60529IP20 čelní s kryty vyhovuje VDE 0106protective treatment THteplota okolitého vzduchu na prevádzku -5…55 °Cteplota okolitého vzduchu na skladovanie -60…80 °Cdovolená teplota okolního vzduchu -40…70 °Cvýška 434 mmšírka 702 mmhĺbka 255 mmčistá hmotnosť 39,5 kgPacking Units Typ balenia 1 PCEPočet výrobkov v balení 1 1Hmotnosť balenia 1 47,59 kgVýška balenia 1 44 cmŠírka balenia 1 41 cmDĺžka balenia 1 95 cmOffer Sustainability Stav udržateľnej ponuky Produkt Green PremiumNariadenie REACh Smernica EÚ RoHS Súlad
Deklarácia EÚ RoHSNeobsahuje ortuť ÁnoInformácie o výnimke zo smernice RoHS Nariadenie RoHS Číny Deklarácia RoHS Číny
Produkt mimo rozsahu RoHS Číny. Deklarácia látok pre Vašu informáciu.Zverejňovanie informácií o životnom prostredí OEEZ Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychazodvať do odpadkových košov.Zmluvná záruka Záruka 18 months -
Časté technické otázky
Nenašli sa žiadne výsledkyĽutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.