Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobraziť všetko   TeSys K
LC1K0601E5 Obrázok produktu Schneider Electric

LC1K0601E5

Green premium brand logo
LC1K0601E5 Obrázok produktu Schneider Electric
LC1K0601E5
Green premium brand logo

ministýkač 3P 6A AC-3 440V - pomocný kontakt 1V - cievka 48V 50Hz

Zobraziť ďalšie vlastnosti
Maximálny počet produktov, ktoré možno porovnať, je 4. Odstrániť už pridané produkty.

  • Základní popis
    rad
    TeSys
    typ produktu alebo komponentu
    Stykač
    názov produktu
    TeSys K
    skrátený názov zariadenia
    LC1K
    použivané zariadenia
    Ovládanie
    použití stykače
    Ovládání motoru
    Doplňky
    utilisation category
    AC-3
    AC-4
    poles description
    3P
    power pole contact composition
    3 NO
    [Ue] rated operational voltage
    Výkonový obvod: 690 V AC 50 Hz
    Signalizační obvod: 690 V AC 50 Hz
    [Ie] rated operational current
    6 A at <= 440 V AC AC-3 for power circuit
    typ ovládacího obvodu
    AC při 50 Hz
    napětí ovládacího obvodu
    48 V AC 50 Hz
    výkon motoru (kW)
    1,5 kW při 220...230 V AC 50 Hz AC-3
    2,2 kW při 380...415 V AC 50 Hz AC-3
    3 kW při 440 V AC 50 Hz AC-3
    3 kW při 480 V AC 50 Hz AC-3
    3 kW při 500...600 V AC 50 Hz AC-3
    3 kW při 660...690 V AC 50 Hz AC-3
    1,5 kW při 400 V AC 50 Hz AC-4
    auxiliary contact composition
    1 V
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    8 kV
    overvoltage category
    III
    [Ith] conventional free air thermal current
    20 A (at 50 °C) for power circuit
    10 A (at 50 °C) for signalling circuit
    Irms rated making capacity
    110 A AC for power circuit conforming to NF C 63-110
    110 A AC for power circuit conforming to IEC 60947
    110 A AC for signalling circuit conforming to IEC 60947
    rated breaking capacity
    110 A at 220...230 V conforming to IEC 60947
    110 A at 380...400 V conforming to IEC 60947
    110 A at 415 V conforming to IEC 60947
    110 A at 440 V conforming to IEC 60947
    80 A at 500 V conforming to IEC 60947
    70 A at 660...690 V conforming to IEC 60947
    [Icw] rated short-time withstand current
    90 A 50 °C - 1 s for power circuit
    85 A 50 °C - 5 s for power circuit
    80 A 50 °C - 10 s for power circuit
    60 A 50 °C - 30 s for power circuit
    45 A 50 °C - 1 min for power circuit
    40 A 50 °C - 3 min for power circuit
    20 A 50 °C - >= 15 min for power circuit
    80 A - 1 s for signalling circuit
    90 A - 500 ms for signalling circuit
    110 A - 100 ms for signalling circuit
    jmenovitý proud pojistky
    25 A gG at <= 440 V for power circuit
    25 A aM for power circuit
    10 A gG for signalling circuit conforming to IEC 60947
    10 A gG for signalling circuit conforming to VDE 0660
    average impedance
    3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for power circuit
    [Ui] rated insulation voltage
    Power circuit: 690 V conforming to IEC 60947-4-1
    Power circuit: 600 V conforming to UL 60947-4-1
    Power circuit: 600 V conforming to CSA C22.2 No 60947-4-1
    Signalling circuit: 690 V conforming to IEC 60947-4-1
    Signalizační obvod: 600 V vyhovuje UL 60947-4-1
    Signalizační obvod: 600 V vyhovuje CSA C22.2 No 60947-4-1
    izolační odpor
    > 10 MOhm for signalling circuit
    spotřeba při přítahu (VA)
    30 VA (at 20 °C)
    přídržný příkon ve VA
    4.5 VA (at 20 °C)
    tepelné ztráty
    1.3 W
    meze napětí ovl. obvodu
    Operational: 0.8...1.15 Uc (at <50 °C)
    Drop-out: 0.2...0.75 Uc (at <50 °C)
    připojení - svorky
    Screw clamp terminals 1 cable(s) 1.5…4 mm²solid
    Screw clamp terminals 1 cable(s) 0.75…4 mm²flexible without cable end
    Screw clamp terminals 1 cable(s) 0.34…2.5 mm²flexible with cable end
    Screw clamp terminals 2 cable(s) 1.5…4 mm²solid
    Screw clamp terminals 2 cable(s) 0.75…4 mm²flexible without cable end
    Screw clamp terminals 2 cable(s) 0.34…1.5 mm²flexible with cable end
    maximum operating rate
    3600 cyc/h
    typ pomocných kontaktů
    type instantaneous 1 NC
    frekvence signalizačního obvodu
    <= 400 Hz
    minimální spínací proud
    5 mA for signalling circuit
    minimální spínané napětí
    17 V pro signalizační obvod
    mounting support
    Deska
    Lišta
    kroutící moment
    1.3 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver Philips No 2
    1.3 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver flat Ø 6 mm
    operating time
    10...20 ms coil de-energisation and NO opening
    10...20 ms coil energisation and NO closing
    safety reliability level
    B10d = 1369863 cykly contactor with nominal load vyhovuje EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cykly contactor with mechanical load vyhovuje EN/ISO 13849-1
    nepřekrývající se délka
    0.5 mm
    mechanická trvanlivosť
    10 Mcyklů
    electrical durability
    1.3 Mcycles 6 A AC-3 at Ue <= 440 V
    mechanická robustnost
    Shocks contactor closed, on X axis: 10 Gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
    Shocks contactor closed, on Y axis: 15 Gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
    Shocks contactor closed, on Z axis: 15 Gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
    Shocks contactor opened, on X axis: 6 Gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
    Shocks contactor opened, on Y axis: 10 Gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
    Shocks contactor opened, on Z axis: 10 Gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
    Vibrations contactor closed: 4 Gn, 5...300 Hz conforming to IEC 60068-2-6
    Vibrations contactor opened: 2 Gn, 5...300 Hz conforming to IEC 60068-2-6
    výška
    58 mm
    šírka
    45 mm
    hĺbka
    57 mm
    čistá hmotnosť
    0,18 kg
    Prostředí
    standardy
    IEC 60947-4-1
    EN/IEC 60947-4-1
    UL 60947-4-1
    CSA C22.2 No 60947-4-1
    BS 5424
    NF C 63-110
    VDE 0660
    certifikácia výrobkov
    UL
    CSA
    CCC
    EAC
    KC
    LROS (Lloyds register of shipping)
    DNV-GL
    RINA
    BV
    stupeň krytí IP
    IP20 conforming to VDE 0106
    protective treatment
    TC conforming to IEC 60068
    TC conforming to DIN 50016
    teplota okolitého vzduchu na skladovanie
    -50…80 °C
    pracovní nadmořská výška
    2000 m without derating
    flame retardance
    V1 conforming to UL 94
    Requirement 2 conforming to NF F 16-101
    Requirement 2 conforming to NF F 16-102
    Balenie
    Hmotnosť balenia 1
    0,18 kg
    Nabídka udržitelnosti
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)
    Áno
    Smernica EÚ RoHS
    Neobsahuje toxické ťažké kovy
    Áno
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Deklarácia RoHS Číny
    Proaktívna deklarácia RoHS Číny (mimo právneho rozsahu RoHS Číny)
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    Okružný profil
    OEEZ
    Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychazodvať do odpadkových košov.
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 months
  • Zobraziť viac
    View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky7
    • Slovenčina3
    • English3
    • Czech1
    • French1
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Verzia 10.0)
    Opis
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 118.2 MB
    Dátum 22.7.2020
    Opis
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    TeSys catalogue - 2020 - chapter B8 contactors TeSys SK,K, D, SKGC, GC, GY,GF (Verzia 8.0)
    Opis
    Contactors : TeSys D.Mini contactors, pre cabled reversing contactors : TeSys SK, KModular (on DIN rail) contactors, dual tariif contactors, impulse relays :TeSys SKGC, GC, GY, GFAccessories
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 16.1 MB
    Dátum 22.7.2020
    Opis
    Contactors : TeSys D.Mini contactors, pre cabled reversing contactors : TeSys SK, KModular (on DIN rail) contactors, dual tariif contactors, impulse relays :TeSys SKGC, GC, GY, GFAccessories
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 3.8 MB
    Dátum 1.5.2018
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    LC1K0601E5 : ministýkač 3P 6A AC-3 440V - pomocný kontakt 1V - cievka 48V 50Hz
    Opis
    ministýkač 3P 6A AC-3 440V - pomocný kontakt 1V - cievka 48V 50Hz
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 28.11.2020
    Opis
    ministýkač 3P 6A AC-3 440V - pomocný kontakt 1V - cievka 48V 50Hz
    Deklarácia REACh
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    LC1K0601E5 : ministýkač 3P 6A AC-3 440V - pomocný kontakt 1V - cievka 48V 50Hz
    Opis
    ministýkač 3P 6A AC-3 440V - pomocný kontakt 1V - cievka 48V 50Hz
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 28.11.2020
    Opis
    ministýkač 3P 6A AC-3 440V - pomocný kontakt 1V - cievka 48V 50Hz
    Deklarácia RoHS Číny
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    LC1K0601E5 : ministýkač 3P 6A AC-3 440V - pomocný kontakt 1V - cievka 48V 50Hz
    Opis
    ministýkač 3P 6A AC-3 440V - pomocný kontakt 1V - cievka 48V 50Hz
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 28.11.2020
    Opis
    ministýkač 3P 6A AC-3 440V - pomocný kontakt 1V - cievka 48V 50Hz
    Prehlásenie o zhode
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 286.6 KB
    Dátum 28.6.2019
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.