Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobraziť všetko   TeSys D
LC2D12EHE Obrázok produktu Schneider Electric

LC2D12EHE

Green premium brand logo
LC2D12EHE Obrázok produktu Schneider Electric
LC2D12EHE
Green premium brand logo

reverzačný stýkač 3P 12A AC-3 440V - cievka 48...130V 50Hz/DC

Zobraziť ďalšie vlastnosti
Maximálny počet produktov, ktoré možno porovnať, je 4. Odstrániť už pridané produkty.

  • Základní popis
    rad
    TeSys
    názov produktu
    TeSys D Green
    typ produktu alebo komponentu
    Reverzační stykač
    skrátený názov zariadenia
    LC2D
    použití stykače
    Odporová zátěž
    Ovládání motoru
    kategória využitia
    AC-3
    AC-1
    prezentácia zariadenia
    S předmont. reverzační sběrnicí
    poles description
    3P
    power pole contact composition
    3 NO
    [Ue] rated operational voltage
    Výkonový obvod: <= 690 V AC 25...400 Hz
    [Ie] rated operational current
    25 A 60 °C) při <= 440 V AC AC-1 pro výkonový obvod
    12 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for power circuit
    motor power kW
    3 kW at 220...230 V AC 50 Hz
    5.5 kW at 380...400 V AC 50 Hz
    5,5 kW při 415 V AC 50 Hz
    5,5 kW při 440 V AC 50 Hz
    7.5 kW at 500 V AC 50 Hz
    7.5 kW at 660...690 V AC 50 Hz
    motor power HP (UL / CSA)
    0.5 hp at 115 V AC 60 Hz for 1 phase motors
    2 hp at 230/240 V AC 60 Hz for 1 phase motors
    3 hp at 200/208 V AC 60 Hz for 3 phases motors
    3 hp at 230/240 V AC 60 Hz for 3 phases motors
    7.5 hp at 460/480 V AC 60 Hz for 3 phases motors
    10 hp at 575/600 V AC 60 Hz for 3 phases motors
    typ ovládacího obvodu
    AC při 50/60 Hz elektronika AC/DC
    DC elektronika AC/DC
    napětí ovládacího obvodu
    48...130 V AC 50/60 Hz
    48...130 V DC
    auxiliary contact composition
    1 Z + 1 V
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    6 kV vyhovuje IEC 60947
    kategória prepätia
    III
    [Ith] conventional free air thermal current
    10 A při <60 °C pro signalizační obvod
    25 A při <60 °C pro výkonový obvod
    Irms rated making capacity
    250 A při 440 V pro výkonový obvod vyhovuje IEC 60947
    140 A AC pro signalizační obvod vyhovuje IEC 60947-5-1
    250 A DC pro signalizační obvod vyhovuje IEC 60947-5-1
    rated breaking capacity
    250 A při 440 V pro výkonový obvod vyhovuje IEC 60947
    [Icw] rated short-time withstand current
    105 A při <40 °C - 10 s pro výkonový obvod
    210 A při <40 °C - 1 s pro výkonový obvod
    30 A při <40 °C - 10 min pro výkonový obvod
    61 A při <40 °C - 1 min pro výkonový obvod
    100 A - 1 s pro signalizační obvod
    120 A - 500 ms pro signalizační obvod
    140 A - 100 ms pro signalizační obvod
    jmenovitý proud pojistky
    10 A gG pro signalizační obvod vyhovuje IEC 60947-5-1
    40 A gG při <= 690 V koordinace typ 1 pro výkonový obvod
    25 A gG při <= 690 V koordinace typ 2 pro výkonový obvod
    average impedance
    2,5 mOhm - Ith 25 A 50 Hz pro výkonový obvod
    [Ui] rated insulation voltage
    Výkonový obvod: 690 V vyhovuje IEC 60947-4-1
    Signalizační obvod: 690 V vyhovuje IEC 60947-1
    elektrická životnost
    2,3 Mcyklů 11 A AC-3 při Ue <= 440 V
    0,8 Mcyklů 25 A AC-1 při Ue <= 440 V
    ztrátový výkon na pól
    1,56 W AC-1
    0.36 W AC-3
    Front cover
    Ano
    typ blokovania
    Mechanické
    upevnenie
    Deska
    Lišta
    standardy
    EN/IEC 60947-4-1
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 60947-4-1
    CSA C22.2 No 60947-4-1
    certifikace výrobku
    CCC
    CSA
    EAC
    UL
    KC
    DNV-GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    připojení - svorky
    Výkonový obvod: šroubové svorky 1 kabel(y) 1…4 mm²pružnosť without cable end
    Výkonový obvod: šroubové svorky 2 kabel(y) 1…4 mm²pružnosť without cable end
    Výkonový obvod: šroubové svorky 1 kabel(y) 1…4 mm²pružnosť with cable end
    Výkonový obvod: šroubové svorky 2 kabel(y) 1…2,5 mm²pružnosť with cable end
    Výkonový obvod: šroubové svorky 1 kabel(y) 1…4 mm²pevný
    Power circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1…4 mm²solid
    Control circuit: šroubové svorky 1 kabel(y) 1…4 mm²pružnosť without cable end
    Control circuit: šroubové svorky 2 kabel(y) 1…4 mm²pružnosť without cable end
    Control circuit: šroubové svorky 1 kabel(y) 1…4 mm²pružnosť with cable end
    Control circuit: šroubové svorky 2 kabel(y) 1…2,5 mm²pružnosť with cable end
    Control circuit: šroubové svorky 1 kabel(y) 1…4 mm²pevný
    Control circuit: šroubové svorky 2 kabel(y) 1…4 mm²pevný
    kroutící moment
    Výkonový obvod: 1,7 N.m - na šroubové svorky - pomocí šroubováku flat Ø 6 mm
    Výkonový obvod: 1,7 N.m - na šroubové svorky - pomocí šroubováku Philips No 2
    Control circuit: 1,7 N.m - na šroubové svorky - pomocí šroubováku flat Ø 6 mm
    Control circuit: 1,7 N.m - na šroubové svorky - pomocí šroubováku Philips No 2
    provozní doba
    45...55 ms closing
    20...90 ms opening
    safety reliability level
    B10d = 1369863 cykly contactor with nominal load vyhovuje EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cykly contactor with mechanical load vyhovuje EN/ISO 13849-1
    mechanická životnost
    15 Mcycles
    maximum operating rate
    3600 cyk/h při <60 °C
    Doplňky
    provedení cívky
    Built-in bidirectional peak limiting
    meze napětí ovl. obvodu
    <= 0.1 Uc -40…70 °C odpadnutí AC/DC
    0,85...1,1 Uc -40…60 °C provozní AC/DC
    1...1.1 Uc 60…70 °C provozní AC/DC
    spotřeba při přítahu (VA)
    25 VA 50/60 Hz 20 °C)
    spotřeba při přítahu (W)
    24 W při 20 °C
    přídržný příkon ve VA
    1,3 VA 20 °C) 50/60 Hz
    přídržný příkon ve W
    0,8 W při 20 °C
    tepelné ztráty
    0,8 W při 50/60 Hz
    typ pomocných kontaktů
    typ mechanicky svázané kontakty 1 Z + 1 V vyhovuje IEC 60947-5-1
    typ zrcadlové kontakty 1 V vyhovuje IEC 60947-4-1
    frekvence signalizačního obvodu
    25...400 Hz
    minimální spínací proud
    5 mA pro signalizační obvod
    minimální spínané napětí
    17 V pro signalizační obvod
    nepřekrývající se čas
    1,5 ms při vypnutí mezi V a Z kontaktem
    1,5 ms při zapnutí mezi V a Z kontaktem
    izolační odpor
    > 10 MΩ pro signalizační obvod
    Prostředí
    stupeň krytí IP
    IP20 čelní vyhovuje IEC 60529
    protective treatment
    TH vyhovuje IEC 60068-2-30
    stupeň znečistenia
    3
    teplota okolitého vzduchu pre provoz
    -40…60 °C
    60…70 °C se snížením zatížení
    teplota okolitého vzduchu na skladovanie
    -60…80 °C
    pracovní nadmořská výška
    0...3000 m
    požární odolnost
    850 °C vyhovuje IEC 60695-2-1
    flame retardance
    V1 vyhovuje UL 94
    mechanická robustnost
    Vibrace stykač vypnut: 2 Gn, 5...300 Hz
    Vibrace stykač sepnut: 4 Gn, 5...300 Hz
    Rázy stykač vypnut: 10 Gn po dobu 11 ms
    Rázy stykač sepnut: 15 Gn po dobu 11 ms
    výška
    77 mm
    šírka
    90 mm
    hĺbka
    86 mm
    čistá hmotnosť
    0,793 kg
    barva
    Šedá (SE GREY 6)
    Zelená (SE GREEN 2)
    Packing Units
    Hmotnosť balenia 1
    0,793 kg
    Výška balenia 1
    0,920 dm
    Šírka balenia 1
    1,350 dm
    Dĺžka balenia 1
    1,120 dm
    Offer Sustainability
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Smernica EÚ RoHS
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Deklarácia RoHS Číny
    Produkt mimo rozsahu RoHS Číny. Deklarácia látok pre Vašu informáciu.
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    Okružný profil
    OEEZ
    Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychazodvať do odpadkových košov.
    Prítomnosť halogénu
    Produkt s plastovými časťami a káblami bez halogénu
    Zmluvná záruka
    Záruka
    18 months
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.