Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobraziť všetko   TeSys D
LC2D183P7 Obrázok produktu Schneider Electric
Ukončené

LC2D183P7

Green premium brand logo
LC2D183P7 Obrázok produktu Schneider Electric
Ukončené
LC2D183P7
Green premium brand logo

reverzačný stýkač 3P(3Z) 18A AC-3 440V-pomocné kontakty 1Z+1V-cievka 230V 50Hz

Zobraziť ďalšie vlastnosti
LC2D183P7 sa nenahrádza. So žiadosťou o ďalšie informácie sa obráťte na oddelenie starostlivosti o zákazníkov.
Maximálny počet produktov, ktoré možno porovnať, je 4. Odstrániť už pridané produkty.

  • Základní popis
    rad
    TeSys
    názov produktu
    TeSys D
    typ produktu alebo komponentu
    Reverzační stykač
    skrátený názov zariadenia
    LC2D
    použití stykače
    Ovládání motoru
    Odporová zátěž
    kategória využitia
    AC-1
    AC-3
    prezentácia zariadenia
    S předmont. reverzační sběrnicí
    poles description
    3P
    power pole contact composition
    3 NO
    [Ue] rated operational voltage
    Výkonový obvod: <= 690 V AC 25...400 Hz
    Výkonový obvod: <= 300 V DC
    [Ie] rated operational current
    25 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for power circuit
    18 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for power circuit
    motor power kW
    4 kW při 220...230 V AC 50 Hz
    7,5 kW při 380...400 V AC 50 Hz
    9 kW při 415...440 V AC 50 Hz
    10 kW při 500 V AC 50 Hz
    10 kW při 660...690 V AC 50 Hz
    motor power HP (UL / CSA)
    1 hp při 115 V AC 60 Hz pro 1 fáz. motory
    3 hp při 230/240 V AC 60 Hz pro 1 fáz. motory
    5 hp při 200/208 V AC 60 Hz pro 3 fáz. motory
    5 hp při 230/240 V AC 60 Hz pro 3 fáz. motory
    10 hp při 460/480 V AC 60 Hz pro 3 fáz. motory
    15 hp při 575/600 V AC 60 Hz pro 3 fáz. motory
    typ ovládacího obvodu
    AC při 50/60 Hz
    napětí ovládacího obvodu
    230 V AC 50/60 Hz
    auxiliary contact composition
    1 Z + 1 V
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    6 kV vyhovuje IEC 60947
    kategória prepätia
    III
    [Ith] conventional free air thermal current
    10 A při <60 °C pro signalizační obvod
    25 A při <60 °C pro výkonový obvod
    Irms rated making capacity
    140 A AC pro signalizační obvod vyhovuje IEC 60947-5-1
    250 A DC pro signalizační obvod vyhovuje IEC 60947-5-1
    300 A při 440 V pro výkonový obvod vyhovuje IEC 60947
    rated breaking capacity
    300 A při 440 V pro výkonový obvod vyhovuje IEC 60947
    [Icw] rated short-time withstand current
    40 A při <40 °C - 10 min pro výkonový obvod
    84 A při <40 °C - 1 min pro výkonový obvod
    145 A při <40 °C - 10 s pro výkonový obvod
    240 A při <40 °C - 1 s pro výkonový obvod
    100 A - 1 s pro signalizační obvod
    120 A - 500 ms pro signalizační obvod
    140 A - 100 ms pro signalizační obvod
    jmenovitý proud pojistky
    10 A gG pro signalizační obvod vyhovuje IEC 60947-5-1
    50 A gG při <= 690 V koordinace typ 1 pro výkonový obvod
    35 A gG při <= 690 V koordinace typ 2 pro výkonový obvod
    average impedance
    2.5 mOhm - Ith 25 A 50 Hz for power circuit
    [Ui] rated insulation voltage
    Výkonový obvod: 690 V vyhovuje IEC 60947-4-1
    Výkonový obvod: 600 V CSA certifikováno
    Výkonový obvod: 600 V UL certifikováno
    Signalizační obvod: 690 V vyhovuje IEC 60947-1
    Signalizační obvod: 600 V CSA certifikováno
    Signalizační obvod: 600 V UL certifikováno
    electrical durability
    1,65 Mcyklů 18 A AC-3 při Ue <= 440 V
    1 Mcyklů 32 A AC-1 při Ue <= 440 V
    ztrátový výkon na pól
    0.8 W AC-3
    2,5 W AC-1
    Front cover
    Ano
    typ blokovania
    Mechanické
    upevnenie
    Deska
    Lišta
    standardy
    CSA C22.2 č. 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    certifikácia výrobkov
    BV
    CCC
    RINA
    GOST
    LROS (Lloyds register of shipping)
    DNV
    GL
    UL
    CSA
    připojení - svorky
    Control circuit: spring terminals 1 cable(s) 2.5 mm²flexible without cable end
    Control circuit: spring terminals 2 cable(s) 2.5 mm²flexible without cable end
    Power circuit: spring terminals 1 cable(s) 4 mm²flexible without cable end
    Power circuit: spring terminals 2 cable(s) 4 mm²flexible without cable end
    operating time
    12...22 ms closing
    4...19 ms opening
    safety reliability level
    B10d = 1369863 cykly contactor with nominal load vyhovuje EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cykly contactor with mechanical load vyhovuje EN/ISO 13849-1
    mechanická trvanlivosť
    15 Mcyklů
    maximum operating rate
    3600 cyk/h při <60 °C
    Doplňky
    provedení cívky
    Bez vestavěného odrušovacího modulu
    meze napětí ovl. obvodu
    0,3...0,6 Uc -40…70 °C odpadnutí AC 50/60 Hz
    0,8...1,1 Uc -40…60 °C provozní AC 50 Hz
    0,85...1,1 Uc -40…60 °C provozní AC 60 Hz
    1...1.1 Uc 60…70 °C provozní AC 50/60 Hz
    spotřeba při přítahu (VA)
    70 VA 60 Hz 0,75 20 °C)
    70 VA 50 Hz 0,75 20 °C)
    přídržný příkon ve VA
    7,5 VA 60 Hz 0,3 20 °C)
    7 VA 50 Hz 0,3 20 °C)
    tepelné ztráty
    2…3 W při 50/60 Hz
    typ pomocných kontaktů
    typ mechanicky svázané kontakty 1 Z + 1 V vyhovuje IEC 60947-5-1
    typ zrcadlové kontakty 1 V vyhovuje IEC 60947-4-1
    frekvence signalizačního obvodu
    25...400 Hz
    minimální spínací proud
    5 mA pro signalizační obvod
    minimální spínané napětí
    17 V pro signalizační obvod
    nepřekrývající se čas
    1,5 ms při vypnutí mezi V a Z kontaktem
    1,5 ms při zapnutí mezi V a Z kontaktem
    izolační odpor
    > 10 MΩ pro signalizační obvod
    Prostředí
    stupeň krytí IP
    IP20 čelní vyhovuje IEC 60529
    protective treatment
    TH vyhovuje IEC 60068-2-30
    stupeň znečistenia
    3
    teplota okolitého vzduchu pre provoz
    -40…60 °C
    60…70 °C se snížením zatížení
    teplota okolitého vzduchu na skladovanie
    -60…80 °C
    pracovní nadmořská výška
    0...3000 m
    požární odolnost
    850 °C vyhovuje IEC 60695-2-1
    flame retardance
    V1 vyhovuje UL 94
    mechanická robustnost
    Vibrace stykač vypnut: 2 Gn, 5...300 Hz
    Vibrace stykač sepnut: 4 Gn, 5...300 Hz
    Rázy stykač vypnut: 10 Gn po dobu 11 ms
    Rázy stykač sepnut: 15 Gn po dobu 11 ms
    výška
    99 mm
    šírka
    90 mm
    hĺbka
    92 mm
    čistá hmotnosť
    0,707 kg
    Packing Units
    Typ balenia 1
    PCE
    Počet výrobkov v balení 1
    1
    Hmotnosť balenia 1
    730 g
    Výška balenia 1
    11,9 cm
    Šírka balenia 1
    11,4 cm
    Dĺžka balenia 1
    11 cm
    Offer Sustainability
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)
    Áno
    Smernica EÚ RoHS
    Neobsahuje toxické ťažké kovy
    Áno
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Deklarácia RoHS Číny
    Proaktívna deklarácia RoHS Číny (mimo právneho rozsahu RoHS Číny)
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    Okružný profil
    OEEZ
    Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychazodvať do odpadkových košov.
    Neobsahuje PVC
    Áno
    Zmluvná záruka
    Záruka
    18 měsíců
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.