Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobraziť všetko   TeSys D
LP1D40008BD Obrázok produktu Schneider Electric

LP1D40008BD

Green premium brand logo
LP1D40008BD Obrázok produktu Schneider Electric
LP1D40008BD
Green premium brand logo

TeSys D stýkač - 4P(2Z+2V) - AC-1 - <= 440 V 60 A - 24 V DC cievka

Zobraziť ďalšie vlastnosti
Maximálny počet produktov, ktoré možno porovnať, je 4. Odstrániť už pridané produkty.

  • Základní popis
    rad
    TeSys
    názov produktu
    TeSys D
    typ produktu alebo komponentu
    Stykač
    skrátený názov zariadenia
    LP1D
    použití stykače
    Odporová zátěž
    kategória využitia
    AC-1
    poles description
    4P
    power pole contact composition
    2 Z + 2 V
    [Ue] rated operational voltage
    Power circuit: <= 690 V AC 25...400 Hz
    Power circuit: <= 300 V DC
    [Ie] rated operational current
    60 A 60 °C) při <= 440 V AC AC-1 pro výkonový obvod
    napětí ovládacího obvodu
    24 V DC
    typ cívky
    DC standardní
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    6 kV conforming to IEC 60947
    kategória prepätia
    III
    [Ith] conventional free air thermal current
    60 A při <60 °C pro výkonový obvod
    Irms rated making capacity
    800 A při 440 V pro výkonový obvod vyhovuje IEC 60947
    rated breaking capacity
    800 A při 440 V pro výkonový obvod vyhovuje IEC 60947
    [Icw] rated short-time withstand current
    72 A při <40 °C - 10 min pro výkonový obvod
    165 A při <40 °C - 1 min pro výkonový obvod
    320 A při <40 °C - 10 s pro výkonový obvod
    720 A při <40 °C - 1 s pro výkonový obvod
    jmenovitý proud pojistky
    80 A gG při <= 690 V koordinace typ 1 pro výkonový obvod
    80 A gG při <= 690 V koordinace typ 2 pro výkonový obvod
    average impedance
    1.5 mOhm - Ith 60 A 50 Hz for power circuit
    [Ui] rated insulation voltage
    Výkonový obvod: 690 V vyhovuje IEC 60947-4-1
    Power circuit: 600 V CSA certified
    Power circuit: 600 V UL certified
    elektrická životnost
    1,4 Mcyklů 60 A AC-1 při Ue <= 440 V
    ztrátový výkon na pól
    5,4 W AC-1
    Front cover
    Ne
    upevnenie
    Deska
    Lišta
    standardy
    CSA C22.2 No 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    certifikace výrobku
    BV
    CCC
    CSA
    DNV
    EAC
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    UL
    připojení - svorky
    Power circuit: screw clamp terminals 1 cable(s) 1…35 mm²flexible without cable end
    Power circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1…25 mm²flexible without cable end
    Power circuit: screw clamp terminals 1 cable(s) 1…35 mm²flexible with cable end
    Power circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1…25 mm²flexible with cable end
    Power circuit: screw clamp terminals 1 cable(s) 1…35 mm²solid
    Power circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1…25 mm²solid
    Control circuit: screw clamp terminals 1 cable(s) 1…4 mm²flexible without cable end
    Control circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1…4 mm²flexible without cable end
    Control circuit: screw clamp terminals 1 cable(s) 1…4 mm²flexible with cable end
    Control circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1…2.5 mm²flexible with cable end
    Control circuit: screw clamp terminals 1 cable(s) 1…4 mm²solid
    Control circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1…4 mm²solid
    kroutící moment
    Power circuit: 8 N.m - on screw clamp terminals - cable 25…35 mm² hexagonal screw head 4 mm
    Control circuit: 1.7 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver flat Ø 6 mm
    Control circuit: 1.7 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver Philips No 2
    Power circuit: 5 N.m - on screw clamp terminals - cable 1…25 mm² hexagonal screw head 4 mm
    provozní doba
    4...19 ms opening
    12...26 ms closing
    safety reliability level
    B10d = 1369863 cykly contactor with nominal load vyhovuje EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cykly contactor with mechanical load vyhovuje EN/ISO 13849-1
    mechanická životnost
    10 Mcyklů
    maximum operating rate
    3600 cyk/h při <60 °C
    Doplňky
    provedení cívky
    Vestavěná obousměrná omezující odrušovací dioda
    meze napětí ovl. obvodu
    0.1...0.3 Uc (-40…70 °C):drop-out DC
    0,85...1,1 Uc -40…55 °C provozní DC
    1...1.1 Uc (55…70 °C):operational DC
    časová konštanta
    75 ms
    spotřeba při přítahu (W)
    22 W at 20 °C
    přídržný příkon ve W
    22 W at 20 °C
    kompatibilita kontaktu
    M3
    označení kompatibility
    LP1D
    Prostředí
    stupeň krytí IP
    IP20 front face conforming to IEC 60529
    protective treatment
    TH conforming to IEC 60068-2-30
    stupeň znečistenia
    3
    teplota okolitého vzduchu pre provoz
    -40…60 °C
    60…70 °C se snížením zatížení
    teplota okolitého vzduchu na skladovanie
    -60…80 °C
    pracovní nadmořská výška
    0...3000 m
    požární odolnost
    850 °C vyhovuje IEC 60695-2-1
    flame retardance
    V1 vyhovuje UL 94
    mechanická robustnost
    Vibrations contactor open: 2 Gn, 5...300 Hz
    Vibrations contactor closed: 4 Gn, 5...300 Hz
    Shocks contactor open: 10 Gn for 11 ms
    Shocks contactor closed: 15 Gn for 11 ms
    výška
    127 mm
    šírka
    85 mm
    hĺbka
    182 mm
    čistá hmotnosť
    2,21 kg
    baliace jednotky
    Typ balenia 1
    PCE
    Počet výrobkov v balení 1
    1
    Hmotnosť balenia 1
    2,265 kg
    Výška balenia 1
    11 cm
    Šírka balenia 1
    16,2 cm
    Dĺžka balenia 1
    21,8 cm
    Typ balenia 2
    S02
    Počet výrobkov v balení 2
    2
    Hmotnosť balenia 2
    4,799 kg
    Výška balenia 2
    15 cm
    Šírka balenia 2
    30 cm
    Dĺžka balenia 2
    40 cm
    Typ balenia 3
    P06
    Počet výrobkov v balení 3
    40
    Hmotnosť balenia 3
    101,924 kg
    Výška balenia 3
    77 cm
    Šírka balenia 3
    80 cm
    Dĺžka balenia 3
    60 cm
    Ponúknite udržateľnosťi
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)
    Áno
    Smernica EÚ RoHS
    Neobsahuje toxické ťažké kovy
    Áno
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Deklarácia RoHS Číny
    Proaktívna deklarácia RoHS Číny (mimo právneho rozsahu RoHS Číny)
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    Okružný profil
    OEEZ
    Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychazodvať do odpadkových košov.
    Neobsahuje PVC
    Áno
    Zmluvná záruka
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobraziť viac
    View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky10
    • Slovenčina4
    • English7
    • Chinese2
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Verzia 10.0)
    Opis
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 118.2 MB
    Dátum 22.7.2020
    Opis
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    TeSys catalogue - 2020 - chapter B8 contactors TeSys SK,K, D, SKGC, GC, GY,GF (Verzia 8.0)
    Opis
    Contactors : TeSys D. Mini contactors, pre cabled reversing contactors : TeSys SK, K Modular (on DIN rail) contactors, dual tariff contactors, impulse relays :TeSys SKGC, GC, GY, GF Accessories
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 16.1 MB
    Dátum 22.7.2020
    Opis
    Contactors : TeSys D. Mini contactors, pre cabled reversing contactors : TeSys SK, K Modular (on DIN rail) contactors, dual tariff contactors, impulse relays :TeSys SKGC, GC, GY, GF Accessories