Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobraziť všetko   TeSys K
LP1K0901MD3 Obrázok produktu Schneider Electric
Ukončené

LP1K0901MD3

Green premium brand logo
LP1K0901MD3 Obrázok produktu Schneider Electric
Ukončené
LP1K0901MD3
Green premium brand logo

TeSys K stýkač - 3P (3Z) - AC-3 - <= 440 V 9 A - cievka 220 V DC

Zobraziť ďalšie vlastnosti
LP1K0901MD3 sa nenahrádza. So žiadosťou o ďalšie informácie sa obráťte na oddelenie starostlivosti o zákazníkov.
Maximálny počet produktov, ktoré možno porovnať, je 4. Odstrániť už pridané produkty.

  • Základní popis
    sortiment výrobkov
    TeSys K
    rad
    TeSys
    typ produktu alebo komponentu
    Stykač
    skrátený názov zariadenia
    LP1K
    použití stykače
    Odporová zátěž
    Ovládání motoru
    kategória využitia
    AC-3
    AC-4
    AC-1
    poles description
    3P
    pole contact composition
    3 NO
    [Ie] rated operational current
    20 A (at <50 °C) at <= 440 V AC AC-1 for power circuit
    9 A při <= 440 V AC AC-3 pro výkonový obvod
    16 A (at <70 °C) at 690 V AC AC-1 for power circuit
    auxiliary contact composition
    1 V
    Doplňky
    provedení cívky
    Vestavěná obousměrná omezující odrušovací dioda
    typ pomocných kontaktů
    typ bez čas. zpoždění (mžikový) 1 V
    meze napětí ovl. obvodu
    Provozní: 0,8...1,15 Uc 50 °C)
    Odpadnutí: 0,1...0,75 Uc 50 °C)
    [Ui] rated insulation voltage
    Výkonový obvod: 600 V vyhovuje UL 508
    Power circuit: 690 V conforming to IEC 60947-4-1
    Signalizační obvod: 690 V vyhovuje IEC 60947-4-1
    Signalizační obvod: 690 V vyhovuje IEC 60947-5-1
    Signalizační obvod: 600 V vyhovuje UL 508
    Výkonový obvod: 600 V vyhovuje CSA C22.2 č. 14
    Signalizační obvod: 600 V vyhovuje CSA C22.2 č. 14
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    8 kV
    kategória prepätia
    III
    upevnenie
    Lišta
    Deska
    flame retardance
    V1 conforming to UL 94
    Požadavek 2 vyhovuje NF F 16-101
    Požadavek 2 vyhovuje NF F 16-102
    kroutící moment
    1,3 N.m - na šroubové svorky - pomocí šroubováku Philips No 2
    1,3 N.m - na šroubové svorky - pomocí šroubováku flat Ø 6 mm
    [Ue] rated operational voltage
    Výkonový obvod: 690 V AC 50/60 Hz
    Signalizační obvod: <= 690 V AC 50/60 Hz
    [Ith] conventional free air thermal current
    20 A při <50 °C pro výkonový obvod
    10 A při <50 °C pro signalizační obvod
    Irms rated making capacity
    110 A AC pro výkonový obvod vyhovuje NF C 63-110
    110 A AC pro výkonový obvod vyhovuje IEC 60947
    110 A AC pro signalizační obvod vyhovuje IEC 60947
    rated breaking capacity
    110 A při 415 V vyhovuje IEC 60947
    110 A při 440 V vyhovuje IEC 60947
    80 A při 500 V vyhovuje IEC 60947
    110 A při 220...230 V vyhovuje IEC 60947
    110 A při 380...400 V vyhovuje IEC 60947
    70 A při 660...690 V vyhovuje IEC 60947
    jmenovitý proud pojistky
    25 A gG při <= 440 V pro výkonový obvod
    25 A aM pro výkonový obvod
    10 A gG pro signalizační obvod vyhovuje IEC 60947
    10 A gG pro signalizační obvod vyhovuje VDE 0660
    average impedance
    3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz pro výkonový obvod
    spotřeba při přítahu (W)
    3 W 20 °C)
    přídržný příkon ve W
    3 W při 20 °C
    operating time
    30...40 ms zapnutí napájení cívky a sepnutí 1Z
    10 ms vypnutí napájení cívky a rozpojení 1Z
    safety reliability level
    B10d = 1369863 cycles contactor with nominal load conforming to EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycles contactor with mechanical load conforming to EN/ISO 13849-1
    mechanická trvanlivosť
    10 Mcyklů
    maximum operating rate
    3600 cyk/h
    minimální spínací proud
    5 mA pro signalizační obvod
    minimální spínané napětí
    17 V pro signalizační obvod
    izolační odpor
    > 10 MΩ pro signalizační obvod
    výška
    58 mm
    šírka
    45 mm
    hĺbka
    57 mm
    čistá hmotnosť
    0,225 kg
    Prostředí
    certifikácia výrobkov
    UL
    CSA
    teplota okolitého vzduchu na prevádzku
    -25…50 °C
    teplota okolitého vzduchu na skladovanie
    -50…80 °C
    pracovní nadmořská výška
    2000 m ne
    baliace jednotky
    Typ balenia 1
    PCE
    Počet výrobkov v balení 1
    1
    Hmotnosť balenia 1
    225 g
    Výška balenia 1
    4,8 cm
    Šírka balenia 1
    6,2 cm
    Dĺžka balenia 1
    6,6 cm
    Ponúknite udržateľnosťi
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)
    Áno
    Smernica EÚ RoHS
    Neobsahuje toxické ťažké kovy
    Áno
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Deklarácia RoHS Číny
    Proaktívna deklarácia RoHS Číny (mimo právneho rozsahu RoHS Číny)
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    Okružný profil
    OEEZ
    Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychazodvať do odpadkových košov.
    Zmluvná záruka
    Záruka
    18 months
  • Zobraziť viac
    View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky12
    • Slovenčina4
    • English8
    • Chinese3
    • Czech2
    • French3
    • German2
    • Italian2
    • Portuguese2
    • Russian2
    • Spanish2
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 3.8 MB
    Dátum 1.5.2018
    Certifikát
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 3.3 MB
    Dátum 20.7.2018
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 747.3 KB
    Dátum 17.7.2015
    Inštalačný list
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom