Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobraziť všetko   TeSys LRD
LR3D07 Obrázok produktu Schneider Electric

LR3D07

Green premium brand logo
LR3D07 Obrázok produktu Schneider Electric
LR3D07
Green premium brand logo

istiace nadprúdové relé - 1.6...2.5A - trieda 10A

Zobraziť ďalšie vlastnosti
Maximálny počet produktov, ktoré možno porovnať, je 4. Odstrániť už pridané produkty.

  • Základní popis
    rad
    TeSys
    názov produktu
    TeSys LRD
    typ produktu alebo komponentu
    Nerozdílové jistící nadproudové relé
    skrátený názov zariadenia
    LR3D
    použití relé
    Ochrana motoru
    kompatibilita produktu
    LC1D38
    LC1D32
    LC1D12
    LC1D18
    LC1D09
    LC1D25
    typ siete
    AC
    DC
    trída spoušte
    Class 10A conforming to IEC 60947-4-1
    thermal protection adjustment range
    1,6…2,5 A
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    Výkonový obvod: 600 V vyhovuje CSA
    Výkonový obvod: 600 V vyhovuje UL
    Power circuit: 690 V conforming to IEC 60947-4-1
    Doplňky
    frekvencia siete
    0...400 Hz
    montážní držák
    Deska, se specifickým příslušenstvím
    Lišta, se specifickým příslušenstvím
    Under contactor
    mezní hodnota pro vypnutí
    1,14 +/- 0,06 Ir vyhovuje IEC 60947-4-1
    auxiliary contact composition
    1 Z + 1 V
    [Ith] jmenovitý tepelný proud
    5 A for signalling circuit
    dovolený proud
    3 A at 120 V AC-15 for signalling circuit
    0.22 A at 125 V DC-13 for signalling circuit
    [Ue] jmenovité pracovní napětí
    690 V AC 0...400 Hz for power circuit conforming to IEC 60947-4-1
    jmenovitý proud pojistky
    4 A gG pro signalizační obvod
    4 A BS pro signalizační obvod
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    6 kV
    citlivost na fáz.poruchu
    Tripping current 130 % of Ir on two phase, the last one at 0
    typ ovládání
    Červená tlačítko: stop
    Modrá tlačítko: reset
    temperature compensation
    -20…60 °C
    připojení - svorky
    Control circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1…2.5 mm² flexible without cable end
    Control circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1…2.5 mm² flexible with cable end
    Control circuit: šroubové svorky 2 kabel(y) 1…2,5 mm² pevný without cable end
    Výkonový obvod: šroubové svorky 1 kabel(y) 1,5…10 mm² pružnosť without cable end
    Výkonový obvod: šroubové svorky 1 kabel(y) 1…4 mm² pružnosť with cable end
    Výkonový obvod: šroubové svorky 1 kabel(y) 1…6 mm² pevný without cable end
    kroutící moment
    Control circuit: 1.7 N.m - on screw clamp terminals
    Power circuit: 1.7 N.m - on screw clamp terminals
    výška
    66 mm
    šírka
    45 mm
    hĺbka
    70 mm
    čistá hmotnosť
    0,124 kg
    Prostředí
    protective treatment
    TH vyhovuje IEC 60068
    stupeň krytí IP
    IP20 vyhovuje IEC 60529
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -20…60 °C bez snížení zatížení vyhovuje IEC 60947-4-1
    teplota okolitého vzduchu na skladovanie
    -60…70 °C
    flame retardance
    V1 conforming to UL 94
    mechanická robustnost
    Vibrations: 6 Gn conforming to IEC 60068-2-6
    Rázy: 15 Gn po dobu 11 ms vyhovuje IEC 60068-2-7
    dielektrická pevnost
    1.89 kV at 50 Hz conforming to IEC 60947-1
    štandardy
    EN/IEC 60947-4-1
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 60947-4-1
    UL 60947-5-1
    CSA C22.2 No 60947-4-1
    CSA C22.2 No 60947-5-1
    GB/T 14048.4
    GB/T 14048.5
    EN 50495
    certifikácia výrobkov
    IEC
    UL
    CSA
    CCC
    EAC
    BV
    RINA
    DNV-GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    ATEX INERIS
    baliace jednotky
    Typ balenia 1
    PCE
    Počet výrobkov v balení 1
    1
    Hmotnosť balenia 1
    138 g
    Výška balenia 1
    5 cm
    Šírka balenia 1
    7,7 cm
    Dĺžka balenia 1
    8,8 cm
    Typ balenia 2
    S02
    Počet výrobkov v balení 2
    24
    Hmotnosť balenia 2
    3,654 kg
    Výška balenia 2
    15 cm
    Šírka balenia 2
    30 cm
    Dĺžka balenia 2
    40 cm
    Typ balenia 3
    P06
    Počet výrobkov v balení 3
    384
    Hmotnosť balenia 3
    68,772 kg
    Výška balenia 3
    80 cm
    Šírka balenia 3
    80 cm
    Dĺžka balenia 3
    60 cm
    Ponúknite udržateľnosťi
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)
    Áno
    Smernica EÚ RoHS
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Deklarácia RoHS Číny
    Produkt mimo rozsahu RoHS Číny. Deklarácia látok pre Vašu informáciu.
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    Okružný profil
    OEEZ
    Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychazodvať do odpadkových košov.
    Zmluvná záruka
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobraziť viac
    View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky15
    • Slovenčina4
    • English12
    • Chinese3
    • French3
    • German3
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    TeSys catalogue - 2020 - chapter A6 - Circuit breaker + contactor coordination tables and design guidelines (Verzia 7.0)
    Opis
    Coordination between protection & control components; Suggested coordinated DOL motor starters combinations; Suggested coordinated Star-delta motor starters combinations;Contactors : utilization categories; standard characteristics, sel. tables per categories Contactors for specific application; standards, protection against contact, protective treatments Included : TeSys island coordination tables
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 3.7 MB
    Dátum 22.7.2020
    Opis
    Coordination between protection & control components; Suggested coordinated DOL motor starters combinations; Suggested coordinated Star-delta motor starters combinations;Contactors : utilization categories; standard characteristics, sel. tables per categories Contactors for specific application; standards, protection against contact, protective treatments Included : TeSys island coordination tables
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Verzia 10.0)
    Opis
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 118.2 MB
    Dátum 22.7.2020
    Opis
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    Certifikát
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom