Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobraziť všetko   TeSys LR9
LR9F63 Obrázok produktu Schneider Electric

LR9F63

Green premium brand logo
LR9F63 Obrázok produktu Schneider Electric
LR9F63
Green premium brand logo

istiace nadprúdové relé pre motor - 40...80A - trieda 10

Zobraziť ďalšie vlastnosti
Maximálny počet produktov, ktoré možno porovnať, je 4. Odstrániť už pridané produkty.

  • Základní popis
    rad
    TeSys
    názov produktu
    TeSys LRF
    skrátený názov zariadenia
    LR9F
    typ produktu alebo komponentu
    Elektronické jistící nadproudové relé
    použití relé
    Ochrana motoru
    kompatibilita produktu
    LC1F115...LC1F185
    typ siete
    AC
    trída spoušte
    Třída 10/20 vyhovuje IEC 60947-4
    thermal protection adjustment range
    48…80 A
    funkce signalizace
    Signalizace blížící se poruchy
    Doplňky
    frekvencia siete
    50/60 Hz
    [Us] jmenovité napájecí napětí
    24 V DC
    supply voltage limits
    17…32 V
    montážní držák
    Přímo na stykač
    Deska
    mezní hodnota pro vypnutí
    1,05 +/- 0,06 In alarm vyhovuje IEC 60947-4-1
    1,12 +/- 0,06 In aktivace spouště vyhovuje IEC 60947-4-1
    odolnost proti přepětí
    4 kV vyhovuje IEC 61000-4-5
    typ a zloženie kontaktu
    1 Z + 1 V
    [Ith] jmenovitý tepelný proud
    5 A pro control circuit
    [Ue] jmenovité pracovní napětí
    1000 V AC 50/60 Hz pro výkonový obvod vyhovuje VDE 0110 skupina C
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    Výkonový obvod: 1000 V AC vyhovuje IEC 60947-4
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    8 kV vyhovuje IEC 60947-1
    citlivost na fáz.poruchu
    Vypnutí za 4 s +/- 20 % vyhovuje IEC 60947-4-1
    reset
    Manuální reset
    typ ovládání
    Číselník bílá nastavení proudu při plném zatížení
    Testovací tlačítko červená
    Tlačítko reset
    Tlačítko červená stop
    Přepínač rozložení zátěže
    Přepínač třída 10/20
    miestna signalizácia
    Alarm
    Signalizace vypnutí poruchou
    temperature compensation
    -20…70 °C
    proud I (A)
    <= 5 mA naprázdno
    switching capacity for alarm
    0...150 mA
    maximum voltage drop
    <2,5 V sepnutý stav
    připojení - svorky
    Control circuit: šroubové svorky 1 kabel 0,75…2,5 mm² - tuhost kabelu: pružnosť - s kabelovou koncovkou
    Control circuit: šroubové svorky 1 kabel 0,75…2,5 mm² - tuhost kabelu: pevný
    Control circuit: šroubové svorky 1 kabel 0,75…4 mm² - tuhost kabelu: pružnosť - bez kabelové koncovky
    Control circuit: šroubové svorky 2 kabel 1…1,5 mm² - tuhost kabelu: pružnosť - s kabelovou koncovkou
    Control circuit: šroubové svorky 2 kabel 1…2,5 mm² - tuhost kabelu: pružnosť - bez kabelové koncovky
    Control circuit: šroubové svorky 2 kabel 1 mm² - tuhost kabelu: pevný
    Výkonový obvod: svorky pro oka M8
    Obvod alarmu: šroubové svorky 1 kabel 0,5…1,5 mm² - tuhost kabelu: pružnosť - bez kabelové koncovky
    kroutící moment
    Control circuit: 1.2 N.m na šroubové svorky
    Výkonový obvod: 18 N.m na šroubové svorky
    Obvod alarmu: 0.45 N.m na šroubové svorky
    výška
    96 mm
    šírka
    115 mm
    hĺbka
    123,5 mm
    čistá hmotnosť
    0,9 kg
    Prostředí
    štandardy
    VDE 0660
    EN 60947-4-1
    IEC 60255-17
    IEC 60255-8
    IEC 60947-4-1
    certifikácia výrobkov
    UL
    CSA
    použití ochrany
    TH
    stupeň krytí IP
    IP20 vyhovuje IEC 60529
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -20…55 °C vyhovuje IEC 60255-8
    teplota okolitého vzduchu na skladovanie
    -40…85 °C
    pracovní nadmořská výška
    <= 2000 m bez snížení zatížení
    požární odolnost
    850 °C vyhovuje IEC 60695-2-1
    mechanická robustnost
    Rázy: 13 Gn po dobu 11 ms vyhovuje IEC 60068-2-7
    Vibrace 5...300 Hz: 2 Gn vyhovuje IEC 60068-2-6
    dielektrická pevnost
    6 kV 50 Hz vyhovuje IEC 255-5
    elektromag.kompatibilita
    Odolnost proti elektrostatickému výboji: 6 kV v nepřímém režimu vyhovuje IEC 61000-4-2
    Odolnost proti elektrostatickému výboji: 8 kV ve vzduchu vyhovuje IEC 61000-4-2
    Test odolnosti proti vyzařovanému radiofrekvenčnímu elektromagnetickému poli: 10 V/m vyhovuje IEC 61000-4-3
    Fast transients immunity test: 2 kV vyhovuje IEC 61000-4-4
    Packing Units
    Typ balenia 1
    PCE
    Počet výrobkov v balení 1
    1
    Hmotnosť balenia 1
    920 g
    Výška balenia 1
    13 cm
    Šírka balenia 1
    15,5 cm
    Dĺžka balenia 1
    16 cm
    Offer Sustainability
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Smernica EÚ RoHS
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Deklarácia RoHS Číny
    Produkt mimo rozsahu RoHS Číny. Deklarácia látok pre Vašu informáciu.
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    Okružný profil
    OEEZ
    Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychazodvať do odpadkových košov.
    Neobsahuje PVC
    Áno
    Zmluvná záruka
    Záruka
    18 months
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.