Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Zobraziť všetko   Compact NSX <630A
LV433547 Obrázok produktu Schneider Electric

LV433547

Green premium brand logo
LV433547 Obrázok produktu Schneider Electric
LV433547
Green premium brand logo

circuit breaker Compact NSX250HB1, 85 kA at 500 VAC, Micrologic 2.2 M trip unit 220 A, 3 poles 3d

Zobraziť ďalšie vlastnosti
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Základní popis
    řada
    Compact
    označení výrobku
    Compact NSX
    typ produktu nebo součásti
    Jistič
    označení přístroje
    Compact NSX250HB1
    použití zařízení
    Motor
    popis pólů
    3P
    popis chráněných pólů
    3d
    typ sítě
    AC
    frekvence sítě
    50/60 Hz
    [In] jmenovitý proud
    220 A při 65 °C
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    800 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    8 kV
    [Ue] jmenovité pracovní napětí
    690 V AC 50/60 Hz
    vypínací schopnost
    HB1 75 kA 690 V AC
    vypínací schopnost
    85 kA Icu při 500 V AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-2
    80 kA Icu při 525 V AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-2
    75 kA Icu při 660/690 V AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-2
    [Ics] jmenovitá provozní vypínací schopnost
    85 kA při 500 V AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-2
    80 kA při 525 V AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-2
    75 kA při 660/690 V AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-2
    vhodnost pro bezpečné odpojení
    ANO vyhovuje EN 60947-2
    ANO vyhovuje IEC 60947-2
    kategorie použití
    Kategorie A
    označení jednotky spouští
    Micrologic 2.2 M
    provedení jednotky spouští
    Elektronická
    ochranná funkce jednotky spouští
    LSoI
    stupeň znečištění
    3 vyhovuje IEC 60664-1
    Doplňky
    typ ovládání
    Páčka
    montáž
    Pevná
    upevnění
    Zadní deska
    horní připojení
    Přední
    dolní připojení
    Přední
    mechanická životnost
    20000 cykly
    elektrická životnost
    10000 cykly 440 V In vyhovuje IEC 60947-2
    10000 cykly 690 V In/2 vyhovuje IEC 60947-2
    20000 cykly 440 V In/2 vyhovuje IEC 60947-2
    5000 cykly 690 V In vyhovuje IEC 60947-2
    rozteč pro připojení
    35 mm
    místní signalizace
    LED ready
    LED 95 % Ith
    třída motorové spouště
    10
    5
    20
    doplňková ochrana motoru
    Nesymetrie fází
    typ ochrany
    Ochrana proti přetížení
    Short time short-circuit protection with fixed delay
    Okamžitá zkratová ochrana
    jmenovitá hodnota jednotky spouští
    220 A při 65 °C
    nastavení spouště na přetížení Ir
    Nastavitel. 9 hodnot
    rozsah nastavení spouště na přetížení
    100...220 A
    nastavení časového zpoždění spouště na přetížení
    Pevná
    [tr] casové zpoždení spoušte na pretížení
    10 s při 7,2 x Ir 10
    120 s při 1,5 x Ir 5
    20 s při 7,2 x Ir 20
    240 s při 1,5 x Ir 10
    26 s při 6 x Ir 20
    480 s při 1,5 x Ir 20
    5 s při 7,2 x Ir 5
    13,5 s při 6 x Ir 10
    6,5 s při 6 x Ir 5
    tepelná paměť
    20 minut před a po vypnutí
    typ nastavení zkratové spouště lsd
    Nastavitel. 9 hodnot
    [Isd] rozsah nastavení zkratové spouště
    5...13 x Ir
    typ nastavení zpoždění zkratové spouště
    Pevná
    rozsah nastavení okamžité zkratové spouště INST typ li
    Pevná
    rozsah nastavení okmažité spouště
    3300 A
    výška
    161 mm
    šířka
    105 mm
    hloubka
    86 mm
    hmotnost přístroje
    2,4 kg
    označení kompatibility
    NSX250
    Prostředí
    kategorie přepětí
    Třída II
    tř.ochrany před úrazem el. proudem
    Třída II
    normy
    EN/IEC 60947
    certifikace výrobku
    CCC
    Marine
    EAC
    stupeň krytí IP
    IP40 vyhovuje IEC 60529
    stupeň ochrany IK
    IK07 vyhovuje IEC 62262
    provozní teplota
    -35…70 °C
    teplota okolí pro uskladnění
    -55…85 °C
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
    Produkt mimo rozsahu RoHS Číny. Deklarácia látok pre Vašu informáciu.
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    Okružný profil
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 months
  • Zobraziť viac View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky11
    • Slovenčina7
    • English8
    • French5
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 71.5 MB
    Dátum 10.2.2020
    Užívateľská príručka
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 12.2 MB
    Dátum 1.1.2020
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 5.7 MB
    Dátum 1.1.2020
    CAD
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format zip
    Veľkosť 1.1 MB
    Dátum 14.11.2012
    Súbory v dokumente
    pdf
    160.2 KB
    stp
    1,015.7 KB
    NSX100/160/250 3P; Compact circuit breaker
    Súbory v dokumente
    stp
    658.2 KB
    zip
    581.9 KB
    pdf
    277.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Veľkosť 1.5 MB
    Dátum 22.6.2012
    Súbory v dokumente
    stp
    658.2 KB
    zip
    581.9 KB
    pdf
    277.2 KB
    Inštalačný list
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 4.9 MB
    Dátum 21.12.2017
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    LV433547 : LV433547_ROHS_DECLARATION
    Opis
    LV433547_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 8.4.2020
    Opis
    LV433547_ROHS_DECLARATION
    Deklarácia REACh
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    LV433547 : LV433547_REACH_DECLARATION
    Opis
    LV433547_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 8.4.2020
    Opis
    LV433547_REACH_DECLARATION
    Deklarácia RoHS Číny
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    LV433547 : LV433547_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    LV433547_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 8.4.2020
    Opis
    LV433547_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Prehlásenie o zhode
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 269.6 KB
    Dátum 19.4.2016
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.
Porovnať produkty: /