Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Zobraziť všetko   Compact NSX <630A
LV434201 Obrázok produktu Schneider Electric

LV434201

Green premium brand logo
LV434201 Obrázok produktu Schneider Electric
LV434201
Green premium brand logo

kábel- D = 1,3 m – pre NSX100 - 250, NSX400 - 630

Zobraziť ďalšie vlastnosti
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Základní popis
    označení přístroje
    Kabel L = 1,3 m
    typ produktu nebo součásti
    Síťový kabel
    příslušenství / náhradní díly
    Příslušenství pro připojení
    kompatibilní řada
    Compact NSX DC
    PowerPact Multistandard
    Compact NSX
    Doplňky
    montáž
    Svorkami
    umístění připojení
    Uvnitř
    typ konektoru
    RJ45
    [In] jmenovitý proud
    0…630 A
    [Ue] jmenovité pracovní napětí
    <= 480 V
    délka
    1,3 m
    Nabídka udržitelnosti
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Smernica EÚ RoHS
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Deklarácia RoHS Číny
    Produkt mimo rozsahu RoHS Číny. Deklarácia látok pre Vašu informáciu.
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    Okružný profil
    OEEZ
    Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychazodvať do odpadkových košov.
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobraziť viac View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky12
    • Slovenčina3
    • English6
    • Chinese1
    • Czech3
    • French1
    • German1
    • Italian1
    • Portuguese1
    • Russian1
    • Spanish1
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    Catalogue Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch disconnectors from 16 to 630A up to 690V (Verzia 1.9)
    Opis
    Catalogue Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch disconnectors from 16 to 630A up to 690V
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 71.5 MB
    Dátum 10.2.2020
    Opis
    Catalogue Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch disconnectors from 16 to 630A up to 690V
    COMPACT NSX COMPACT INS INV and MASTERPACT NW DC DC PV catalog (Verzia 3.3)
    Opis
    COMPACT NSX COMPACT INS INV and MASTERPACT NW DC DC PV catalognote that :The novelty of this pdf is that it contains links in the chapter "catalog numbers", to enable you to be redirected to a product data sheet.
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 67.8 MB
    Dátum 31.1.2020
    Opis
    COMPACT NSX COMPACT INS INV and MASTERPACT NW DC DC PV catalognote that :The novelty of this pdf is that it contains links in the chapter "catalog numbers", to enable you to be redirected to a product data sheet.
    Kompaktní jistice a odpínace nn Compact NSX (Verzia 1.0)
    Opis
    Merení a komunikace 100 až 630 A
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 24.8 MB
    Dátum 1.12.2013
    Opis
    Merení a komunikace 100 až 630 A
    Jak odpojit neprioritní záteže pomocí jistice Compact NSX (Verzia 1.0)
    Opis
    Prístroje, zapojení a vybavení potrebné pro funkci odpojování záteží
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 754.6 KB
    Dátum 30.4.2010
    Opis
    Prístroje, zapojení a vybavení potrebné pro funkci odpojování záteží
    Užívateľská príručka
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - User guide (Verzia 01)
    Opis
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - User guide
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 5.7 MB
    Dátum 1.1.2020
    Opis
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - User guide
    Compact NSX100-630 - User guide (Verzia 01)
    Opis
    Compact NSX100-630 - User guide
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 12.2 MB
    Dátum 1.1.2020
    Opis
    Compact NSX100-630 - User guide
    ULP System for Masterpact and Compact (IEC Standard) - User Guide (Verzia 04)
    Opis
    The aim of this guide is to provide installers and maintenance personnel with the technical informationneeded to set up and operate the ULP (Universal Logic Plug) system.
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 18.9 MB
    Dátum 1.3.2019
    Opis
    The aim of this guide is to provide installers and maintenance personnel with the technical informationneeded to set up and operate the ULP (Universal Logic Plug) system.
    Príručka
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 11 MB
    Dátum 1.6.2016
    Inštalačný list
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 2.7 MB
    Dátum 1.10.2019
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    LV434201 : LV434201_ROHS_DECLARATION
    Opis
    LV434201_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 5.4.2020
    Opis
    LV434201_ROHS_DECLARATION
    Deklarácia REACh
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    LV434201 : LV434201_REACH_DECLARATION
    Opis
    LV434201_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 5.4.2020
    Opis
    LV434201_REACH_DECLARATION
    Deklarácia RoHS Číny
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    LV434201 : LV434201_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    LV434201_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 5.4.2020
    Opis
    LV434201_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Zobraziť viac View less

    Softvér a firmvér

    Jazyk
    • English1
    Software - pozn. k verzii
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    MicroLogic Firmware History (Verzia 02)
    Opis
    This document provides information about the backward compatibility between Enerlin’X devices and - MicroLogic control units for MasterPact MTZ circuit breakers- MicroLogic trip units for MasterPact NT/NW, ComPact NS630b-3200 and PowerPact P- and R-frame circuit breakers - MicroLogic trip units for ComPact NSX and PowerPact H-, J-, and L-frame circuit breakers
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 1.1 MB
    Dátum 1.12.2019
    Opis
    This document provides information about the backward compatibility between Enerlin’X devices and - MicroLogic control units for MasterPact MTZ circuit breakers- MicroLogic trip units for MasterPact NT/NW, ComPact NS630b-3200 and PowerPact P- and R-frame circuit breakers - MicroLogic trip units for ComPact NSX and PowerPact H-, J-, and L-frame circuit breakers
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.
Porovnať produkty: /