Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Zobraziť všetko   Fupact INF, ISFL, ISFT
LV480884 Obrázok produktu Schneider Electric

LV480884

LV480884 Obrázok produktu Schneider Electric
LV480884

blok 1 prúdového transformátoru (3P) 150/1 A-trieda 1-2,5 VA-pre Fupact ISFL160

Zobraziť ďalšie vlastnosti
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Základní popis
    řada výrobků
    ISFL160
    řada
    FuPact
    typ produktu nebo součásti
    Blok 1 proud. transformátoru
    použití zařízení
    Napájení
    kompatibilní řada
    Fupact ISFL ISFL160 pojistkový odpínač
    popis pólů
    3P
    převod měř. transformátoru proudu
    150/1 A
    príkon
    2,5 VA
    Doplňky
    příslušenství / náhradní díly
    Příslušenství pro měření
    typ měř. transformátoru proudu
    Třída měření 1
    maximum safety factor
    5
    [Ue] jmenovité pracovní napětí
    800 V AC 50/60 Hz
    stupeň krytí IP
    IP20
    normy
    VDE 0414
    IEC 60044-1
    BS 7626
    provozní teplota
    -25…70 °C
    teplota okolí pro uskladnění
    -40…80 °C
    výška
    328,5 mm
    šířka
    49,5 mm
    hloubka
    30 mm
    Nabídka udržitelnosti
    Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)
    Áno
    Smernica EÚ RoHS
    Neobsahuje toxické ťažké kovy
    Áno
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Deklarácia RoHS Číny
    Proaktívna deklarácia RoHS Číny (mimo právneho rozsahu RoHS Číny)
    OEEZ
    Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychazodvať do odpadkových košov.
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 months
  • Zobraziť viac View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky6
    • Slovenčina4
    • English2
    • Czech2
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    Fupact Fusegear range from 32 to 1250A catalog (Verzia 1.1)
    Opis
    Fupact Fusegear range from 32 to 1250A catalog - The source files are available under number 319E
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 86.1 MB
    Dátum 22.10.2019
    Opis
    Fupact Fusegear range from 32 to 1250A catalog - The source files are available under number 319E
    Poistkové odpínace Fupact 100 až 1250 A (Verzia 1.0)
    Opis
    Radové pojistkové odpínace ISFT a lištové pojistkové odpínace ISFL mají následujícífunkce:??Spínání obvodu pod záteží. Rychlost a síla spínání u tohoto typu odpínace závisína obsluze;??Nožové kontakty pojistkové vložky tvorí pohyblivé kontakty odpínace;??Pojistkové vložky jsou namontované v sestave pojistkového držáku;??Pojistkové držáky ovládají, pres pácku, hlavní pohyblivé kontakty;??Odpojení, když je sestava pojistkového držáku ve vypnuté poloze (O);??Ochrana proti zkratum a pretížení v distribucních obvodech. Tuto funkci zajištujíprumyslové nožové pojistkové vložky dle normy DIN (NH);??Lištové pojistkové odpínace ISFL mohou být v 1pólové nebo 3pólové variante;??Otocné hácky kontaktu pro snazší instalaci. Stejný výrobek tak umožnuje pripojeníprívodu napájení na horní nebo spodní svorky.
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 48.5 MB
    Dátum 1.4.2019
    Opis
    Radové pojistkové odpínace ISFT a lištové pojistkové odpínace ISFL mají následujícífunkce:??Spínání obvodu pod záteží. Rychlost a síla spínání u tohoto typu odpínace závisína obsluze;??Nožové kontakty pojistkové vložky tvorí pohyblivé kontakty odpínace;??Pojistkové vložky jsou namontované v sestave pojistkového držáku;??Pojistkové držáky ovládají, pres pácku, hlavní pohyblivé kontakty;??Odpojení, když je sestava pojistkového držáku ve vypnuté poloze (O);??Ochrana proti zkratum a pretížení v distribucních obvodech. Tuto funkci zajištujíprumyslové nožové pojistkové vložky dle normy DIN (NH);??Lištové pojistkové odpínace ISFL mohou být v 1pólové nebo 3pólové variante;??Otocné hácky kontaktu pro snazší instalaci. Stejný výrobek tak umožnuje pripojeníprívodu napájení na horní nebo spodní svorky.
    Inštalačný list
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 20.5 MB
    Dátum 12.3.2018
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    LV480884 : LV480884_ROHS_DECLARATION
    Opis
    LV480884_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 30.3.2020
    Opis
    LV480884_ROHS_DECLARATION
    Deklarácia REACh
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    LV480884 : LV480884_REACH_DECLARATION
    Opis
    LV480884_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 30.3.2020
    Opis
    LV480884_REACH_DECLARATION
    Deklarácia RoHS Číny
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    LV480884 : LV480884_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    LV480884_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 30.3.2020
    Opis
    LV480884_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.
Porovnať produkty: /