Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

Pridať k mojim produktom Odstrániť z mojich produktov

  • Základní popis
    řada
    Masterpact
    označení výrobku
    Masterpact MTZ2
    označení přístroje
    MTZ2 10 H1
    typ produktu nebo součásti
    Jistič
    použití zařízení
    Ochrana
    popis pólů
    4P
    umístěni nulového vodiče
    Vpravo
    typ sítě
    AC
    frekvence sítě
    50/60 Hz
    označení vypínací schopnosti
    H1
    vhodnost pro bezpečné odpojení
    ANO vyhovuje IEC 60947-2
    kategorie použití
    Kategória B
    Doplňky
    typ ovládání
    Tlačítko
    montáž
    Výsuvná
    montážní držák
    Základná doska
    Rails
    [In] jmenovitý proud
    1000 A ( 40 °C )
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    1000 V conforming to IEC 60947-2 AC 50/60 Hz
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    12 kV vyhovuje IEC 60947-2
    [Icm] jmenovitá zkratová zapínací schopnost
    145 kA peak at 220/415 V AC 50/60 Hz
    145 kA peak at 440 V AC 50/60 Hz
    145 kA peak at 500/525 V AC 50/60 Hz
    145 kA peak at 660/690 V AC 50/60 Hz
    [Ue] jmenovité pracovní napětí
    690 V conforming to IEC 60947-2 AC 50/60 Hz
    jmenovitý proud MTP jističe
    1000 A
    vypínací schopnost
    66 kA Icu conforming to IEC 60947-2 at 440 V AC 50/60 Hz
    66 kA Icu conforming to IEC 60947-2 at 220/415 V AC 50/60 Hz
    66 kA Icu conforming to IEC 60947-2 at 500/525 V AC 50/60 Hz
    66 kA Icu conforming to IEC 60947-2 at 660/690 V AC 50/60 Hz
    [Ics] jmenovitá provozní vypínací schopnost
    Ics 66 kA conforming to IEC 60947-2 at 220/415 V AC 50/60 Hz
    Ics 66 kA conforming to IEC 60947-2 at 440 V AC 50/60 Hz
    Ics 66 kA conforming to IEC 60947-2 at 500/525 V AC 50/60 Hz
    Ics 66 kA conforming to IEC 60947-2 at 660/690 V AC 50/60 Hz
    mechanická životnost
    25000 cycles with periodic preventive maintenance conforming to IEC 60947-2
    elektrická životnost
    10000 cycles conforming to IEC 60947-2 at 690 V AC 50/60 Hz
    10000 cycles conforming to IEC 60947-3 at 690 V AC 50/60 Hz AC-23A :
    10000 cycles conforming to IEC 60947-2 at 440 V AC 50/60 Hz
    10000 cycles conforming to IEC 60947-3 at 440 V AC 50/60 Hz AC-23A :
    6000 cycles conforming to IEC 60947-3 at 440/690 V AC 50/60 Hz AC-3 :
    rozteč pro připojení
    115 mm
    [Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud
    66 kA ( 0.5 s ) conforming to IEC 60947-2
    66 kA ( 1 s ) conforming to IEC 60947-2
    36 kA ( 3 s ) vyhovuje IEC 60947-2
    maximální doba vypnutí
    25 ms
    doba odezvy při zapnutí
    <= 70 ms
    výška
    300 mm drawout circuit breaker without chassis
    439 mm drawout circuit breaker with chassis
    šířka
    493 mm drawout circuit breaker without chassis
    556 mm drawout circuit breaker with chassis
    hloubka
    300 mm drawout circuit breaker without chassis
    403 mm drawout circuit breaker with chassis
    Prostředí
    standardy
    IEC 60364-8-1
    IEC 60947-2
    certifikace výrobku
    ASTA
    stupeň znečištění
    3 vyhovuje IEC 60947-1
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -25...70 °C
    teplota okolí pro uskladnění
    -40...85 °C
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    Dostupný
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Dostupný
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a položky na stiahnutie

    Jazyk
    • Slovenčina
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Katalóg
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    MasterPact MTZ - Catalogue numbers and spare parts 2019 - aIR circuit breakers and switch-disconnectors (Verzia 1.4)
    Catalog MasterPact MTZ 2019 - Air circuit breakers and switch-disconnectors (Verzia 3.0)
    Užívateľská príručka
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Masterpact MTZ - Cybersecurity Guide (Verzia 01)
    Dátum 20.9.2018
    Veľkosť 635.8 KB
    Masterpact MTZ2/MTZ3 - IEC Circuit Breakers and Switch-Disconnectors from 800 to 6300 A - User Guide (Verzia 02)
    Masterpact MTZ -Modbus Communication Guide (Verzia 04)
    Masterpact MTZ IEC Circuit Breakers and Switch-Disconnectors - Maintenance Guide (Verzia 03)
    Masterpact MTZ - Basic and Standard Maintenance Procedures for IEC Devices (Verzia 03)
    CAD
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Circuit breaker MTZ2 08...40 - 4P drawout - right neutral - w/o Micrologic (Verzia 1.0)
    CAD files for LV848227: Circuit breaker MTZ2 08...40 - 4P drawout - right neutral - w/o Micrologic (Verzia 1.0)
    Inštalačný list
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Masterpact MTZ2/MTZ3 - Fixed Circuit Breaker or Switch-Disconnector (Verzia 02)
    Micrologic X - Radio Frequency Compliance Statements (Verzia 03)
    Deklarácia EÚ RoHS
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Dátum 25.5.2019
    Veľkosť 195.3 KB
    Deklarácia REACh
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Dátum 25.5.2019
    Veľkosť 195.3 KB
    Software - pozn. k verzii
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Masterpact MTZ Micrologic X Control Unit - Firmware Release Note (Verzia 05)
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.