Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

Pridať k mojim produktom Odstrániť z mojich produktov

  • Základní popis
    řada
    Masterpact
    označení výrobku
    Masterpact MTZ2
    označení přístroje
    MTZ2 08 N1
    typ produktu nebo součásti
    Jistič
    použití zařízení
    Ochrana
    popis pólů
    4P
    umístěni nulového vodiče
    Vlevo
    typ sítě
    AC
    frekvence sítě
    50/60 Hz
    označení vypínací schopnosti
    N1
    vhodnost pro bezpečné odpojení
    ANO vyhovuje IEC 60947-2
    kategorie použití
    Kategória B
    Doplňky
    typ ovládání
    Tlačítko
    montáž
    Výsuvná
    montážní držák
    Rails
    Základná doska
    [In] jmenovitý proud
    800 A ( 40 °C )
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    1000 V conforming to IEC 60947-2 AC 50/60 Hz
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    12 kV vyhovuje IEC 60947-2
    [Icm] jmenovitá zkratová zapínací schopnost
    88 kA peak at 220/415 V AC 50/60 Hz
    88 kA peak at 440 V AC 50/60 Hz
    88 kA peak at 500/525 V AC 50/60 Hz
    88 kA peak at 660/690 V AC 50/60 Hz
    [Ue] jmenovité pracovní napětí
    690 V conforming to IEC 60947-2 AC 50/60 Hz
    jmenovitý proud MTP jističe
    800 A
    vypínací schopnost
    42 kA Icu vyhovuje IEC 60947-2 při 660/690 V AC 50/60 Hz
    42 kA Icu conforming to IEC 60947-2 at 220/415 V AC 50/60 Hz
    42 kA Icu conforming to IEC 60947-2 at 500/525 V AC 50/60 Hz
    42 kA Icu vyhovuje IEC 60947-2 při 440 V AC 50/60 Hz
    [Ics] jmenovitá provozní vypínací schopnost
    Ics 42 kA conforming to IEC 60947-2 at 440 V AC 50/60 Hz
    Ics 42 kA conforming to IEC 60947-2 at 220/415 V AC 50/60 Hz
    Ics 42 kA conforming to IEC 60947-2 at 500/525 V AC 50/60 Hz
    Ics 42 kA conforming to IEC 60947-2 at 660/690 V AC 50/60 Hz
    mechanická životnost
    25000 cycles with periodic preventive maintenance conforming to IEC 60947-2
    elektrická životnost
    10000 cycles conforming to IEC 60947-2 at 690 V AC 50/60 Hz
    10000 cycles conforming to IEC 60947-2 at 440 V AC 50/60 Hz
    rozteč pro připojení
    115 mm
    [Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud
    22 kA ( 3 s ) vyhovuje IEC 60947-2
    42 kA ( 0,5 s ) vyhovuje IEC 60947-2
    42 kA ( 1 s ) vyhovuje IEC 60947-2
    maximální doba vypnutí
    25 ms
    doba odezvy při zapnutí
    <= 70 ms
    výška
    300 mm drawout circuit breaker without chassis
    439 mm drawout circuit breaker with chassis
    šířka
    493 mm drawout circuit breaker without chassis
    556 mm drawout circuit breaker with chassis
    hloubka
    300 mm drawout circuit breaker without chassis
    403 mm drawout circuit breaker with chassis
    Prostředí
    standardy
    IEC 60947-2
    IEC 60364-8-1
    certifikace výrobku
    ASEFA
    stupeň znečištění
    3 vyhovuje IEC 60947-1
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -25...70 °C
    teplota okolí pro uskladnění
    -40...85 °C
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a položky na stiahnutie

    Jazyk
    • Slovenčina
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Katalóg
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    MasterPact MTZ - Catalogue numbers and spare parts 2019 - aIR circuit breakers and switch-disconnectors (Verzia 1.4)
    Catalog MasterPact MTZ 2019 - Air circuit breakers and switch-disconnectors (Verzia 3.0)
    Užívateľská príručka
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Masterpact MTZ - Cybersecurity Guide (Verzia 01)
    Dátum 20.9.2018
    Veľkosť 635.8 KB
    Masterpact MTZ2/MTZ3 - IEC Circuit Breakers and Switch-Disconnectors from 800 to 6300 A - User Guide (Verzia 02)
    Masterpact MTZ -Modbus Communication Guide (Verzia 04)
    Masterpact MTZ IEC Circuit Breakers and Switch-Disconnectors - Maintenance Guide (Verzia 03)
    Masterpact MTZ - Basic and Standard Maintenance Procedures for IEC Devices (Verzia 03)
    CAD
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    SB111975_3D-Simplified (Verzia 1.0)
    Dátum 16.3.2018
    Veľkosť 1.9 MB
    Dátum 16.3.2018
    Veľkosť 11.1 MB
    CAD files for LV848237: Circuit breaker Masterpact MTZ2 08...40 - 4P drawout - without Micrologic (Verzia 1.0)
    Inštalačný list
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Masterpact MTZ2/MTZ3 - Drawout Circuit Breaker or Switch-Disconnector (Verzia 02)
    Micrologic X - Radio Frequency Compliance Statements (Verzia 03)
    Deklarácia EÚ RoHS
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Dátum 25.5.2019
    Veľkosť 195.3 KB
    Deklarácia REACh
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Dátum 25.5.2019
    Veľkosť 195.3 KB
    Environmentálny profil produktu
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    PEP-Masterpact MTZ2 25H1 three pole draw out circuit breaker with Micrologic 5.0X control unit (Verzia 1.0)
    Informácie o ukončení životnosti
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    EoLI-Masterpact MTZ2 25H1 three pole draw out circuit breaker with Micrologic 5.0X control unit (Verzia 1.0)
    Software - pozn. k verzii
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Masterpact MTZ Micrologic X Control Unit - Firmware Release Note (Verzia 05)
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.