Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

Pridať k mojim produktom Odstrániť z mojich produktov

  • Základní popis
    řada
    Masterpact
    označení přístroje
    MTZ2 08 NA
    typ produktu nebo součásti
    Odpínač
    použití zařízení
    Distribuce
    označení odpínače
    Masterpact MTZ2 08 NA
    popis pólů
    4P
    typ sítě
    AC
    frekvence sítě
    50/60 Hz
    Doplňky
    typ ovládání
    Tlačítko
    montáž
    Výsuvná
    montážní držák
    Rám
    [Ie] jmenovitý pracovní proud
    800 A AC 50/60 Hz 690 V
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    1000 V according to IEC 60947-3 AC 50/60 Hz
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    12 kV according to IEC 60947-3
    [Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud
    42 kA ( 1 s ) according to IEC 60947-3
    [Icm] jmenovitá zkratová zapínací schopnost
    88 kA peak 220...690 V AC 50/60 Hz
    [Ue] jmenovité pracovní napětí
    690 V according to IEC 60947-3 AC 50/60 Hz
    označení vypínací schopnosti
    NA
    vhodnost pro bezpečné odpojení
    Yes according to IEC 60947-3
    signalizace polohy kontaktu
    Ano
    viditelné odpojení
    Ne
    mechanická životnost
    25000 cycles with maintenance according to IEC 60947-3
    12500 cycles with maintenance according to IEC 60947-3
    elektrická životnost
    10000 cycles according to IEC 60947-3 440 V AC 50/60 Hz AC-23A :
    10000 cycles according to IEC 60947-3 690 V AC 50/60 Hz AC-23A :
    rozteč pro připojení
    115 mm
    výška
    439 mm drawout circuit breaker with chassis
    300 mm drawout switch disconnector without chassis
    šířka
    556 mm drawout circuit breaker with chassis
    493 mm drawout switch disconnector without chassis
    hloubka
    403 mm drawout circuit breaker with chassis
    300 mm drawout switch disconnector without chassis
    Prostředí
    hmotnost přístroje
    80 kg
    standardy
    IEC 60947-3
    certifikace výrobku
    ASEFA
    ASTA
    stupeň krytí IP
    IP30
    stupeň znečištění
    3 according to IEC 60947-1
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -25...70 °C
    teplota okolí pro uskladnění
    -40...85 °C
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    Dostupný
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Dostupný
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a položky na stiahnutie

    Jazyk
    • Slovenčina
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Katalóg
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    MasterPact MTZ - Catalogue numbers and spare parts 2019 - aIR circuit breakers and switch-disconnectors (Verzia 1.4)
    Catalog MasterPact MTZ 2019 - Air circuit breakers and switch-disconnectors (Verzia 3.0)
    Užívateľská príručka
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Masterpact MTZ2/MTZ3 - IEC Circuit Breakers and Switch-Disconnectors from 800 to 6300 A - User Guide (Verzia 02)
    CAD
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Switch-disconnector Masterpact MTZ2 08...40 NA - 4P drawout (Verzia 1.0)
    CAD files for LV848241: Switch-disconnector Masterpact MTZ2 08...40 NA - 4P drawout (Verzia 1.0)
    Inštalačný list
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Masterpact MTZ2/MTZ3 - Drawout Circuit Breaker or Switch-Disconnector (Verzia 02)
    Micrologic X - Radio Frequency Compliance Statements (Verzia 03)
    Deklarácia EÚ RoHS
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Dátum 25.5.2019
    Veľkosť 195.3 KB
    Deklarácia REACh
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Dátum 25.5.2019
    Veľkosť 195.3 KB
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.