Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Zobraziť všetko   MasterPact MTZ
LV848301 Obrázok produktu Schneider Electric

LV848301

Green premium brand logo
LV848301 Obrázok produktu Schneider Electric
LV848301
Green premium brand logo

istič MTZ2 25 H2 3P výsuvný

Zobraziť ďalšie vlastnosti
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Základní popis
    řada
    Masterpact
    označení výrobku
    Masterpact MTZ2
    označení přístroje
    MTZ2 25 H2
    typ produktu nebo součásti
    Jistič
    použití zařízení
    Ochrana
    popis pólů
    3P
    typ sítě
    AC
    frekvence sítě
    50/60 Hz
    označení vypínací schopnosti
    H2
    vhodnost pro bezpečné odpojení
    ANO vyhovuje IEC 60947-2
    selectivity category
    Kategória B
    Doplňky
    typ ovládání
    Tlačítko
    montáž
    Výsuvná
    upevnění
    Základná doska
    Rails
    [In] jmenovitý proud
    2500 A při 40 °C
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    1000 V AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-2
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    12 kV vyhovuje IEC 60947-2
    [Icm] jmenovitá zkratová zapínací schopnost
    220 kA 220/415 V AC při 50/60 Hz
    220 kA 440 V AC při 50/60 Hz
    187 kA 500/525 V AC při 50/60 Hz
    187 kA 660/690 V AC při 50/60 Hz
    [Ue] jmenovité pracovní napětí
    690 V AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-2
    jmenovitý proud MTP jističe
    2500 A
    performance level
    100 kA Icu při 220/415 V AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-2
    100 kA Icu při 440 V AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-2
    85 kA Icu při 500/525 V AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-2
    85 kA Icu při 660/690 V AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-2
    [Ics] jmenovitá provozní vypínací schopnost
    100 kA při 220/415 V AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-2
    100 kA při 440 V AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-2
    85 kA při 500/525 V AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-2
    85 kA při 660/690 V AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-2
    mechanická životnost
    20000 cykly with periodic preventive maintenance vyhovuje IEC 60947-2
    elektrická životnost
    AC-3: 6000 cykly 440/690 V AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-3
    2500 cykly 690 V AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-2
    5000 cykly 440 V AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-2
    AC-23A: 2500 cykly 690 V AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-3
    AC-23A: 5000 cykly 440 V AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-3
    rozteč pro připojení
    115 mm
    [Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud
    85 kA 0,5 s vyhovuje IEC 60947-2
    85 kA 1 s vyhovuje IEC 60947-2
    75 kA 3 s vyhovuje IEC 60947-2
    integrovaná mžiková (zkratová) ochrana
    171…209 kA
    maximální doba vypnutí
    25 ms
    maximum closing response time
    70 ms
    výška
    Drawout circuit breaker without chassis: 300 mm
    Drawout circuit breaker with chassis: 439 mm
    šířka
    Drawout circuit breaker without chassis: 378 mm
    Drawout circuit breaker with chassis: 441 mm
    hloubka
    Drawout circuit breaker without chassis: 300 mm
    Drawout circuit breaker with chassis: 403 mm
    Prostředí
    normy
    IEC 60364-8-1
    IEC 60947-2
    certifikace výrobku
    ASEFA
    stupeň znečištění
    3 vyhovuje IEC 60947-1
    provozní teplota
    -25…70 °C
    teplota okolí pro uskladnění
    -40…85 °C
    Nabídka udržitelnosti
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Smernica EÚ RoHS
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Deklarácia RoHS Číny
    Produkt mimo rozsahu RoHS Číny. Deklarácia látok pre Vašu informáciu.
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    Okružný profil
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobraziť viac View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky21
    • Slovenčina6
    • English18
    • Chinese7
    • French7
    • German7
    • Italian7
    • Portuguese7
    • Russian7
    • Spanish7
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    Catalog MasterPact MTZ 2020 - Air circuit breakers and switch-disconnectors (Verzia 4.1)
    Opis
    Catalog MasterPact MTZ 2020 - Air circuit breakers and switch-disconnectors
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 90.7 MB
    Dátum 13.2.2020
    Opis
    Catalog MasterPact MTZ 2020 - Air circuit breakers and switch-disconnectors
    MasterPact MTZ - Catalogue numbers and spare parts 2020 - aIR circuit breakers and switch-disconnectors (Verzia 2.0)
    Opis
    MasterPact MTZ - Catalogue numbers and spare parts 2020 - aIR circuit breakers and switch-disconnectors
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 10.8 MB
    Dátum 6.12.2019
    Opis
    MasterPact MTZ - Catalogue numbers and spare parts 2020 - aIR circuit breakers and switch-disconnectors
    Užívateľská príručka
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    MasterPact MTZ - Cybersecurity Guide (Verzia 02)
    Opis
    This guide provides information on cybersecurity aspects for MasterPact™ MTZ circuit breakers withMicroLogic™ X control units to help system designers and operators promote a secure operatingenvironment for the product.
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 663.8 KB
    Dátum 1.12.2019
    Opis
    This guide provides information on cybersecurity aspects for MasterPact™ MTZ circuit breakers withMicroLogic™ X control units to help system designers and operators promote a secure operatingenvironment for the product.
    MasterPact MTZ2/MTZ3 - IEC Circuit Breakers and Switch-Disconnectors from 800 to 6300 A - User Guide (Verzia 03)
    Súbory v dokumente
    pdf
    12.6 MB
    Opis
    The aim of this guide is to provide users, installers, and maintenance personnel with technical informationneeded to operate MasterPact MTZ2/MTZ3 circuit breakers and switch-disconnectors, in compliancewith the IEC standards.
    prp.document.label.format zip
    Veľkosť 41.9 MB
    Dátum 1.12.2019
    Súbory v dokumente
    pdf
    12.6 MB
    Opis
    The aim of this guide is to provide users, installers, and maintenance personnel with technical informationneeded to operate MasterPact MTZ2/MTZ3 circuit breakers and switch-disconnectors, in compliancewith the IEC standards.
    Masterpact MTZ -Modbus Communication Guide (Verzia 05)
    Opis
    Masterpact MTZ -Modbus Communication Guide
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 2.9 MB
    Dátum 28.5.2019
    Opis
    Masterpact MTZ -Modbus Communication Guide
    Masterpact MTZ IEC Circuit Breakers and Switch-Disconnectors - Maintenance Guide (Verzia 03)
    Opis
    This guide contains information on the preventive maintenance Policy recommended to ensure that masterpact MTZ devices retain the operating and technical characteristics specified during their service life.
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 3.8 MB
    Dátum 1.3.2019
    Opis
    This guide contains information on the preventive maintenance Policy recommended to ensure that masterpact MTZ devices retain the operating and technical characteristics specified during their service life.
    Masterpact MTZ - Basic and Standard Maintenance Procedures for IEC Devices (Verzia 03)
    Opis
    This document provides trained and qualified maintenance personnel with the technical information needed to perform Basic and Standard end-user preventive maintenance on Masterpact MTZ IEC circuit breakers and switch-disconnectors.
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 20.4 MB
    Dátum 1.3.2019
    Opis
    This document provides trained and qualified maintenance personnel with the technical information needed to perform Basic and Standard end-user preventive maintenance on Masterpact MTZ IEC circuit breakers and switch-disconnectors.
    CAD
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    SB111973_3D-Simplified (Verzia 1.0)
    Súbory v dokumente
    prp.document.label.format zip
    Veľkosť 5.4 MB
    Dátum 16.3.2018
    Súbory v dokumente
    prp.document.label.format zip
    Veľkosť 2 MB
    Dátum 5.12.2017
    Súbory v dokumente
    Inštalačný list
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 46 MB
    Dátum 1.7.2019
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 902.3 KB
    Dátum 1.9.2018
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 11.2 MB
    Dátum 1.9.2017
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 1.3 MB
    Dátum 1.9.2017
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    LV848301 : LV848301_ROHS_DECLARATION
    Opis
    LV848301_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 30.3.2020
    Opis
    LV848301_ROHS_DECLARATION
    Deklarácia REACh
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    LV848301 : LV848301_REACH_DECLARATION
    Opis
    LV848301_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 30.3.2020
    Opis
    LV848301_REACH_DECLARATION
    Deklarácia RoHS Číny
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    LV848301 : LV848301_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    LV848301_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 30.3.2020
    Opis
    LV848301_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Environmentálny profil produktu
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 458.5 KB
    Dátum 30.10.2016
    Informácie o ukončení životnosti
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 470.2 KB
    Dátum 30.10.2016
    Video
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    MasterPact MTZ2 - How to Install the MCH Gear Motor (Verzia 00)
    Opis
    How to video demonstation for MasterPact MTZ2 air circuit breakers (ACB) regarding the MCH gear motor installation. This is a supplemental reference to the MCH gear motor instruction sheet.
    MasterPact MTZ2 - How to Install the MCH Gear Motor (Verzia 00)
    Opis
    How to video demonstation for MasterPact MTZ2 air circuit breakers (ACB) regarding the MCH gear motor installation. This is a supplemental reference to the MCH gear motor instruction sheet.
    MasterPact MTZ2 - How to Rack in/Rack out a Drawout Device (Verzia 00)
    Opis
    How to video demonstration for MasterPact MTZ2 air circuit breakers (ACB) regarding rack in and rack out for the drawout device. This is a supplemental reference to the MasterPact MTZ2/MTZ3 user guide.
    MasterPact MTZ2 - How to Rack in/Rack out a Drawout Device (Verzia 00)
    Opis
    How to video demonstration for MasterPact MTZ2 air circuit breakers (ACB) regarding rack in and rack out for the drawout device. This is a supplemental reference to the MasterPact MTZ2/MTZ3 user guide.
  • Zobraziť viac View less

    Softvér a firmvér

    Jazyk
    • Všetky jazyky2
    • English2
    • Spanish1
    Software - pozn. k verzii
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    Installation of MicroLogic X Firmware Patch Version 004.105.000 (Verzia 02)
    Opis
    Installation instructions of the MicroLogic X firmware patch version 004.105.000.
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 146.7 KB
    Dátum 19.3.2020
    Opis
    Installation instructions of the MicroLogic X firmware patch version 004.105.000.
    MasterPact MTZ MicroLogic X Control Unit - Firmware Release Note (Verzia 07)
    Opis
    Release Note of MasterPact MTZ MicroLogic X Firmwares from V001.000.200 to V004.101.000
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 1.9 MB
    Dátum 1.12.2019
    Opis
    Release Note of MasterPact MTZ MicroLogic X Firmwares from V001.000.200 to V004.101.000
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.
Porovnať produkty: /