Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

zapínací spoušť XF 277V AC - výsuvný MTZ2/3

Zobraziť ďalšie vlastnosti >
Pridať k mojim produktom Odstrániť z mojich produktov

  • Základní popis
    řada
    Masterpact
    označení přístroje
    XF
    typ produktu nebo součásti
    Napěťová spoušť
    použití zařízení
    Ovládání
    kompatibilní řada
    Masterpact MTZ2 circuit-breaker
    Masterpact MTZ3 circuit-breaker
    Doplňky
    napětí ovládacího obvodu
    277 V AC 50/60 Hz
    mezní hodnota vypínacího napětí
    0,85...1,1 Un
    prídržný príkon (VA)
    4,5 VA
    přídržný příkon
    4,5 VA
    montáž
    Výsuvná
    doba odezvy
    70 ms +/- 10 % for Masterpact MTZ2 800 A
    70 ms +/- 10 % for Masterpact MTZ2 1000 A
    70 ms +/- 10 % for Masterpact MTZ2 1250 A
    70 ms +/- 10 % for Masterpact MTZ2 1600 A
    70 ms +/- 10 % for Masterpact MTZ2 2000 A
    70 ms +/- 10 % for Masterpact MTZ2 2500 A
    70 ms +/- 10 % for Masterpact MTZ2 3200 A
    70 ms +/- 10 % for Masterpact MTZ2 4000 A
    70 ms +/- 10 % for Masterpact MTZ3 800 A
    70 ms +/- 10 % for Masterpact MTZ3 1000 A
    70 ms +/- 10 % for Masterpact MTZ3 1250 A
    70 ms +/- 10 % for Masterpact MTZ3 1600 A
    70 ms +/- 10 % for Masterpact MTZ3 2000 A
    70 ms +/- 10 % for Masterpact MTZ3 2500 A
    70 ms +/- 10 % for Masterpact MTZ3 3200 A
    70 ms +/- 10 % for Masterpact MTZ3 4000 A
    80 ms +/- 10 % for Masterpact MTZ2 4000 A
    80 ms +/- 10 % for Masterpact MTZ2 5000 A
    80 ms +/- 10 % for Masterpact MTZ2 6300 A
    80 ms +/- 10 % for Masterpact MTZ3 4000 A
    80 ms +/- 10 % for Masterpact MTZ3 5000 A
    80 ms +/- 10 % for Masterpact MTZ3 6300 A
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a položky na stiahnutie

    Jazyk
    • Slovenčina
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Katalóg
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Catalog MasterPact MTZ 2019 - Air circuit breakers and switch-disconnectors (Verzia 3.0)
    MasterPact MTZ - Catalogue numbers and spare parts 2019 - aIR circuit breakers and switch-disconnectors (Verzia 1.4)
    Inštalačný list
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Masterpact MTZ1/MTZ2/MTZ3-MN-MX-XF Voltage Releases (Verzia 01)
    Deklarácia EÚ RoHS
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Dátum 6.3.2019
    Veľkosť 0
    Deklarácia REACh
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Dátum 6.3.2019
    Veľkosť 0
    Environmentálny profil produktu
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    PEP-Masterpact MTZ2 25H1 three pole draw out circuit breaker with Micrologic 5.0X control unit (Verzia 1.0)
    Informácie o ukončení životnosti
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    EoLI-Masterpact MTZ2 25H1 three pole draw out circuit breaker with Micrologic 5.0X control unit (Verzia 1.0)
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.