Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Zobraziť všetko   C60 UL/CSA/IEC
M9F21250 Obrázok produktu Schneider Electric

M9F21250

Green premium brand logo
M9F21250 Obrázok produktu Schneider Electric
M9F21250
Green premium brand logo

istič Multi9 C60SP 2P B 50A 5kA 480Y/277V UL1077

Zobraziť ďalšie vlastnosti
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Základní popis
    řada
    Multi 9
    označení výrobku
    Multi 9 C60
    typ produktu nebo součásti
    Miniaturní jistič
    označení přístroje
    C60SP
    použití zařízení
    Distribuce
    popis pólů
    2P
    počet chráněných pólů
    2
    [In] jmenovitý proud
    50 A při 25 °C vyhovuje EN/IEC 60947-2
    typ sítě
    AC
    provedení jednotky spouští
    Nadproudová-zkratová
    typ charakteristiky
    B
    vypínací schopnost
    10 kA AIR při 240 V AC vyhovuje UL 1077
    10 kA AIR při 240 V AC vyhovuje CSA C22.2 Č 235
    6 kA Icu při 440 V AC vyhovuje EN/IEC 60947-2
    10 kA Icu při 415 V AC vyhovuje EN/IEC 60947-2
    20 kA Icu při 240 V AC vyhovuje EN/IEC 60947-2
    6 kA Icu při 440 V AC vyhovuje GB 14048.2
    10 kA Icu při 415 V AC vyhovuje GB 14048.2
    20 kA Icu při 240 V AC vyhovuje GB 14048.2
    5 kA AIR při 480Y/277 V AC vyhovuje UL 1077
    5 kA AIR při 480Y/277 V AC vyhovuje CSA C22.2 Č 235
    vhodnost pro bezpečné odpojení
    ANO vyhovuje EN/IEC 60947-2
    standardy
    EN/IEC 60947-2
    GB 14048.2
    UL 1077
    CSA C22.2 Č 235
    certifikace výrobku
    IEC
    CCC
    UR
    CSA
    Doplňky
    [Ue] jmenovité pracovní napětí
    240 V AC 50/60 Hz
    415 V AC 50/60 Hz
    440 V AC 50/60 Hz
    mez vypnutí zkratové spouště
    4 x In +/- 20 % AC
    [Ics] jmenovitá provozní vypínací schopnost
    4,5 kA 75 % vyhovuje EN/IEC 60947-2 - 440 V AC
    7,5 kA 75 % vyhovuje EN/IEC 60947-2 - 415 V AC
    15 kA 75 % vyhovuje EN/IEC 60947-2 - 240 V AC
    4,5 kA 75 % vyhovuje GB 14048.2 - 440 V AC
    7,5 kA 75 % vyhovuje GB 14048.2 - 415 V AC
    15 kA 75 % vyhovuje GB 14048.2 - 240 V AC
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    500 V AC vyhovuje EN/IEC 60947-2
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    6 kV vyhovuje EN/IEC 60947-2
    signalizace polohy kontaktu
    Ano
    typ ovládání
    Páčka
    místní signalizace
    ON/OFF signalizace
    montáž
    Nacvaknutím
    upevnění
    Lišta DIN
    rozteč 9 mm
    4
    výška
    81 mm
    šířka
    36 mm
    hloubka
    72 mm
    barva
    Šedá
    mechanická životnost
    20000 cykly
    elektrická životnost
    10000 cykly
    opatření pro visací zámek
    Uzamykatelný
    připojení - svorky
    Klecová svorka (horní nebo dolní)1…35 mm² (AWG 18...AWG 2) - neohebný
    Klecová svorka (horní nebo dolní)1…25 mm² (AWG 18...AWG 3) - ohebný s koncovkou
    Klecová svorka (horní nebo dolní)1…25 mm² (AWG 18...AWG 3) - ohebný
    délka odizolování vodiče
    14 mm pro horní nebo dolní připojení
    kroutící moment
    3,5 N.m horní nebo dolní
    proudový chránič
    Ne
    Prostředí
    stupeň krytí IP
    IP20 vyhovuje IEC 60529
    IP40 (modulární rozvaděč) vyhovuje IEC 60529
    stupeň znečištění
    3 vyhovuje EN/IEC 60947-2
    tropikalizace
    2 vyhovuje IEC 60068-1
    relativní vlhkost
    95 % při 55 °C
    pracovní nadmořská výška
    0...2000 m
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -30…70 °C
    teplota okolí pro uskladnění
    -40…80 °C
    Nabídka udržitelnosti
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Smernica EÚ RoHS
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Deklarácia RoHS Číny
    Produkt mimo rozsahu RoHS Číny. Deklarácia látok pre Vašu informáciu.
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    Okružný profil
    Nevyžaduje sa žiadny špeciálny proces recyklácie
    OEEZ
    Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychazodvať do odpadkových košov.
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobraziť viac View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky8
    • Slovenčina6
    • English5
    • French4
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 14.7 MB
    Dátum 11.3.2020
    CAD
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    C60SP UL1077 2P (Verzia 1.0)
    Súbory v dokumente
    prp.document.label.format zip
    Veľkosť 398.6 KB
    Dátum 1.6.2016
    Súbory v dokumente
    Certifikát
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 1.1 MB
    Dátum 15.3.2018
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 239.5 KB
    Dátum 11.4.2017
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    M9F21250 : istič Multi9 C60SP 2P B 50A 5kA 480Y/277V UL1077
    Opis
    istič Multi9 C60SP 2P B 50A 5kA 480Y/277V UL1077
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 8.4.2020
    Opis
    istič Multi9 C60SP 2P B 50A 5kA 480Y/277V UL1077
    Deklarácia REACh
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    M9F21250 : istič Multi9 C60SP 2P B 50A 5kA 480Y/277V UL1077
    Opis
    istič Multi9 C60SP 2P B 50A 5kA 480Y/277V UL1077
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 8.4.2020
    Opis
    istič Multi9 C60SP 2P B 50A 5kA 480Y/277V UL1077
    Deklarácia RoHS Číny
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    M9F21250 : istič Multi9 C60SP 2P B 50A 5kA 480Y/277V UL1077
    Opis
    istič Multi9 C60SP 2P B 50A 5kA 480Y/277V UL1077
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 8.4.2020
    Opis
    istič Multi9 C60SP 2P B 50A 5kA 480Y/277V UL1077
    Prehlásenie o zhode
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 192.3 KB
    Dátum 4.7.2019
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.
Porovnať produkty: /