MGU3.462.25
-
Charakteristiky
Základní popis rad UnicaOznačenie rady Unica (standard)typ produktu alebo komponentu SAT socketprezentácia zariadenia Mechanismustyp TV zásuvky Jednotlivý samecbarevný odstín IvoryDoplňky SAT konektor Samec IEC 9,52 mmútlum 11 dB TV signál5…2150 MHzprůtok proudu DC Nemaximum na linku 1počet modulov 2 modulymateriál ASA + PC: mechanism coverupevnenie Zacvaknutímhĺbka 28 mmšírka 45 mmvýška 45 mmhĺbka vkladania 18 mmčistá hmotnosť 0,073 kgProstředí Stupeň ochrany IP IP20stupeň ochrany IK IK01teplota okolitého vzduchu na prevádzku 15…35 °Cteplota okolitého vzduchu na skladovanie 0…35 °Cpopis prostredia AcetonBělidloOdolný UVBenzínKapalina na čištění okenOlejAlkoholTekuté mýdloČpavekštandardy EN 50083-2R.D. 1/1998EN 50083-4EN 50083-1EMC směrniceDIN 45325R.D. 279/1999DIN 45330UNE 20-523-79 (2e)baliace jednotky Typ balenia 1 PCEPočet výrobkov v balení 1 1Hmotnosť balenia 1 56 gVýška balenia 1 4,8 cmŠírka balenia 1 6,5 cmDĺžka balenia 1 6,6 cmTyp balenia 2 BB1Počet výrobkov v balení 2 10Hmotnosť balenia 2 640 gVýška balenia 2 4,8 cmŠírka balenia 2 13,4 cmDĺžka balenia 2 33,2 cmTyp balenia 3 S01Počet výrobkov v balení 3 20Hmotnosť balenia 3 1,482 kgVýška balenia 3 15 cmŠírka balenia 3 15 cmDĺžka balenia 3 40 cmPonúknite udržateľnosťi Stav udržateľnej ponuky Produkt Green PremiumNariadenie REACh Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC) ÁnoSmernica EÚ RoHS Súlad
Deklarácia EÚ RoHSNeobsahuje toxické ťažké kovy ÁnoNeobsahuje ortuť ÁnoInformácie o výnimke zo smernice RoHS Nariadenie RoHS Číny Deklarácia RoHS Číny
Proaktívna deklarácia RoHS Číny (mimo právneho rozsahu RoHS Číny)Zverejňovanie informácií o životnom prostredí OEEZ Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychazodvať do odpadkových košov.Zmluvná záruka Záruka 18 months -
Zobraziť viac
Dokumenty
Jazyk- Slovenčina4
KatalógFormátVeľkosťDátumPridať k mojim dokumentomVypínace a zásuvky UNICA (Verzia 1.0)OpisRiešenia pre váš domovprp.document.label.format pdfVeľkosť 62.7 MBDátum 1.1.2015OpisRiešenia pre váš domovDeklarácia EÚ RoHSFormátVeľkosťDátumPridať k mojim dokumentomMGU3.462.25 : MGU3.462.25_ROHS_DECLARATIONOpisMGU3.462.25_ROHS_DECLARATIONprp.document.label.format pdfVeľkosť 195.3 KBDátum 28.2.2021OpisMGU3.462.25_ROHS_DECLARATIONDeklarácia REAChFormátVeľkosťDátumPridať k mojim dokumentomMGU3.462.25 : MGU3.462.25_REACH_DECLARATIONOpisMGU3.462.25_REACH_DECLARATIONprp.document.label.format pdfVeľkosť 195.3 KBDátum 28.2.2021OpisMGU3.462.25_REACH_DECLARATIONDeklarácia RoHS ČínyFormátVeľkosťDátumPridať k mojim dokumentomMGU3.462.25 : MGU3.462.25_ROHS_CHINA_DECLARATIONOpisMGU3.462.25_ROHS_CHINA_DECLARATIONprp.document.label.format pdfVeľkosť 195.3 KBDátum 28.2.2021OpisMGU3.462.25_ROHS_CHINA_DECLARATION