Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobraziť všetko   Unica
MGU3.486.25 Obrázok produktu Schneider Electric

MGU3.486.25

Green premium brand logo
MGU3.486.25 Obrázok produktu Schneider Electric
MGU3.486.25
Green premium brand logo

Unica - zás.reproduktorová - 1-násobná - slonovinová

Zobraziť ďalšie vlastnosti
Maximálny počet produktov, ktoré možno porovnať, je 4. Odstrániť už pridané produkty.

  • Základní popis
    Označenie rady
    Unica (standard)
    typ produktu alebo komponentu
    Reproduktorová zásuvka
    prezentácia zariadenia
    Mechanismus
    barevný odstín
    Ivory
    Doplňky
    počet konektorov
    1
    počet modulov
    2 moduly
    připojení - svorky
    2 pressure fixing
    upevnenie
    Zacvaknutím
    materiál
    ASA + PC: mechanism cover
    hĺbka
    37 mm
    šírka
    45 mm
    výška
    45 mm
    čistá hmotnosť
    0,015 kg
    Prostředí
    Stupeň ochrany IP
    IP20
    stupeň ochrany IK
    IK01
    teplota okolitého vzduchu na prevádzku
    15…30 °C
    teplota okolitého vzduchu na skladovanie
    0…35 °C
    popis prostredia
    Čpavek
    Tekuté mýdlo
    Olej
    Odolný UV
    Bělidlo
    Benzín
    Alkohol
    Aceton
    Kapalina na čištění oken
    baliace jednotky
    Typ balenia 1
    PCE
    Počet výrobkov v balení 1
    1
    Hmotnosť balenia 1
    156 g
    Výška balenia 1
    6,7 cm
    Šírka balenia 1
    4,4 cm
    Dĺžka balenia 1
    6,8 cm
    Typ balenia 2
    BB1
    Počet výrobkov v balení 2
    10
    Hmotnosť balenia 2
    1,56 kg
    Výška balenia 2
    34 cm
    Šírka balenia 2
    4 cm
    Dĺžka balenia 2
    14 cm
    Typ balenia 3
    S02
    Počet výrobkov v balení 3
    40
    Hmotnosť balenia 3
    6,24 kg
    Výška balenia 3
    15 cm
    Šírka balenia 3
    30 cm
    Dĺžka balenia 3
    40 cm
    Ponúknite udržateľnosťi
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Smernica EÚ RoHS
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Deklarácia RoHS Číny
    Produkt mimo rozsahu RoHS Číny. Deklarácia látok pre Vašu informáciu.
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    Okružný profil
    OEEZ
    Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychazodvať do odpadkových košov.
    Zmluvná záruka
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobraziť viac
    View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky6
    • Slovenčina4
    • Czech2
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    Vypínace a zásuvky UNICA (Verzia 1.0)
    Opis
    Riešenia pre váš domov
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 62.7 MB
    Dátum 1.1.2015
    Opis
    Riešenia pre váš domov
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 4.3 MB
    Dátum 1.3.2021
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 59.4 MB
    Dátum 9.12.2020
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    MGU3.486.25 : Unica - zás.reproduktorová - 1-násobná - slonovinová
    Opis
    Unica - zás.reproduktorová - 1-násobná - slonovinová
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 6.3.2021
    Opis
    Unica - zás.reproduktorová - 1-násobná - slonovinová
    Deklarácia REACh
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    MGU3.486.25 : MGU3.486.25_REACH_DECLARATION
    Opis
    MGU3.486.25_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 6.3.2021
    Opis
    MGU3.486.25_REACH_DECLARATION
    Deklarácia RoHS Číny
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom