Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobraziť všetko   Unica
MGU3.701.30 Obrázok produktu Schneider Electric

MGU3.701.30

Green premium brand logo
MGU3.701.30 Obrázok produktu Schneider Electric
MGU3.701.30
Green premium brand logo

Unica - spínač na kľúč - 2-pozíciový - 10 A 250 VAC - hliník

Zobraziť ďalšie vlastnosti
Maximálny počet produktov, ktoré možno porovnať, je 4. Odstrániť už pridané produkty.

  • Základní popis
    Range of product
    Unica
    Označenie rady
    Unica Top - Unica Class
    typ produktu alebo komponentu
    Spínač s klíčem
    prezentácia zariadenia
    Mechanismus
    funkce spínače
    2 positions
    použivané zariadenia
    Ovládanie
    barevný odstín
    Hliníková
    Doplňky
    menovitý prúd
    10 A at 250 V AC 50/60 Hz
    elektrická životnost
    40000 cycles, cos phi = 0.6
    izolační odpor
    > 5 MOhm at 500 V
    dielektrická pevnosť
    2000 V
    minimální vypínací schopnost
    200 operations 1.25 In and 1.1 Un, cos phi = 0.3
    vzd. ve vypnutém stavu
    > 3 mm
    akční člen
    Klíč
    počet modulov
    2 moduly
    pripojenia - svorky
    Skrutková svorka
    průřez kabelu
    0…2.5 mm² rigid cable
    0…2.5 mm² flexible cable
    materiál
    ASA + PC: mechanism cover
    upevnenie
    Zacvaknutím
    šírka
    45 mm
    výška
    45 mm
    hĺbka
    30 mm
    čistá hmotnosť
    0,047 kg
    teplota okolitého vzduchu na prevádzku
    25…35 °C
    teplota okolitého vzduchu na skladovanie
    0…50 °C
    štandardy
    EN 60669-1
    Směrnice NN
    EMC směrnice
    Prostředí
    Stupeň ochrany IP
    IP20
    stupeň ochrany IK
    IK01
    popis prostredia
    Benzín
    Aceton
    Čpavek
    Bělidlo
    Olej
    Odolný UV
    Kapalina na čištění oken
    Alkohol
    Tekuté mýdlo
    zdravie a otázky životného prostredia
    Bez halogénov
    Balenie
    Hmotnosť balenia 1
    58 g
    Hmotnosť balenia 2
    348 g
    Hmotnosť balenia 3
    1,54 kg
    Nabídka udržitelnosti
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)
    Áno
    Smernica EÚ RoHS
    Neobsahuje toxické ťažké kovy
    Áno
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Deklarácia RoHS Číny
    Proaktívna deklarácia RoHS Číny (mimo právneho rozsahu RoHS Číny)
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    OEEZ
    Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychazodvať do odpadkových košov.
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobraziť viac
    View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky5
    • Slovenčina4
    • Czech1
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    Vypínace a zásuvky UNICA (Verzia 1.0)
    Opis
    Riešenia pre váš domov
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 62.7 MB
    Dátum 1.1.2015
    Opis
    Riešenia pre váš domov
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 54.2 MB
    Dátum 1.2.2017
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    MGU3.701.30 : Unica - spínač na kľúč - 2-pozíciový - 10 A 250 VAC - hliník
    Opis
    Unica - spínač na kľúč - 2-pozíciový - 10 A 250 VAC - hliník
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 24.11.2020
    Opis
    Unica - spínač na kľúč - 2-pozíciový - 10 A 250 VAC - hliník
    Deklarácia REACh
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    MGU3.701.30 : Unica - spínač na kľúč - 2-pozíciový - 10 A 250 VAC - hliník
    Opis
    Unica - spínač na kľúč - 2-pozíciový - 10 A 250 VAC - hliník
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 24.11.2020
    Opis
    Unica - spínač na kľúč - 2-pozíciový - 10 A 250 VAC - hliník
    Deklarácia RoHS Číny
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    MGU3.701.30 : Unica - spínač na kľúč - 2-pozíciový - 10 A 250 VAC - hliník
    Opis
    Unica - spínač na kľúč - 2-pozíciový - 10 A 250 VAC - hliník
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 24.11.2020
    Opis
    Unica - spínač na kľúč - 2-pozíciový - 10 A 250 VAC - hliník
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.