Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobraziť všetko   Unica
MGU4.000.48 Obrázok produktu Schneider Electric

MGU4.000.48

Green premium brand logo
MGU4.000.48 Obrázok produktu Schneider Electric
MGU4.000.48
Green premium brand logo

Unica Colors - ozdobný rámček - svetlozelená

Zobraziť ďalšie vlastnosti
Maximálny počet produktov, ktoré možno porovnať, je 4. Odstrániť už pridané produkty.

  • Základní popis
    rad
    Unica
    použivané zariadenia
    Montáž
    typ produktu alebo komponentu
    Dekorativní rámeček
    Označenie rady
    Unica Colors
    počet modulov
    2 moduly
    upevnenie
    Zacvaknutím
    dekorační barva
    Zelená (pastel)
    Doplňky
    materiál
    ABS (akrylonitril butadien-styren): dekorativní rámeček
    hĺbka
    5,75 mm
    šírka
    57,6 mm
    výška
    57,6 mm
    čistá hmotnosť
    0,032 kg
    Prostředí
    stupeň ochrany IK
    IK01
    Stupeň ochrany IP
    IP20
    popis prostredia
    Tekuté mýdlo
    Aceton
    Kapalina na čištění oken
    Benzín
    Bělidlo
    Čpavek
    Odolný UV
    Alkohol
    Olej
    baliace jednotky
    Typ balenia 1
    PCE
    Počet výrobkov v balení 1
    1
    Hmotnosť balenia 1
    6 g
    Výška balenia 1
    0,5 cm
    Šírka balenia 1
    5,7 cm
    Dĺžka balenia 1
    5,7 cm
    Typ balenia 2
    BB1
    Počet výrobkov v balení 2
    20
    Hmotnosť balenia 2
    120 g
    Výška balenia 2
    6 cm
    Šírka balenia 2
    12 cm
    Dĺžka balenia 2
    17,5 cm
    Typ balenia 3
    S02
    Počet výrobkov v balení 3
    160
    Hmotnosť balenia 3
    960 g
    Výška balenia 3
    15 cm
    Šírka balenia 3
    30 cm
    Dĺžka balenia 3
    40 cm
    Ponúknite udržateľnosťi
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Smernica EÚ RoHS
    Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
    Deklarácia EÚ RoHS
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Deklarácia RoHS Číny
    Produkt mimo rozsahu RoHS Číny. Deklarácia látok pre Vašu informáciu.
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    Zmluvná záruka
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobraziť viac
    View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky5
    • Slovenčina4
    • Czech1
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    Vypínace a zásuvky UNICA (Verzia 1.0)
    Opis
    Riešenia pre váš domov
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 62.7 MB
    Dátum 1.1.2015
    Opis
    Riešenia pre váš domov
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 59.4 MB
    Dátum 9.12.2020
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    MGU4.000.48 : Unica Colors - ozdobný rámček - svetlozelená
    Opis
    Unica Colors - ozdobný rámček - svetlozelená
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 28.2.2021
    Opis
    Unica Colors - ozdobný rámček - svetlozelená
    Deklarácia REACh
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    MGU4.000.48 : MGU4.000.48_REACH_DECLARATION
    Opis
    MGU4.000.48_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 28.2.2021
    Opis
    MGU4.000.48_REACH_DECLARATION
    Deklarácia RoHS Číny
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    MGU4.000.48 : Unica Colors - ozdobný rámček - svetlozelená
    Opis
    Unica Colors - ozdobný rámček - svetlozelená
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 28.2.2021
    Opis
    Unica Colors - ozdobný rámček - svetlozelená