Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Zobraziť všetko   Unica
MGU4.010.18 Obrázok produktu Schneider Electric

MGU4.010.18

Green premium brand logo
MGU4.010.18 Obrázok produktu Schneider Electric
MGU4.010.18
Green premium brand logo

Unica Colors - krycí rámček - 5-násobný - H 71 mm - biela

Zobraziť ďalšie vlastnosti
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Základní popis
    řada
    Unica
    použití zařízení
    Montáž
    typ produktu nebo součásti
    Krycí rámeček
    označení řady
    Unica Colors
    násobnost
    5 násobný vodorovná
    upevnění
    Zacvaknutím
    barva krycího rámečku
    Bílá
    Doplňky
    normy
    EN 60669-1
    výška
    80 mm
    šířka
    373 mm
    hloubka
    14 mm
    Prostředí
    stupeň ochrany IK
    IK01
    stupeň krytí IP
    IP20
    popis prostředí
    Odolný UV
    Aceton
    Čpavek
    Tekuté mýdlo
    Kapalina na čištění oken
    Bělidlo
    Benzín
    Olej
    Alkohol
    zdraví a otázky životního prostředí
    Bez halogenidů
    Nabídka udržitelnosti
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)
    Áno
    Smernica EÚ RoHS
    Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
    Deklarácia EÚ RoHS
    Neobsahuje toxické ťažké kovy
    Áno
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Deklarácia RoHS Číny
    Proaktívna deklarácia RoHS Číny (mimo právneho rozsahu RoHS Číny)
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    Okružný profil
    Nevyžaduje sa žiadny špeciálny proces recyklácie
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobraziť viac View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Slovenčina5
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    Výberová panoráma vypínačov a zásuviek (Verzia 1.0)
    Opis
    Riešenia pre váš domov a kanceláriu
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 4.4 MB
    Dátum 1.7.2017
    Opis
    Riešenia pre váš domov a kanceláriu
    Vypínace a zásuvky UNICA (Verzia 1.0)
    Opis
    Riešenia pre váš domov
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 62.7 MB
    Dátum 1.1.2015
    Opis
    Riešenia pre váš domov
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    MGU4.010.18 : Unica Colors - krycí rámček - 5-násobný - H 71 mm - biela
    Opis
    Unica Colors - krycí rámček - 5-násobný - H 71 mm - biela
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 30.3.2020
    Opis
    Unica Colors - krycí rámček - 5-násobný - H 71 mm - biela
    Deklarácia REACh
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    MGU4.010.18 : Unica Colors - krycí rámček - 5-násobný - H 71 mm - biela
    Opis
    Unica Colors - krycí rámček - 5-násobný - H 71 mm - biela
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 30.3.2020
    Opis
    Unica Colors - krycí rámček - 5-násobný - H 71 mm - biela
    Deklarácia RoHS Číny
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    MGU4.010.18 : Unica Colors - krycí rámček - 5-násobný - H 71 mm - biela
    Opis
    Unica Colors - krycí rámček - 5-násobný - H 71 mm - biela
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 30.3.2020
    Opis
    Unica Colors - krycí rámček - 5-násobný - H 71 mm - biela
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.
Porovnať produkty: /