Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobraziť všetko   Unica
MGU6.702.56 Obrázok produktu Schneider Electric

MGU6.702.56

Green premium brand logo
MGU6.702.56 Obrázok produktu Schneider Electric
MGU6.702.56
Green premium brand logo

Unica Quadro - krycí rámček - 1-násobný - medená

Zobraziť ďalšie vlastnosti
Maximálny počet produktov, ktoré možno porovnať, je 4. Odstrániť už pridané produkty.

  • Základní popis
    rad
    Unica
    použivané zariadenia
    Montáž
    typ produktu alebo komponentu
    Krycí rámeček
    Označenie rady
    Unica Quadro
    násobnost
    1 gang
    upevnenie
    Zacvaknutím
    barva krycího rámečku
    Měděná
    Doplňky
    materiál
    ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): cover frame
    štandardy
    EN 60669-1
    výška
    87 mm
    šírka
    87 mm
    hĺbka
    14 mm
    vzdialenosť medzi stredmi
    71 mm
    čistá hmotnosť
    0,016 kg
    segment trhu
    Obytný
    Malé komerčné
    Prostředí
    stupeň ochrany IK
    IK01
    Stupeň ochrany IP
    IP20
    popis prostredia
    Tekuté mýdlo
    Čpavek
    Benzín
    Alkohol
    Aceton
    Kapalina na čištění oken
    Bělidlo
    Odolný UV
    Olej
    baliace jednotky
    Typ balenia 1
    PCE
    Počet výrobkov v balení 1
    1
    Hmotnosť balenia 1
    16,5 g
    Výška balenia 1
    1,5 cm
    Šírka balenia 1
    8,5 cm
    Dĺžka balenia 1
    8,5 cm
    Typ balenia 2
    BB1
    Počet výrobkov v balení 2
    5
    Hmotnosť balenia 2
    136,3 g
    Výška balenia 2
    6,5 cm
    Šírka balenia 2
    12,5 cm
    Dĺžka balenia 2
    18,5 cm
    Typ balenia 3
    S01
    Počet výrobkov v balení 3
    20
    Hmotnosť balenia 3
    698,2 g
    Výška balenia 3
    15 cm
    Šírka balenia 3
    15 cm
    Dĺžka balenia 3
    40 cm
    Ponúknite udržateľnosťi
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Smernica EÚ RoHS
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Deklarácia RoHS Číny
    Produkt mimo rozsahu RoHS Číny. Deklarácia látok pre Vašu informáciu.
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    OEEZ
    Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychazodvať do odpadkových košov.
    Zmluvná záruka
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobraziť viac
    View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky6
    • Slovenčina4
    • Czech2
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 4.3 MB
    Dátum 1.3.2021
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 59.4 MB
    Dátum 9.12.2020
    Príručka
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    Vypínace a zásuvky Unica Quadro (Verzia 1.0)
    Opis
    ... a Vaša izba bude vyzerat ako z rozprávky
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 400.2 KB
    Dátum 1.2.2009
    Opis
    ... a Vaša izba bude vyzerat ako z rozprávky
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    MGU6.702.56 : Unica Quadro - krycí rámček - 1-násobný - medená
    Opis
    Unica Quadro - krycí rámček - 1-násobný - medená
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 7.3.2021
    Opis
    Unica Quadro - krycí rámček - 1-násobný - medená
    Deklarácia REACh
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    MGU6.702.56 : Unica Quadro - krycí rámček - 1-násobný - medená
    Opis
    Unica Quadro - krycí rámček - 1-násobný - medená
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 7.3.2021
    Opis
    Unica Quadro - krycí rámček - 1-násobný - medená
    Deklarácia RoHS Číny
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom