Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Zobraziť všetko   Unica
MGU63.065.565 Obrázok produktu Schneider Electric

MGU63.065.565

Green premium brand logo
MGU63.065.565 Obrázok produktu Schneider Electric
MGU63.065.565
Green premium brand logo

Unica Plus-zás.2x2P+PE-16A 250 VAC-skrut.sv.-slonovinová / bledošedá

Zobraziť ďalšie vlastnosti
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Základní popis
    řada
    Unica
    použití zařízení
    Napájení
    typ produktu nebo součásti
    Zásuvka
    označení řady
    Unica Plus
    úprava zařízení
    Kompletní mechanismus
    počet konektorů
    2
    konfigurace výstupu
    2P + E s clonkami
    standard pro zásuvku
    Slovensko
    Česká republika
    popis standardu pro zásuvky
    Uzemňovací kolík
    Doplňky
    jmenovitý proud
    16 A při 250 V AC
    frekvence sítě
    50/60 Hz
    počet modulů
    4 moduly
    upevnění
    2 piny
    barevný odstín
    Slonová kost
    připojení - svorky
    Šroubové svorky
    průřez kabelu
    0…4 mm² - tuhost kabelu: ohebný
    0…4 mm² - tuhost kabelu: neohebný
    minimální vypínací schopnost
    100 operací 1,25 In a 1,1 Un, cos phi = 0,6
    elektrická životnost
    10000 cykly, cos phi = 0,8
    izolační odpor
    > 5 MΩ při 500 V
    dielektrická pevnost
    2000 V
    materiál
    ASA + PC: kryt mechanismu
    ABS (akrylonitril butadien-styren): krycí rámeček
    počet ks v sadě
    Sada 1 krabice
    hloubka
    27 mm
    hloubka
    37 mm
    šířka
    90,21 mm
    výška
    122,9 mm
    hmotnost přístroje
    0,1153 kg
    Prostředí
    provozní teplota
    15…30 °C
    teplota okolí pro uskladnění
    0…35 °C
    stupeň ochrany IK
    IK01
    stupeň krytí IP
    IP20
    popis prostředí
    Aceton
    Tekuté mýdlo
    Olej
    Alkohol
    Benzín
    Odolný UV
    Čpavek
    Bělidlo
    Kapalina na čištění oken
    zdraví a otázky životního prostředí
    Bez halogenidů
    Nabídka udržitelnosti
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)
    Áno
    Smernica EÚ RoHS
    Neobsahuje toxické ťažké kovy
    Áno
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Deklarácia RoHS Číny
    Proaktívna deklarácia RoHS Číny (mimo právneho rozsahu RoHS Číny)
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    Okružný profil
    Nevyžaduje sa žiadny špeciálny proces recyklácie
    OEEZ
    Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychazodvať do odpadkových košov.
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobraziť viac View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Slovenčina4
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    Výberová panoráma vypínačov a zásuviek (Verzia 1.0)
    Opis
    Riešenia pre váš domov a kanceláriu
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 4.4 MB
    Dátum 1.7.2017
    Opis
    Riešenia pre váš domov a kanceláriu
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    MGU63.065.565 : MGU63.065.565_ROHS_DECLARATION
    Opis
    MGU63.065.565_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 7.4.2020
    Opis
    MGU63.065.565_ROHS_DECLARATION
    Deklarácia REACh
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    MGU63.065.565 : MGU63.065.565_REACH_DECLARATION
    Opis
    MGU63.065.565_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 7.4.2020
    Opis
    MGU63.065.565_REACH_DECLARATION
    Deklarácia RoHS Číny
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    MGU63.065.565 : MGU63.065.565_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    MGU63.065.565_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 7.4.2020
    Opis
    MGU63.065.565_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.
Porovnať produkty: /