Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Zobraziť všetko   Unica
MGU66.008.0M3 Obrázok produktu Schneider Electric

MGU66.008.0M3

Green premium brand logo
MGU66.008.0M3 Obrázok produktu Schneider Electric
MGU66.008.0M3
Green premium brand logo

Unica Top - krycí rámček - 4-násobný horiz. - hliník / tmavé drevo

Zobraziť ďalšie vlastnosti
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Základní popis
    řada
    Unica
    použití zařízení
    Montáž
    typ produktu nebo součásti
    Krycí rámeček
    označení řady
    Unica Top
    násobnost
    4 násobný vodorovná
    upevnění
    Zacvaknutím
    barva krycího rámečku
    Wengue
    dekorační barva
    Hliníková
    Doplňky
    materiál
    ASA + PC: dekorativní rámeček
    ASA + PC: vnitřní část
    Zamak: krycí rámeček
    normy
    EN 60669-1
    výška
    80 mm
    šířka
    303 mm
    hloubka
    14 mm
    vzdálenost mezi středy
    71 mm
    hmotnost přístroje
    0,116 kg
    segment trhu
    Rezidenční
    Malé komerční budovy
    Prostředí
    stupeň ochrany IK
    IK01
    stupeň krytí IP
    IP20
    popis prostředí
    Kapalina na čištění oken
    Benzín
    Olej
    Bělidlo
    Odolný UV
    Tekuté mýdlo
    Čpavek
    Alkohol
    Aceton
    zdraví a otázky životního prostředí
    Bez halogenidů
    Nabídka udržitelnosti
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)
    Áno
    Smernica EÚ RoHS
    Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
    Deklarácia EÚ RoHS
    Neobsahuje toxické ťažké kovy
    Áno
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Deklarácia RoHS Číny
    Proaktívna deklarácia RoHS Číny (mimo právneho rozsahu RoHS Číny)
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobraziť viac View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Slovenčina4
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    Výberová panoráma vypínačov a zásuviek (Verzia 1.0)
    Opis
    Riešenia pre váš domov a kanceláriu
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 4.4 MB
    Dátum 1.7.2017
    Opis
    Riešenia pre váš domov a kanceláriu
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    MGU66.008.0M3 : Unica Top - krycí rámček - 4-násobný horiz. - hliník / tmavé drevo
    Opis
    Unica Top - krycí rámček - 4-násobný horiz. - hliník / tmavé drevo
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 8.4.2020
    Opis
    Unica Top - krycí rámček - 4-násobný horiz. - hliník / tmavé drevo
    Deklarácia REACh
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    MGU66.008.0M3 : Unica Top - krycí rámček - 4-násobný horiz. - hliník / tmavé drevo
    Opis
    Unica Top - krycí rámček - 4-násobný horiz. - hliník / tmavé drevo
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 8.4.2020
    Opis
    Unica Top - krycí rámček - 4-násobný horiz. - hliník / tmavé drevo
    Deklarácia RoHS Číny
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    MGU66.008.0M3 : Unica Top - krycí rámček - 4-násobný horiz. - hliník / tmavé drevo
    Opis
    Unica Top - krycí rámček - 4-násobný horiz. - hliník / tmavé drevo
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 8.4.2020
    Opis
    Unica Top - krycí rámček - 4-násobný horiz. - hliník / tmavé drevo
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.
Porovnať produkty: /