Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobraziť všetko   Unica
MGU8.006.25 Obrázok produktu Schneider Electric

MGU8.006.25

Green premium brand logo
MGU8.006.25 Obrázok produktu Schneider Electric
MGU8.006.25
Green premium brand logo

Unica Basic/Colors - krabica - 3-násobná - slonovinová

Zobraziť ďalšie vlastnosti
Maximálny počet produktov, ktoré možno porovnať, je 4. Odstrániť už pridané produkty.

  • Základní popis
    rad
    Unica
    použivané zariadenia
    Montáž
    typ produktu alebo komponentu
    Montážní krabice pro mechanismus
    Označenie rady
    Unica Colors
    Unica Basic
    počet modulov
    6 modulů
    násobnosť
    3 násobný
    upevnenie
    4 piny
    doplňkové informace
    Samozhášecí materiály
    Odolnost proti plamenu 650 °C - 30 s
    barva skříňky
    Slonová
    Doplňky
    montáž pripojovacieho zariadenia
    Povrchová
    kabelová průchodka
    6 výřezů pro vstup kabelu
    kompatibilita produktu
    Pro univerzální upevňovací rámeček
    materiál
    ASA + PC: krabice
    hĺbka
    35 mm
    šírka
    227 mm
    výška
    80 mm
    čistá hmotnosť
    0,122 kg
    Prostředí
    štandardy
    UNE 60670-1
    stupeň ochrany IK
    IK01
    Stupeň ochrany IP
    IP20
    popis prostredia
    Čpavek
    Benzín
    Alkohol
    Olej
    Tekuté mýdlo
    Kapalina na čištění oken
    Bělidlo
    Odolný UV
    Aceton
    baliace jednotky
    Typ balenia 1
    PCE
    Počet výrobkov v balení 1
    1
    Hmotnosť balenia 1
    109,5 g
    Výška balenia 1
    4 cm
    Šírka balenia 1
    8 cm
    Dĺžka balenia 1
    22,5 cm
    Typ balenia 2
    BB1
    Počet výrobkov v balení 2
    2
    Hmotnosť balenia 2
    276 g
    Výška balenia 2
    7,5 cm
    Šírka balenia 2
    9 cm
    Dĺžka balenia 2
    25 cm
    Typ balenia 3
    S03
    Počet výrobkov v balení 3
    30
    Hmotnosť balenia 3
    4,557 kg
    Výška balenia 3
    30 cm
    Šírka balenia 3
    30 cm
    Dĺžka balenia 3
    40 cm
    Ponúknite udržateľnosťi
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Smernica EÚ RoHS
    Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
    Deklarácia EÚ RoHS
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Deklarácia RoHS Číny
    Produkt mimo rozsahu RoHS Číny. Deklarácia látok pre Vašu informáciu.
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    Zmluvná záruka
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobraziť viac
    View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky5
    • Slovenčina3
    • Czech2
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 59.4 MB
    Dátum 9.12.2020
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 4.3 MB
    Dátum 1.3.2020
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    MGU8.006.25 : MGU8.006.25_ROHS_DECLARATION
    Opis
    MGU8.006.25_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 5.3.2021
    Opis
    MGU8.006.25_ROHS_DECLARATION
    Deklarácia REACh
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    MGU8.006.25 : MGU8.006.25_REACH_DECLARATION
    Opis
    MGU8.006.25_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 5.3.2021
    Opis
    MGU8.006.25_REACH_DECLARATION
    Deklarácia RoHS Číny
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    MGU8.006.25 : MGU8.006.25_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    MGU8.006.25_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 5.3.2021
    Opis
    MGU8.006.25_ROHS_CHINA_DECLARATION