Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Zobraziť všetko   Merten Anti-Vandalism
MTN395122 Obrázok produktu Schneider Electric

MTN395122

Green premium brand logo
MTN395122 Obrázok produktu Schneider Electric
MTN395122
Green premium brand logo

Merten - LED dióda E10 - 20mA 250VAC/DC - zelená

Zobraziť ďalšie vlastnosti
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Základní popis
    řada výrobků
    Merten inserts
    typ produktu nebo součásti
    Svítidlo
    použití výrobku
    Tlačítko
    Spínač
    Doplňky
    [Ue] jmenovité pracovní napětí
    230 V
    [In] jmenovitý proud
    0,002 A
    patice žárovky
    E10
    světelný zdroj
    LED
    Nabídka udržitelnosti
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)
    Áno
    Smernica EÚ RoHS
    Neobsahuje toxické ťažké kovy
    Áno
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Deklarácia RoHS Číny
    Proaktívna deklarácia RoHS Číny (mimo právneho rozsahu RoHS Číny)
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    OEEZ
    Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychazodvať do odpadkových košov.
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobraziť viac View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky7
    • Slovenčina3
    • English2
    • Czech2
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 17.9 MB
    Dátum 1.9.2017
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 32.5 MB
    Dátum 1.5.2013
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    MTN395122 : Merten - LED dióda E10 - 20mA 250VAC/DC - zelená
    Opis
    Merten - LED dióda E10 - 20mA 250VAC/DC - zelená
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 3.4.2020
    Opis
    Merten - LED dióda E10 - 20mA 250VAC/DC - zelená
    Deklarácia REACh
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    MTN395122 : Merten - LED dióda E10 - 20mA 250VAC/DC - zelená
    Opis
    Merten - LED dióda E10 - 20mA 250VAC/DC - zelená
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 3.4.2020
    Opis
    Merten - LED dióda E10 - 20mA 250VAC/DC - zelená
    Deklarácia RoHS Číny
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    MTN395122 : Merten - LED dióda E10 - 20mA 250VAC/DC - zelená
    Opis
    Merten - LED dióda E10 - 20mA 250VAC/DC - zelená
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 3.4.2020
    Opis
    Merten - LED dióda E10 - 20mA 250VAC/DC - zelená
    Environmentálny profil produktu
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 945.8 KB
    Dátum 22.6.2009
    Technický katalógový list
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    dshe_LED lamp, AC 230 V, green (Verzia 1.0)
    Opis
    Product datasheet
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 84.1 KB
    Dátum 17.3.2010
    Opis
    Product datasheet
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.
Porovnať produkty: /