Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

ARGUS Presence detektor s IČ prijímačom Master, DALI

Zobraziť ďalšie vlastnosti >
Pridať k mojim produktom Odstrániť z mojich produktov

  • Základní popis
    řada
    ARGUS
    typ produktu nebo součásti
    Čidlo přítomnosti
    typ zátěže
    Zářivka : 15 Dali elektronický předřadník
    barevný odstín
    Polárně bílá
    označení barvy
    RAL 9010
    balení
    Karton
    Doplňky
    [Ue] jmenovité pracovní napětí
    220/230 V
    frekvence sítě
    50/60 Hz
    použití vstupu (kompatibilita)
    Tlačítka a elektronická vložka
    [Ue] jmenovité pracovní napětí
    220/230 V
    vstupní funkce
    1 x externí spouštění přes PL
    výstupní napětí
    DALI : 15 V DC
    výstupní proud
    10 A
    výstupní proud
    DALI : <=30 mA
    typ nastavení
    Nastavitelná citlivost světlení
    Nastavení času
    typ ovládání
    Dálkové ovládání
    dostupné funkce
    Funkce master
    Trvalé řízení osvětlení
    časové zpoždění
    10 s...30 min
    nastavení intenzity osvětlení
    10...1000 lux
    horizontální detekční úhel
    0...360 °
    detekční rozsah
    Poloměr 7 m
    materiál
    PC (polykarbonát) s zářivý povrch
    montáž zařízení
    Stropní
    montážní výška
    2,5 m
    Prostředí
    stupeň krytí IP
    IP20
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    0...25 °C
    zdraví a otázky životního prostředí
    Bez halogenidů
    Nabídka udržitelnosti
    RoHS
    REACh
  • Dokumenty a položky na stiahnutie

    Jazyk
    • Slovenčina
    • Latvian
    • Slovenian
    • French
    • Finnish
    • Hungarian
    • English
    • Dutch
    • Norwegian
    • Portuguese
    • Russian
    • Lithuanian
    • Czech
    • Italian
    • Romanian
    • German
    • Swedish
    Užívateľská príručka
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Detektor prítomnosti ARGUS masters IC, DALI (Verzia 1)
    Dátum 31.1.2018
    Veľkosť 803.9 KB
    HW: ARGUS Presence Master with IR, DALI (Verzia 0)
    Dátum 16.11.2015
    Veľkosť 15.5 MB
    CAD
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    CAD library (Verzia 2.0)
    Dátum 26.3.2018
    Veľkosť 2.1 GB
    Príručka
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Vnútorné a vonkajšie detektory pohybu a prítomnosti (Verzia 1.0)
    Venkovní a vnitrní detektory pohybu a prítomnosti (Verzia 1.0)
    Certifikát
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    VDE Certificate (Verzia 1.0)
    Dátum 21.11.2017
    Veľkosť 784.3 KB
    Deklarácia EÚ RoHS
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Dátum 23.2.2019
    Veľkosť 0
    Deklarácia REACh
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Dátum 23.2.2019
    Veľkosť 0
    Environmentálny profil produktu
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    ARGUS Presence detectors 1-10V-Product Environment Profile (Verzia 1.0)
    Katalógová strana
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    ARGUS Smoke Detector 2.0 (Verzia 1.0)
    Dátum 31.3.2017
    Veľkosť 19.3 MB
    ARGUS Smoke Detector 2.0 (Verzia 1.0)
    Dátum 31.1.2016
    Veľkosť 4.9 MB
    Technical information for presence detector with PL (Verzia 1.0)
    Prehlásenie o zhode
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    CE declaration of conformity (Verzia 1.0)
    Dátum 14.3.2017
    Veľkosť 197.5 KB
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.