Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

Pridať k mojim produktom Odstrániť z mojich produktov

  • Základní popis
    řada
    ARGUS
    typ produktu nebo součásti
    Čidlo přítomnosti
    barevný odstín
    Polárně bílá
    označení barvy
    RAL 9010
    balení
    Karton
    Doplňky
    [Ue] jmenovité pracovní napětí
    220/230 V
    frekvence sítě
    50/60 Hz
    [Ue] jmenovité pracovní napětí
    220/230 V
    výstupní funkce
    4 x externí spouštění přes PL
    typ nastavení
    Nastavení času
    dostupné funkce
    Funkce slave
    horizontální detekční úhel
    0...360 °
    detekční rozsah
    Poloměr 7 m
    materiál
    PC (polykarbonát) s zářivý povrch
    montáž zařízení
    Stropní
    montážní výška
    2,5 m
    Prostředí
    stupeň krytí IP
    IP20
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    0...25 °C
    zdraví a otázky životního prostředí
    Bez halogenidů
    Nabídka udržitelnosti
    RoHS
    REACh
  • Dokumenty a položky na stiahnutie

    Jazyk
    • Slovenčina
    • Latvian
    • Slovenian
    • French
    • Finnish
    • Hungarian
    • English
    • Dutch
    • Norwegian
    • Portuguese
    • Russian
    • Lithuanian
    • Czech
    • Italian
    • Romanian
    • German
    • Swedish
    Užívateľská príručka
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    HW: ARGUS Presence Slave (Verzia 0)
    Dátum 16.11.2015
    Veľkosť 5.7 MB
    CAD
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    CAD library (Verzia 2.0)
    Dátum 26.3.2018
    Veľkosť 2.1 GB
    Príručka
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Venkovní a vnitrní detektory pohybu a prítomnosti (Verzia 1.0)
    Vnútorné a vonkajšie detektory pohybu a prítomnosti (Verzia 1.0)
    Deklarácia EÚ RoHS
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Dátum 26.2.2019
    Veľkosť 0
    Deklarácia REACh
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Dátum 26.2.2019
    Veľkosť 0
    Environmentálny profil produktu
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    ARGUS Presence detectors 1-10V-Product Environment Profile (Verzia 1.0)
    Katalógová strana
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    ARGUS Smoke Detector 2.0 (Verzia 1.0)
    Dátum 31.1.2016
    Veľkosť 4.9 MB
    Technical information for presence detector with PL (Verzia 1.0)
    ARGUS Smoke Detector 2.0 (Verzia 1.0)
    Dátum 31.3.2017
    Veľkosť 19.3 MB
    Prehlásenie o zhode
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    CE declaration of conformity (Verzia 1.0)
    Dátum 14.3.2017
    Veľkosť 197.6 KB
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.