Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobraziť všetko   ClimaSys CE
NSYCEW2100W230VR Obrázok produktu Schneider Electric
Ukončené

NSYCEW2100W230VR

NSYCEW2100W230VR Obrázok produktu Schneider Electric
Ukončené
NSYCEW2100W230VR

ClimaSys Exchanger air-water 3150W techo

Zobraziť ďalšie vlastnosti
Maximálny počet produktov, ktoré možno porovnať, je 4. Odstrániť už pridané produkty.

#komerčnú referenciu# možno nahradiť niektorým z nasledujúcich produktov:
Produkt
Množ.
NSYCEW2K5R
Množ.
1
Maximálny počet produktov, ktoré možno porovnať, je 4. Odstrániť už pridané produkty.
1
NSYCEW2K5R
Množ.
1
Maximálny počet produktov, ktoré možno porovnať, je 4. Odstrániť už pridané produkty.
1
  • Základní popis
    rad
    ClimaSys
    názov produktu
    ClimaSys CE
    typ produktu alebo komponentu
    Výměník vzduch-voda
    mounting type
    Na horní část rozvaděče
    chladící výkon
    2100 W
    Doplňky
    tlak
    1 mPA pro vodu
    Flow rate
    Externí obvod: 250 m3/h
    typ kontroly
    Termostat
    rozsah nastavenia teploty
    25…50 °C
    kontrolovaná kapalina
    Voda
    vstupní napětí
    230 V 50/60 Hz
    [In] menovitý prúd
    0,5 A
    nárazový proud
    1 A
    spotreba energie vo W
    90 W
    druh výstupu
    Kontakt střídače
    výška
    Externí: 310 mm
    šířka
    Externí: 600 mm
    hloubka
    Externí: 365 mm
    čistá hmotnosť
    26 kg
    Noise level
    64 dB
    materiál
    Ocel
    barva
    Šedá (RAL 7035)
    podmienka využitia
    Skříň musí mít krytí nejméně IP54
    Vnější teplota může být vyšší než vnitřní teplota
    Prostředí
    IP degree of protection
    IP54 vyhovuje DIN 40050
    certifikácia výrobkov
    UL
    Packing Units
    Hmotnosť balenia 1
    26,000 kg
    Výška balenia 1
    310,000 mm
    Šírka balenia 1
    600,000 mm
    Dĺžka balenia 1
    365,000 mm
    Zmluvná záruka
    Záruka
    18 months
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.