Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Zobraziť všetko   Thalassa PLA
NSYECPLAZ104G Obrázok produktu Schneider Electric

NSYECPLAZ104G

Green premium brand logo
NSYECPLAZ104G Obrázok produktu Schneider Electric
NSYECPLAZ104G
Green premium brand logo

7035 káblové dno na PLA 1000x420

Zobraziť ďalšie vlastnosti
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Základní popis
    řada
    Thalassa
    typ produktu nebo součásti
    Deska s kabelovou průchodkou
    příslušenství / náhradní díly
    Příslušenství uspořádání kabeláže
    Application
    Víceúčelové
    kompatibilní řada
    Thalassa PLA PLAZ
    Thalassa PLA PLAZT
    montážní poloha
    Dolní část skříně
    typ krycí desky
    Plná
    sestava zařízení
    upevňovací prvky
    1 deska
    materiál
    Polyester se skleněným vláknem
    Doplňky
    barva
    Šedá (RAL 7035)
    šířka
    960 mm
    hloubka
    342 mm
    tloušťka profilu
    4 mm
    Nabídka udržitelnosti
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Smernica EÚ RoHS
    Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
    Deklarácia EÚ RoHS
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Deklarácia RoHS Číny
    Produkt mimo rozsahu RoHS Číny. Deklarácia látok pre Vašu informáciu.
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobraziť viac View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky8
    • Slovenčina4
    • English5
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 84 MB
    Dátum 31.10.2019
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 84.4 MB
    Dátum 18.10.2019
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 15.7 MB
    Dátum 7.5.2018
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 15.6 MB
    Dátum 7.5.2018
    Inštalačný list
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 177.4 KB
    Dátum 22.8.2019
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    NSYECPLAZ104G : NSYECPLAZ104G_ROHS_DECLARATION
    Opis
    NSYECPLAZ104G_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 8.4.2020
    Opis
    NSYECPLAZ104G_ROHS_DECLARATION
    Deklarácia REACh
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    NSYECPLAZ104G : NSYECPLAZ104G_REACH_DECLARATION
    Opis
    NSYECPLAZ104G_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 8.4.2020
    Opis
    NSYECPLAZ104G_REACH_DECLARATION
    Deklarácia RoHS Číny
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    NSYECPLAZ104G : NSYECPLAZ104G_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    NSYECPLAZ104G_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 8.4.2020
    Opis
    NSYECPLAZ104G_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.
Porovnať produkty: /