Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Zobraziť všetko   Spacial S3D
NSYMD54 Obrázok produktu Schneider Electric

NSYMD54

Green premium brand logo
NSYMD54 Obrázok produktu Schneider Electric
NSYMD54
Green premium brand logo

DIN rám symetrický (4 lišty) pre skriňu 500x400mm

Zobraziť ďalšie vlastnosti
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Základní popis
    Application
    Víceúčelové
    řada
    Spacial
    typ produktu nebo součásti
    Rám
    příslušenství / náhradní díly
    Montážní příslušenství
    typ lišty
    Symetrická DIN
    pro jmenovité rozmery skríne
    -
    upevnění
    Přímá montáž na zadní šrouby
    Krok. posun
    Distanční díl
    kompatibilní řada
    Spacial CRN
    Spacial S3D
    Spacial S3X
    Thalassa PLM
    sestava zařízení
    upevňovací prvky
    2 stojina
    4 lišta DIN
    počet kusů na sadu
    Sada 1
    Doplňky
    materiál
    Stojiny: hliník
    Lišta: ocel
    upevnění
    Šroubovaný na šrouby na zadní straně
    Upevňovacím prvkem
    přizpůsobení montáže
    Nastavitelný krok, typ NSYSDCR…, krok 12,5 mm
    výška
    Jmenovitý: 500 mm
    Skutečný: 439,3 mm
    šířka
    Jmenovitý: 400 mm
    Skutečný: 350 mm
    hloubka
    Skutečný: 30 mm
    Nabídka udržitelnosti
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)
    Áno
    Smernica EÚ RoHS
    Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
    Deklarácia EÚ RoHS
    Neobsahuje toxické ťažké kovy
    Áno
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Deklarácia RoHS Číny
    Proaktívna deklarácia RoHS Číny (mimo právneho rozsahu RoHS Číny)
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobraziť viac View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky11
    • Slovenčina5
    • English8
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 84 MB
    Dátum 31.10.2019
    Opis
    CRN version.
    Universal Enclosures - Catalogue 2020 (Verzia Release 1.0)
    Opis
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 84.4 MB
    Dátum 18.10.2019
    Opis
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 15.7 MB
    Dátum 7.5.2018
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 15.6 MB
    Dátum 7.5.2018
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 4.4 MB
    Dátum 7.3.2017
    Opis
    Catalogue 2017
    CAD
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    EPLAN Macros EDZ Format Spacial S3D (Verzia 2.0)
    Opis
    EDZ Format - Data Portal
    prp.document.label.format zip
    Veľkosť 1.3 GB
    Dátum 16.4.2019
    Opis
    EDZ Format - Data Portal
    prp.document.label.format stp
    Veľkosť 340.5 KB
    Dátum 22.1.2018
    Sym DIN chassis H500xW400 4P (Verzia 1.0)
    Súbory v dokumente
    prp.document.label.format zip
    Veľkosť 609.8 KB
    Dátum 22.1.2014
    Súbory v dokumente
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    NSYMD54 : DIN rám symetrický (4 lišty) pre skriňu 500x400mm
    Opis
    DIN rám symetrický (4 lišty) pre skriňu 500x400mm
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 5.4.2020
    Opis
    DIN rám symetrický (4 lišty) pre skriňu 500x400mm
    Deklarácia REACh
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    NSYMD54 : DIN rám symetrický (4 lišty) pre skriňu 500x400mm
    Opis
    DIN rám symetrický (4 lišty) pre skriňu 500x400mm
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 5.4.2020
    Opis
    DIN rám symetrický (4 lišty) pre skriňu 500x400mm
    Deklarácia RoHS Číny
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    NSYMD54 : DIN rám symetrický (4 lišty) pre skriňu 500x400mm
    Opis
    DIN rám symetrický (4 lišty) pre skriňu 500x400mm
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 5.4.2020
    Opis
    DIN rám symetrický (4 lišty) pre skriňu 500x400mm
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.
Porovnať produkty: /