Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobraziť všetko   Prisma G
NSYTRR62PE Obrázok produktu Schneider Electric

NSYTRR62PE

Green premium brand logo
NSYTRR62PE Obrázok produktu Schneider Electric
NSYTRR62PE
Green premium brand logo

Linergy pružinová svorka - zemniaca - 2 body - 6mm²

Zobraziť ďalšie vlastnosti
Maximálny počet produktov, ktoré možno porovnať, je 4. Odstrániť už pridané produkty.

  • Základní popis
    rad
    Linergy
    názov produktu
    Linergy TR
    typ produktu alebo komponentu
    Svorkovnice
    skrátený názov zariadenia
    TRR
    typ svorkovnice
    Ochranný vodič
    počet připojení
    1
    mounting mode
    Nacvaknutím
    jmenovitý průřez
    6 mm²
    délka
    69,5 mm
    barva
    Zeleno-žlutá
    množstvo na súpravu
    Sada 50
    Doplňky
    šírka
    8,2 mm
    výška
    43,5 mm
    připojení - svorky
    1 x pružinová svorka: nadřazené
    1 x pružinová svorka: přiřazené
    number of connections
    2
    umístění připojení
    Horní
    počet měřených vstupů
    2
    průřez kabelu
    0,2…10 mm², pevný
    0,2…6 mm², pružnosť with cable end
    0,2…6 mm², pružnosť without cable end
    délka holého konce vodiče
    12 mm
    typ nástroje
    Připojení: plochý šroubovák
    Odpojení: plochý šroubovák
    materiál
    Polyamid 6/6: izolační skříňka
    dielektrické ztráty
    0,01 při 1 MHz vyhovuje IEC 60250
    0,01 při 1 MHz vyhovuje VDE 0303-T4
    dielektrická konstanta
    3,7 při 1 MHz
    odolnost
    10000 MΩ.m vyhovuje IEC 60093
    10000 MΩ.m vyhovuje VDE 0303-T30
    odolnost povrchu
    1000 GΩ vyhovuje IEC 60093
    1000 GΩ vyhovuje VDE 0303-T30
    odolný proti plazivým proudům
    500 CTI (> 400 kB) vyhovuje IEC 60093
    500 CTI (> 400 kB) vyhovuje VDE 0303-T30
    odolný proti působení plamene
    V0, tloušťka0,8 mm vyhovuje UL 94
    čistá hmotnosť
    23,3 g
    kompatibilní řada
    Prisma G
    Prisma P
    Prisma PH
    Prisma Pack
    Spacial
    Kaedra
    Pragma
    TeSys
    kompatibilita produktu
    Skříň Spacial
    Prostředí
    certifikácia výrobkov
    EAC
    IEC-Ex
    LR
    GL
    ATEX
    CURus
    VDE
    CSA
    DNV
    dielektrická pevnost
    1000 V vyhovuje IEC 60243-1
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -40…130 °C vyhovuje IEC 60216-1
    -40…130 °C vyhovuje VDE 0304-T21
    Balenie
    Hmotnosť balenia 1
    22 g
    Hmotnosť balenia 2
    1,17 kg
    Hmotnosť balenia 3
    5,068 kg
    Nabídka udržitelnosti
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)
    Áno
    Smernica EÚ RoHS
    Neobsahuje toxické ťažké kovy
    Áno
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Deklarácia RoHS Číny
    Proaktívna deklarácia RoHS Číny (mimo právneho rozsahu RoHS Číny)
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    OEEZ
    Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychazodvať do odpadkových košov.
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobraziť viac
    View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky15
    • Slovenčina6
    • English12
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 84 MB
    Dátum 31.10.2019
    Opis
    CRN version.
    Universal Enclosures - Catalogue 2020 (Verzia Release 1.0)
    Opis
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 84.4 MB
    Dátum 18.10.2019
    Opis
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Verzia 3.0)
    Opis
    Distribution and connection systems catalogue
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 82.2 MB
    Dátum 10.10.2019
    Opis
    Distribution and connection systems catalogue
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 15.1 MB
    Dátum 27.2.2016
    CAD
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    Certifikát
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format zip
    Veľkosť 741.5 KB
    Dátum 1.9.2013
    CSA Certification Record (Verzia 2020-09-14 )
    Opis
    CSA certificate of compliance
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 73.2 KB
    Dátum 15.5.2013
    Opis
    CSA certificate of compliance
    Linergy Terminal Blocks UL Certificate (Verzia 1.0)
    Opis
    UL card file for Linergy
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 45.1 KB
    Dátum 5.5.2013
    Opis
    UL card file for Linergy
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    NSYTRR62PE : Linergy pružinová svorka - zemniaca - 2 body - 6mm²
    Opis
    Linergy pružinová svorka - zemniaca - 2 body - 6mm²
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 2.12.2020
    Opis
    Linergy pružinová svorka - zemniaca - 2 body - 6mm²
    Deklarácia REACh
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    NSYTRR62PE : Linergy pružinová svorka - zemniaca - 2 body - 6mm²
    Opis
    Linergy pružinová svorka - zemniaca - 2 body - 6mm²
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 2.12.2020
    Opis
    Linergy pružinová svorka - zemniaca - 2 body - 6mm²
    Deklarácia RoHS Číny
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    NSYTRR62PE : Linergy pružinová svorka - zemniaca - 2 body - 6mm²
    Opis
    Linergy pružinová svorka - zemniaca - 2 body - 6mm²
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 2.12.2020
    Opis
    Linergy pružinová svorka - zemniaca - 2 body - 6mm²
    Environmentálny profil produktu
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 216.6 KB
    Dátum 28.4.2015
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 220.3 KB
    Dátum 28.4.2015
    Prehlásenie o zhode
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    EC Declaration of Conformity for NSYTRR (Verzia 1.0)
    Opis
    Declaration of Conformity for NSYTRR
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 95 KB
    Dátum 10.4.2013
    Opis
    Declaration of Conformity for NSYTRR
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.