PDT1B-KIT

PDT1B-KIT

T1 Breaker Kit for unsupported breaker amperages with Current Transformer without Adaptors
Zobraziť ďalšie vlastnosti-
Charakteristiky
Prehľad Dodacia lehota Obvyklé dodanie do 2 týždňovVšeobecné poskytované vybavenie Instalační příručkuFyzický Farba Černáhĺbka 7,6 cmvýška 7,6 cmčistá hmotnosť 0,45 kgšírka 7,6 cmVstup počet káblov 1Zhoda certifikácia výrobkov CEUL listedEnvironmentálne teplota okolitého vzduchu na prevádzku 0…40 °Crelatívna vlhkosť 0…95 %operating altitude 0...3333 ftteplota okolitého vzduchu na skladovanie -15…40 °CRelatívna vlhkosť pri skladovaní 0…95 %nadmořská výška pro skladování 0,00…4572,00 mPacking Units Hmotnosť balenia 1 0,91 kgVýška balenia 1 12,7 cmŠírka balenia 1 12,7 cmDĺžka balenia 1 12,7 cmOffer Sustainability Smernica EÚ RoHS Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
Deklarácia EÚ RoHSZmluvná záruka Záruka 1 year repair or replace -
Časté technické otázky
Nenašli sa žiadne výsledkyĽutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.