Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobraziť všetko   Pratika
PKE32W433 Obrázok produktu Schneider Electric

PKE32W433

Green premium brand logo
PKE32W433 Obrázok produktu Schneider Electric
PKE32W433
Green premium brand logo

PratiKa-priem.prívodka nástenná-2P+E-32 A 415 VAC-IP44-skrut. svorky

Zobraziť ďalšie vlastnosti
Maximálny počet produktov, ktoré možno porovnať, je 4. Odstrániť už pridané produkty.

  • Základní popis
    rad
    PratiKa
    typ produktu alebo komponentu
    Zástrčka
    skrátený názov zariadenia
    PratiKa vidlice
    kategorie zástrčky, zásuvky
    Nízké napětí
    poles description
    2P+E
    typ siete
    AC
    standard pro zásuvku
    Průmyslový
    Doplňky
    montážny režim
    Nástěnná montáž
    zástrčka, zásuvka, tvar ovl. stanice
    Úhlová
    [In] menovitý prúd
    32 A
    [Ue] Menovité prevádzkové napätie
    380...415 V
    frekvencia siete
    50/60 Hz
    uzem. oko po směru hodinových ručiček
    9 h
    zástrčka, materiál zásuvky
    Skříňka: samozhášecí technický polymer
    materiál kontaktu
    Vývody: poniklovaná mosaz
    Screws: stainless steel
    pripojenia - svorky
    Uchycené šrouby, zcela povolené
    prierez kábla
    2,5…10 mm²
    vonkajší priemer kábla
    21,5 mm
    typ vývodky
    M25
    čistá hmotnosť
    0,26 kg
    rozměry (půdorys) základny
    151 x 90 mm
    výška
    151 mm
    šírka
    90 mm
    barva
    Grey (RAL 7035)
    barevné označení napětí
    Červená
    Prostředí
    štandardy
    IEC 60309-2
    IEC 60309-1
    stupeň krytí IP
    IP44 conforming to IEC 60529
    stupeň ochrany IK
    IK08 vyhovuje EN 62262
    požární odolnost
    850 °C conforming to IEC 60695-2-1
    relativní vlhkost
    50 % při 40 °C
    70 % při 30 °C
    90 % při 20 °C
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    35 °C ( 86400 s )
    Packing Units
    Hmotnosť balenia 1
    0,388 kg
    Výška balenia 1
    0,890 dm
    Šírka balenia 1
    0,900 dm
    Dĺžka balenia 1
    1,510 dm
    Offer Sustainability
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Smernica EÚ RoHS
    Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
    Deklarácia EÚ RoHS
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Deklarácia RoHS Číny
    Produkt mimo rozsahu RoHS Číny. Deklarácia látok pre Vašu informáciu.
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    Zmluvná záruka
    Záruka
    18 měsíců
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.