Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobraziť všetko   Pratika
PKF16M435 Obrázok produktu Schneider Electric

PKF16M435

Green premium brand logo
PKF16M435 Obrázok produktu Schneider Electric
PKF16M435
Green premium brand logo

PratiKa-priem.zás.spojovacia-3P+N+E-16 A 415 VAC-IP44-skrut. svorky

Zobraziť ďalšie vlastnosti
Maximálny počet produktov, ktoré možno porovnať, je 4. Odstrániť už pridané produkty.

  • Základní popis
    rad
    PratiKa
    typ produktu alebo komponentu
    Zásuvka wander
    skrátený názov zariadenia
    PratiKa zásuvka
    kategorie zástrčky, zásuvky
    Nízké napětí
    poles description
    3P + N + E
    typ siete
    AC
    standard pro zásuvku
    Průmyslový
    Doplňky
    zástrčka, zásuvka, tvar ovl. stanice
    Přímá
    [In] menovitý prúd
    16 A
    [Ue] Menovité prevádzkové napätie
    380...415 V
    frekvencia siete
    50/60 Hz
    uzem. oko po směru hodinových ručiček
    6 h
    zástrčka, materiál zásuvky
    Skříňka: samozhášecí technický polymer
    materiál kontaktu
    Návleky: mosaz
    pripojenia - svorky
    Uchycené šrouby
    prierez kábla
    1…4 mm²
    vonkajší priemer kábla
    8…15 mm
    kabelová průchodka
    Kabel
    Kabelová průchodka
    typ vývodky
    Pg 21
    čistá hmotnosť
    0,21 kg
    výška
    97 mm
    šírka
    97 mm
    hĺbka
    153 mm
    barva
    Šedá (RAL 7035)
    barevné označení napětí
    Červená
    Prostředí
    štandardy
    IEC 60309-1
    IEC 60309-2
    stupeň krytí IP
    IP44 vyhovuje IEC 60529
    stupeň ochrany IK
    IK08 conforming to EN 62262
    požární odolnost
    850 °C vyhovuje IEC 60695-2-1
    relativní vlhkost
    50 % při 40 °C
    70 % při 30 °C
    90 % při 20 °C
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    35 °C ( 86400 s )
    -25…40 °C
    Packing Units
    Typ balenia 1
    PCE
    Počet výrobkov v balení 1
    1
    Hmotnosť balenia 1
    206 g
    Výška balenia 1
    6,5 cm
    Šírka balenia 1
    10 cm
    Dĺžka balenia 1
    16 cm
    Typ balenia 2
    BB1
    Počet výrobkov v balení 2
    10
    Hmotnosť balenia 2
    2,21 kg
    Výška balenia 2
    12 cm
    Šírka balenia 2
    27 cm
    Dĺžka balenia 2
    27 cm
    Typ balenia 3
    S03
    Počet výrobkov v balení 3
    20
    Hmotnosť balenia 3
    4,931 kg
    Výška balenia 3
    30 cm
    Šírka balenia 3
    30 cm
    Dĺžka balenia 3
    40 cm
    Offer Sustainability
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Smernica EÚ RoHS
    Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
    Deklarácia EÚ RoHS
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Deklarácia RoHS Číny
    Produkt mimo rozsahu RoHS Číny. Deklarácia látok pre Vašu informáciu.
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    Zmluvná záruka
    Záruka
    18 měsíců
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.