Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobraziť všetko   Pratika
PKX32M723 Obrázok produktu Schneider Electric

PKX32M723

Green premium brand logo
PKX32M723 Obrázok produktu Schneider Electric
PKX32M723
Green premium brand logo

PratiKa-priem.vidlica spojovacia-2P+E-32A 250 VAC-IP67-rýchloup. prip.

Zobraziť ďalšie vlastnosti
Maximálny počet produktov, ktoré možno porovnať, je 4. Odstrániť už pridané produkty.

  • Základní popis
    rad
    PratiKa
    typ produktu alebo komponentu
    Zástrčka wander
    skrátený názov zariadenia
    PratiKa vidlice
    kategorie zástrčky, zásuvky
    Nízké napětí
    poles description
    2P+E
    typ siete
    AC
    standard pro zásuvku
    Průmyslový
    Doplňky
    zástrčka, zásuvka, tvar ovl. stanice
    Přímá
    [In] menovitý prúd
    32 A
    [Ue] Menovité prevádzkové napätie
    200...250 V
    frekvencia siete
    50/60 Hz
    uzem. oko po směru hodinových ručiček
    6 h
    zástrčka, materiál zásuvky
    Housing: self-extinguishing engineering polymer
    materiál kontaktu
    Sleeves: brass
    pripojenia - svorky
    Rychlé připojení
    prierez kábla
    2,5…6 mm²
    vonkajší priemer kábla
    11,5…21 mm
    kabelová průchodka
    Kabelová průchodka
    Kabel
    typ vývodky
    Pg 21
    čistá hmotnosť
    0,271 kg
    výška
    152 mm
    šírka
    95 mm
    hĺbka
    95 mm
    barva
    Grey (RAL 7035)
    barevné označení napětí
    Modrá
    Prostředí
    štandardy
    IEC 60309-1
    IEC 60309-2
    stupeň krytí IP
    IP67 conforming to IEC 60529
    stupeň ochrany IK
    IK08 vyhovuje EN 62262
    požární odolnost
    850 °C conforming to IEC 60695-2-11
    relativní vlhkost
    50 % při 40 °C
    70 % při 30 °C
    90 % při 20 °C
    operating altitude
    2000 m
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    35 °C ( 86400 s )
    -25…40 °C
    Packing Units
    Typ balenia 1
    PCE
    Počet výrobkov v balení 1
    1
    Hmotnosť balenia 1
    250 g
    Výška balenia 1
    9,3 cm
    Šírka balenia 1
    9,4 cm
    Dĺžka balenia 1
    16,9 cm
    Typ balenia 2
    BB1
    Počet výrobkov v balení 2
    6
    Hmotnosť balenia 2
    1,676 kg
    Výška balenia 2
    18 cm
    Šírka balenia 2
    26,4 cm
    Dĺžka balenia 2
    27 cm
    Typ balenia 3
    S03
    Počet výrobkov v balení 3
    12
    Hmotnosť balenia 3
    3,839 kg
    Výška balenia 3
    30 cm
    Šírka balenia 3
    30 cm
    Dĺžka balenia 3
    40 cm
    Offer Sustainability
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Smernica EÚ RoHS
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Deklarácia RoHS Číny
    Produkt mimo rozsahu RoHS Číny. Deklarácia látok pre Vašu informáciu.
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    OEEZ
    Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychazodvať do odpadkových košov.
    Zmluvná záruka
    Záruka
    18 měsíců
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.