Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Zobraziť všetko   ProtectNet
PVR Obrázok produktu Schneider Electric

PVR

PVR Obrázok produktu Schneider Electric
PVR

VYMENITEĽNÝ, S MONTÁŽOU DO STOJANU, 1U, JEDNOLINKOVÝ, káblová TV, OCHRANNÝ PREPÄŤOVÝ MODUL

Zobraziť ďalšie vlastnosti
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Prehľad
    Názov modelu
    VYMENITEĽNÝ, S MONTÁŽOU DO STOJANU, 1U, JEDNOLINKOVÝ, káblová TV, OCHRANNÝ PREPÄŤOVÝ MODUL
    Obsahuje
    Návod na používanie
    Štandardná doba prípravy
    Bežne na sklade
    Distribúcia produktu
    Afganistan , Albánsko , Alžírsko , Andora , Angola , Anguilla , Antigua a Barbuda , Argentína , Arménsko , Aruba , Austrália , Rakúsko , Azerbajdžan , Bahrajn , Bangladéš , Barbados , Bielorusko , Belgicko , Belize , Benin , Bermudy , Bhután , Bolívia , Bosna a Hercegovina , Botswana , Brazília , Brunei Darussalam , Bulharsko , Burkina Faso , Burundi , Kambodža , Kamerun , Kanada , Kajmanské ostrovy , Stredoafrická republika , Čad , Čile , Kolumbia , Kongo , DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA KONGO , Cookove ostrovy , Kostarika , Pobrežie Slonoviny , Chorvátsko , Kuba , Cyprus , Česká republika , Dánsko , Džibuti , Dominikánska republika , Východný Timor , Ekvádor , Egypt , Salvádor , Rovníková Guinea , Eritrea , Estónsko , Etiópia , Falklandské ostrovy (Malvíny) , Fidži , Fínsko , Francúzsko , Gabon , Gambia , Georgia , Nemecko , Ghana , Džibraltár , Grécko , Guatemala , Guinea , Guyana , Honduras , Hongkong , Maďarsko , Island , India , Indonézia , Irak , Írsko , Izrael , Taliansko , Jamajka , Jordánsko , Kazachstan , Keňa , KÓREA , Kuvajt , Lotyšsko , Libanon , Lesotho , Libéria , Lichtenštajnsko , Litva , Luxembursko , Macedónia , Malawi , Malajzia , Mali , Malta , Mauretánia , Mexiko , Moldavsko , Mongolsko , Maroko , Mozambik , Mjanmarsko , Namíbia , Nepál , Holandsko , Holandské Antily , Nový Zéland , Nikaragua , Niger , Nigéria , Nórsko , Omán , Pakistan , Panama , Papua Nová Guinea , Paraguaj , Peru , Filipíny , Poľsko , Portugalsko , Portoriko , Rumunsko , Rusko , Rwanda , Saudská Arábia , Senegal , Sierra Leone , Singapur , Slovensko , Slovinsko , Somálsko , Južná Afrika , Španielsko , Srí Lanka , Sudán , Surinam , Švédsko , Švajčiarsko , Taiwan , Tadžikistan , TANZÁNIA , Thajsko , Togo , Trinidad a Tobago , Tunisko , Turkménsko , Uganda , Ukrajina , Spojené Arabské Emiráty , Spojené štáty , Uruguaj , Uzbekistan , Venezuela , Vietnam , PANENSKÉ OSTROVY (SPOJENÉ ŠTÁTY) , Západná Sahara , Jemen , Zambia , Zimbabwe
    Výstup
    Počet výstupných zásuviek
    1
    Prepäťová ochrana a filtrovanie
    Špičkový prúd v normálnom režime
    0.2 kA
    Špičkový prúd v bežnom režime
    0.5 kA
    Reakčný čas na prepätie typu NM (ns)
    1.0 NS
    Ochrana dátových liniek
    Káblový modem/video - ochrana , Co-axial Video / Cable protection
    Chránené dátové linky
    (len viaclinkové)
    1
    Fyzický
    Hmotnosť netto
    0.06 kg
    Maximálna výška
    44.0 mm
    Maximálna šírka
    19.0 mm
    Maximálna hĺbka
    69.0 mm
    Hmotnosť balenia
    0.29 kg
    Výška balenia
    99.0 mm
    Šírka balenia
    33.0 mm
    Hĺbka balenia
    95.0 mm
    Jednotky hlavnej krabice
    96.0
    SCC kódy
    3073130421719 1
    Farba
    Čierny
    Environmentálne
    Pracovné prostredie
    -15 - 45 °C
    Prevádzková relatívna vlhkosť
    0 - 95 %
    Pracovná výška
    0-3000 m
    Teplota skladovania
    -15 - 45 °C
    Relatívna vlhkosť pri skladovaní
    0 - 95 %
    Výška skladovania
    0-3000 m
    Zhoda
    Úradné schválenia
    UL 497B , Uznané UL
    Štandardná záruka
    Životnosť
    Stav trvalo udržateľnej ponuky
    RoHS
    Vyhovuje
    DOSIAHNUŤ
    Nariadenie REACH: Neobsahuje žiadne SVHC (látky vzbudzujúce mimoriadne obavy)
  • Zobraziť viac View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • English3
    Užívateľská príručka
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    Rack-mount ProtectNet (Manual) (Verzia V0)
    Opis
    Installation; Electrical Connection; General Specifications; Technical Specifications; Troubleshooting; Warranty and Service
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 778.3 KB
    Dátum 11.2.2005
    Opis
    Installation; Electrical Connection; General Specifications; Technical Specifications; Troubleshooting; Warranty and Service
    Príručka
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    ProtectNet Surge Protectors Specification Sheet (Verzia V0)
    Súbory v dokumente
    pdf
    88 KB
    zip
    250.3 KB
    Opis
    Lists and describes APCs ProtectNet surge protectors features, benefits and technical specifications.
    prp.document.label.format zip
    Veľkosť 338.3 KB
    Dátum 9.5.2014
    Súbory v dokumente
    pdf
    88 KB
    zip
    250.3 KB
    Opis
    Lists and describes APCs ProtectNet surge protectors features, benefits and technical specifications.
    Certifikát
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    Surge Protection Device (ProtectNet) (Verzia V1)
    Opis
    Declaration of Conformity for Surge Protection Device (ProtectNet)
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 17.8 KB
    Dátum 7.3.2012
    Opis
    Declaration of Conformity for Surge Protection Device (ProtectNet)
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.
Porovnať produkty: /