Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobraziť všetko   Náhradné batériové články
RBC5 Obrázok produktu Schneider Electric

RBC5

Green premium brand logo Product Logo
RBC5 Obrázok produktu Schneider Electric
RBC5
Green premium brand logo Product Logo

APC Replacement Battery Cartridge #5

Zobraziť ďalšie vlastnosti
Maximálny počet produktov, ktoré možno porovnať, je 4. Odstrániť už pridané produkty.

  • Prehľad
    Dodacia lehota
    Bežne na sklade
    Všeobecné
    poskytované vybavenie
    Všetky požadované konektory
    Návod na recykláciu batérií
    Opakovane použiteľný obal
    Instalační příručku
    Fyzický
    Farba
    Černá
    hĺbka
    15 cm
    výška
    9,4 cm
    čistá hmotnosť
    4,96 kg
    šírka
    13 cm
    Environmentálne
    teplota okolitého vzduchu na prevádzku
    0…40 °C
    operating altitude
    0...10000 ft
    relatívna vlhkosť
    0…95 %
    teplota okolitého vzduchu na skladovanie
    -15…45 °C
    nadmořská výška pro skladování
    0,00…15240,00 m
    Relatívna vlhkosť pri skladovaní
    0…95 %
    Prevádzková doba batérií
    Battery Slots Empty
    0
    Obsahuje batériové moduly
    0
    typ baterie
    Olověná baterie
    RBC™ množstvo
    1
    Packing Units
    Hmotnosť balenia 1
    5,46 kg
    Výška balenia 1
    16,8 cm
    Šírka balenia 1
    16,8 cm
    Dĺžka balenia 1
    22,4 cm
    Počet výrobkov v balení 3
    100
    Offer Sustainability
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Smernica EÚ RoHS
    Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
    Deklarácia EÚ RoHS
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    Okružný profil
    Zmluvná záruka
    Záruka
    1 year repair or replace
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.