Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

RC26546831 Obrázok produktu Schneider Electric
Ukončené

Zobraziť všetko spaceLYnk

spaceLYnk - RC26546831

Příslušenství

RC26546831 Obrázok produktu Schneider Electric
Ukončené
Zobraziť všetko spaceLYnk
spaceLYnk - RC26546831
Příslušenství

adaptér pre počítadlo - pre panel s výrezom - Ø 73 mm

Zobraziť ďalšie vlastnosti >
RC26546831 sa nenahrádza. So žiadosťou o ďalšie informácie sa obráťte na oddelenie starostlivosti o zákazníkov.
Pridať k mojim produktom Odstrániť z mojich produktov

  • Základní popis
    popis příslušenství / samostatného dílu
    Adaptér pro panel s výřezem
    příslušenství / umístění samostatných dílů
    Panel s výřezem pro elektronický čítač
    příslušenství / náhradní díly
    Příslušenství pro adaptaci
    příslušenství / náhradní díly
    Adaptér
    kompatibilita
    Chronometr
    Čítač hodin
    Dílčí čítač impulsů
    Celkový čítač pulzů
    rozměry příslušenství
    Ø 73 mm
    Doplňky
    výřez v panelu
    22...22,3 mm x 44,8...45,4 mm
    hmotnost přístroje
    0,011 kg
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců 18 měsíců
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.