Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

RE11RAMU Obrázok produktu Schneider Electric
Ukončené

Zobraziť všetko Časové relé Zelio Time

Časové relé Zelio Time - RE11RAMU

Legacy Product

RE11RAMU Obrázok produktu Schneider Electric
Ukončené
Zobraziť všetko Časové relé Zelio Time
Časové relé Zelio Time - RE11RAMU
Legacy Product

čas. relé s oneskorením – 1 s - 100 h – 24 - 240 V AC – 1 OC

Zobraziť ďalšie vlastnosti >
Pridať k mojim produktom Odstrániť z mojich produktov

RE11RAMU sa nahrádza:
Produkt
Množ.
RE17RAMU
Množ.
1
Pridať k mojim produktom Odstrániť z mojich produktov
  • Dôvod nahradenia: Koniec životnosti
  • Dátum nahradenia: 01 december 2013
  • Základní popis
    řada výrobků
    Zelio Time
    typ produktu nebo součásti
    Modulární časové relé
    typ diskrétního výstupu
    Reléový
    označení přístroje
    RE11R
    typ časového zpoždění
    A
    At
    time delay range
    0,1...1 s
    1...10 hod
    1...10 min
    1...10 s
    10...100 hod
    6...60 min
    6...60 s
    [Us] jmenovité napájecí napětí
    24 V DC
    24...240 V AC 50/60 Hz
    jmenovitý výstupní proud
    8 A
    Doplňky
    materiál kontaktu
    AgNi (bez kadmia)
    šířka
    17,5 mm
    typ ovládání
    Přepínač na přední panel
    rozsah napětí
    0,85...1,1 Us
    připojení - svorky
    Šroubové svorky, velikost svorky: 2 x 1,5 mm² bez kabelové koncovky
    Šroubové svorky, velikost svorky: 2 x 2,5 mm² + 1 x 4 mm² s kabelovou koncovkou
    materiál pláště
    Samozhášecí
    opakovatelná přesnost
    +/- 0,5 % vyhovuje IEC 61812-1
    teplotní odchylka
    +/- 0,05 %/°C
    odchylka napětí
    +/-0,2 %/V
    přesnost nastavení časového zpoždění
    +/- 10 % z plného rozsahu při 25 °C vyhovuje IEC 61812-1
    minimální délka pulzu
    100 ms s paralelní zátěží
    30 ms
    maximální doba resetu
    100 ms při vypnutí
    koeficient zatížení
    100 %
    příkon
    32 VA 240 V
    maximální příkon
    0,6 W 24 V
    1,5 W 240 V
    minimální spínací proud
    10 mA
    maximální spínací proud
    8 A
    maximální spínací napětí
    250 V
    vypínací schopnost
    2000 VA
    vypínací schopnost
    80 W
    elektrická životnost
    100000 cykly 8 A při 250 V odporová
    mechanická životnost
    5000000 cykly
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    5 kV pro 1,2...50 µs vyhovuje IEC 60664-1
    5 kV pro 1,2...50 µs vyhovuje IEC 61812-1
    označení
    CE
    povrchová vzdálenost
    4 kV/3 vyhovuje IEC 60664-1
    odolnost proti přepětí
    1 kV (rozdílový režim) vyhovuje IEC 61000-4-5 úroveň 3
    2 kV (společný (common) režim) vyhovuje IEC 61000-4-5 úroveň 3
    montážní držák
    35 mm symetrická montážna lišta vyhovuje EN 50022
    místní signalizace
    LED ukazatel modulu s krytem zelená záblesková: probíhá časování
    LED ukazatel modulu s krytem zelená v ustáleném stavu: relé zapnuto, neprobíhá časování
    LED ukazatel modulu s krytem zelená pulzujúci: relé napájané, nenačasovanie v procese
    hmotnost přístroje
    0,06 kg
    Prostředí
    odolnost proti mikropřerušením
    > 10 ms
    dielektrická pevnost
    2,5 kV 1 mA/1 minuta 50 Hz vyhovuje IEC 61812-1
    standardy
    73/23/EEC
    89/336/EEC
    93/68/EEC
    EN 50081-1/2
    EN 50082-1/2
    IEC 60669-2-3
    IEC 61812-1
    certifikace výrobku
    CSA
    cULus
    GL
    teplota okolí pro uskladnění
    -30...60 °C
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -20...60 °C
    stupeň krytí IP
    IP20 (svorkovnice) vyhovuje IEC 60529
    IP40 (skříňka) vyhovuje IEC 60529
    IP50 (přední panel) vyhovuje IEC 60529
    odolnost proti vibracím
    0,35 mm (f = 10...55 Hz) vyhovuje IEC 60068-2-6
    relativní vlhkost
    93 % bez kondenzace vyhovuje IEC 60068-2-3
    odolnost proti elektrostatickému výboji
    6 kV (v kontaktu) vyhovuje IEC 61000-4-2 úroveň 3
    8 kV (ve vzduchu) vyhovuje IEC 61000-4-2 úroveň 3
    odolnost proti elektromag. polím
    10 V/m, 80 MHz až 1 GHz vyhovuje ENV 50140/204 úroveň 3
    10 V/m, 80 MHz až 1 GHz vyhovuje IEC 61000-4-3 úroveň 3
    odolnost proti rychlým přechodům
    1 kV, kapacitní propojovací spona vyhovuje IEC 61000-4-4 úroveň 3
    2 kV, přímá vyhovuje IEC 61000-4-4 úroveň 3
    odolnost proti radioelektrickým polím
    10 V (0,15 – 80 MHz) vyhovuje ENV 50141 (IEC 61000-4-6)
    odolnost proti poklesům napětí
    30 % / 10 ms conforming to IEC 61000-4-11
    60 % / 100 ms conforming to IEC 61000-4-11
    95 % / 5 s conforming to IEC 61000-4-11
    rádiové rušení/rušení vedením
    Třída B vyhovuje EN 55022 (EN 55011 group 1)
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a položky na stiahnutie

    Jazyk
    • Slovenčina
    • Czech
    • English
    Katalóg
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Časová relé Zelio Time (Verzia 1.0)
    Dátum 31.1.2018
    Veľkosť 1.2 MB
    Pomocná relé Zelio, napájecí zdroje Phaseo (Verzia 1.0)
    Prevodní tabulka Zelio Time RE17 (Verzia 1.0)
    Dátum 2.2.2019
    Veľkosť 94.2 KB
    Pomocné relé Zelio - Napájacie zdroje Phaseo (Verzia 1.0)
    CAD
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    CAD files for RE11RAMU: Zelio Time (Verzia 1.0)
    Dátum 7.2.2019
    Veľkosť 97.7 KB
    Environmentálny profil produktu
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    RE11... Timer Relay, Product Environmental Profile (Verzia 1.0)
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.