Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

RE11RMMWS Obrázok produktu Schneider Electric
Ukončené

Zobraziť všetko Časové relé Zelio Time

Časové relé Zelio Time - RE11RMMWS

Legacy Product

RE11RMMWS Obrázok produktu Schneider Electric
Ukončené
Zobraziť všetko Časové relé Zelio Time
Časové relé Zelio Time - RE11RMMWS
Legacy Product

čas. relé s oneskorením, 10 funkcií – 1 s - 100 h – 12 - 240 V AC/DC – 1 OC

Zobraziť ďalšie vlastnosti >
Pridať k mojim produktom Odstrániť z mojich produktov

RE11RMMWS sa nahrádza:
Produkt
Množ.
RE17RMMWS
Množ.
1
Pridať k mojim produktom Odstrániť z mojich produktov
  • Dôvod nahradenia: Koniec životnosti
  • Dátum nahradenia: 01 december 2013
  • Základní popis
    řada výrobků
    Zelio Time
    typ produktu nebo součásti
    Modulární časové relé
    typ diskrétního výstupu
    Reléový
    označení přístroje
    RE11R
    typ časového zpoždění
    A
    Ac
    At
    B
    Bw
    C
    D
    DI
    H
    Ht
    time delay range
    0,1...1 s
    1...10 hod
    1...10 min
    1...10 s
    10...100 hod
    6...60 min
    6...60 s
    [Us] jmenovité napájecí napětí
    12...240 V AC/DC 50/60 Hz
    jmenovitý výstupní proud
    8 A
    Doplňky
    materiál kontaktu
    AgNi (bez kadmia)
    šířka
    17,5 mm
    typ ovládání
    Přepínač na přední panel
    rozsah napětí
    0,85...1,1 Us
    připojení - svorky
    Pružinové svorky, velikost svorky: 2 x 1,5 mm² ohebný
    Pružinové svorky, velikost svorky: 2 x 2,5 mm² pevný
    materiál pláště
    Samozhášecí
    opakovatelná přesnost
    +/- 0,5 % vyhovuje IEC 61812-1
    teplotní odchylka
    +/- 0,05 %/°C
    odchylka napětí
    +/-0,2 %/V
    přesnost nastavení časového zpoždění
    +/- 10 % z plného rozsahu při 25 °C vyhovuje IEC 61812-1
    minimální délka pulzu
    100 ms s paralelní zátěží
    30 ms
    maximální doba resetu
    100 ms při vypnutí
    koeficient zatížení
    100 %
    příkon
    32 VA 240 V
    maximální příkon
    0,6 W 24 V
    1,5 W 240 V
    minimální spínací proud
    10 mA
    maximální spínací proud
    8 A
    maximální spínací napětí
    250 V
    vypínací schopnost
    2000 VA
    vypínací schopnost
    80 W
    elektrická životnost
    100000 cykly 8 A při 250 V odporová
    mechanická životnost
    5000000 cykly
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    5 kV pro 1,2...50 µs vyhovuje IEC 60664-1
    5 kV pro 1,2...50 µs vyhovuje IEC 61812-1
    označení
    CE
    povrchová vzdálenost
    4 kV/3 vyhovuje IEC 60664-1
    odolnost proti přepětí
    1 kV (rozdílový režim) vyhovuje IEC 61000-4-5 úroveň 3
    2 kV (společný (common) režim) vyhovuje IEC 61000-4-5 úroveň 3
    montážní držák
    35 mm symetrická montážna lišta vyhovuje EN 50022
    místní signalizace
    LED ukazatel modulu s krytem zelená záblesková: probíhá časování
    LED ukazatel modulu s krytem zelená v ustáleném stavu: relé zapnuto, neprobíhá časování
    LED ukazatel modulu s krytem zelená pulzujúci: relé napájané, nenačasovanie v procese (okrem funkcií Di-D)
    hmotnost přístroje
    0,06 kg
    Prostředí
    odolnost proti mikropřerušením
    > 10 ms
    dielektrická pevnost
    2,5 kV 1 mA/1 minuta 50 Hz vyhovuje IEC 61812-1
    standardy
    73/23/EEC
    89/336/EEC
    93/68/EEC
    EN 50081-1/2
    EN 50082-1/2
    IEC 60669-2-3
    IEC 61812-1
    certifikace výrobku
    CSA
    cULus
    GL
    teplota okolí pro uskladnění
    -30...60 °C
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -20...60 °C
    stupeň krytí IP
    IP20 (svorkovnice) vyhovuje IEC 60529
    IP40 (skříňka) vyhovuje IEC 60529
    IP50 (přední panel) vyhovuje IEC 60529
    odolnost proti vibracím
    0,35 mm (f = 10...55 Hz) vyhovuje IEC 60068-2-6
    relativní vlhkost
    93 % bez kondenzace vyhovuje IEC 60068-2-3
    odolnost proti elektrostatickému výboji
    6 kV (v kontaktu) vyhovuje IEC 61000-4-2 úroveň 3
    8 kV (ve vzduchu) vyhovuje IEC 61000-4-2 úroveň 3
    odolnost proti elektromag. polím
    10 V/m, 80 MHz až 1 GHz vyhovuje ENV 50140/204 úroveň 3
    10 V/m, 80 MHz až 1 GHz vyhovuje IEC 61000-4-3 úroveň 3
    odolnost proti rychlým přechodům
    1 kV, kapacitní propojovací spona vyhovuje IEC 61000-4-4 úroveň 3
    2 kV, přímá vyhovuje IEC 61000-4-4 úroveň 3
    odolnost proti radioelektrickým polím
    10 V (0,15 – 80 MHz) vyhovuje ENV 50141 (IEC 61000-4-6)
    odolnost proti poklesům napětí
    30 % / 10 ms conforming to IEC 61000-4-11
    60 % / 100 ms conforming to IEC 61000-4-11
    95 % / 5 s conforming to IEC 61000-4-11
    rádiové rušení/rušení vedením
    Třída B vyhovuje EN 55022 (EN 55011 group 1)
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a položky na stiahnutie

    Jazyk
    • Czech
    • English
    Katalóg
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Časová relé Zelio Time (Verzia 1.0)
    Dátum 31.1.2018
    Veľkosť 1.2 MB
    Prevodní tabulka Zelio Time RE17 (Verzia 1.0)
    Dátum 2.2.2019
    Veľkosť 94.2 KB
    CAD
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    CAD files for RE11RMMWS: Zelio Time (Verzia 1.0)
    Dátum 7.2.2019
    Veľkosť 97.7 KB
    Environmentálny profil produktu
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    RE11... Timer Relay, Product Environmental Profile (Verzia 1.0)
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.