Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

RE17RMEMU Obrázok produktu Schneider Electric

Zobraziť všetko Časové relé Zelio Time

Časové relé Zelio Time - RE17RMEMU

Releový výstup

RE17RMEMU Obrázok produktu Schneider Electric
Zobraziť všetko Časové relé Zelio Time
Časové relé Zelio Time - RE17RMEMU
Releový výstup

modul.čas.relé 8 funk. - 1 s..100 h - 24..240 V AC/DC - 1 ZV

Zobraziť ďalšie vlastnosti >
Pridať k mojim produktom Odstrániť z mojich produktov

  • Základní popis
    řada výrobků
    Zelio Time
    typ produktu nebo součásti
    Modulární časové relé
    typ diskrétního výstupu
    Reléový
    šířka
    17,5 mm
    označení přístroje
    RE17R
    typ časového zpoždění
    A
    At
    B
    C
    D
    DI
    H
    Ht
    time delay range
    0,1...1 s
    1...10 hod
    1...10 min
    1...10 s
    6...60 min
    6...60 s
    jmenovitý výstupní proud
    8 A
    Doplňky
    materiál kontaktu
    Bez kadmia
    typ ovládání
    Přepínač na přední panel
    [Us] jmenovité napájecí napětí
    24...240 V AC při 50/60 Hz
    24 V DC
    rozsah napětí
    0,85...1,1 Us
    frekvence sítě
    50...60 Hz (+/- 5 %)
    vstupní napětí pro uvolnění
    10 V
    připojení - svorky
    Šroubové svorky, velikost svorky: 1 x 0,5...1 x 3,3 mm² AWG 20...AWG 12 (pevný) bez kabelové koncovky
    Šroubové svorky, velikost svorky: 2 x 0,5...2 x 2,5 mm² AWG 20...AWG 14 (pevný) bez kabelové koncovky
    Šroubové svorky, velikost svorky: 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² AWG 24...AWG 14 (ohebný) s kabelovou koncovkou
    Šroubové svorky, velikost svorky: 2 x 0,2...2 x 1,5 mm² AWG 24...AWG 16 (ohebný) s kabelovou koncovkou
    kroutící moment
    0,6...1 N.m vyhovuje IEC 60947-1
    materiál pláště
    Samozhášecí
    opakovatelná přesnost
    +/- 0,5 % vyhovuje IEC 61812-1
    teplotní odchylka
    +/- 0,05 %/°C
    odchylka napětí
    +/-0,2 %/V
    přesnost nastavení časového zpoždění
    +/- 10 % z plného rozsahu při 25 °C vyhovuje IEC 61812-1
    šířka pulzu řídícího signálu
    100 ms s paralelní zátěží typický
    30 ms typický
    izolační odpor
    100 mOhm při 500 V DC vyhovuje IEC 60664-1
    doba resetu
    120 ms na vypnutí typický
    koeficient zatížení
    100 %
    příkon ve VA
    0...32 VA at 240 V AC
    příkon ve W
    <= 0,6 W při 24 V DC
    minimální spínací proud
    10 mA při 5 V DC
    maximální spínací proud
    5 A AC/DC
    maximální spínací napětí
    250 V AC
    vypínací schopnost
    <= 2000 VA
    pracovní frekvence
    10 Hz
    elektrická životnost
    100000 cykly pro odporová zátěž (8 A při 250 V AC maximum)
    mechanická životnost
    10000000 cykly
    dielektrická pevnost
    2,5 kV 1 mA/1 minuta 50 Hz vyhovuje IEC 61812-1
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    5 kV (1,2/50 µs)
    zpožděné zapnutí
    < 100 ms
    označení
    CE
    povrchová vzdálenost
    4 kV/3 vyhovuje IEC 60664-1
    data o spolehlivosti bezpečnosti
    MTTFd = 296.8 let
    B10d = 270000
    poloha montáže
    Libovolná poloha ve vztahu k normální svislé montážní rovině
    montážní držák
    35 mm DIN lišta vyhovuje EN/IEC 60715
    místní signalizace
    LED ukazatel modulu s krytem v ustáleném stavu: relé zapnuto, neprobíhá časování
    LED ukazatel modulu s krytem záblesková: probíhá časování (80 % ON a 20 % OFF)
    LED ukazatel modulu s krytem pulzování: relé vypnuto, neprobíhá časování (kromě funkce Di-D, Li-L) (5 % ON a 95 % OFF)
    hmotnost přístroje
    0,07 kg
    Prostředí
    odolnost proti mikropřerušením
    <= 20 ms
    standardy
    2004/108/EC
    EN 61000-6-1
    EN 61000-6-2
    EN 61000-6-3
    EN 61000-6-4
    IEC 61812-1
    2006/95/EC
    certifikace výrobku
    CSA
    cULus
    teplota okolí pro uskladnění
    -30...60 °C
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -20...60 °C
    stupeň krytí IP
    IP20 (svorkovnice) vyhovuje IEC 60529
    IP40 (skříňka) vyhovuje IEC 60529
    IP50 (přední panel) vyhovuje IEC 60529
    odolnost proti vibracím
    20 m/s² (f = 10...150 Hz) vyhovuje IEC 60068-2-6
    odolnost proti otřesům
    15 gn (doba trvání = 11 ms) vyhovuje IEC 60068-2-27
    relativní vlhkost
    93 % bez kondenzace vyhovuje IEC 60068-2-30
    elektromag.kompatibilita
    Test odolnosti proti elektrostatickému výboji, v kontaktu při 6 kV vyhovuje IEC 61000-4-2 úroveň 3
    Test odolnosti proti elektrostatickému výboji, ve vzduchu při 8 kV vyhovuje IEC 61000-4-2 úroveň 3
    Citlivost na elektromagnetické pole, 80 MHz až 1 GHz při 10 V/m vyhovuje IEC 61000-4-3 úroveň 3
    Test odolnosti proti rychlým elektrickým přechodovým dějům/rázům, kapacitní propojovací spona při 1 kV vyhovuje IEC 61000-4-4 úroveň 3
    Test odolnosti proti rychlým elektrickým přechodovým dějům/rázům, přímá při 2 kV vyhovuje IEC 61000-4-4 úroveň 3
    1,2/50 µs test odolnosti proti rázovým vlnám, rozdílový režim při 1 kV vyhovuje IEC 61000-4-5 úroveň 3
    1,2/50 µs test odolnosti proti rázovým vlnám, společný režim při 2 kV vyhovuje IEC 61000-4-5 úroveň 3
    Rušení RF vedením, 0,15 – 80 MHz při 10 V vyhovuje IEC 61000-4-6 úroveň 3
    Test odolnosti proti poklesům a výpadkům napětí, 1 cyklus při 0 % vyhovuje IEC 61000-4-11
    Test odolnosti proti poklesům a výpadkům napětí, 25/30 cyklů při 70 % vyhovuje IEC 61000-4-11
    Emise vedením a vyzařováním vyhovuje EN 55022 třída B
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Dostupný
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a položky na stiahnutie

    Jazyk
    • Slovenčina
    • Czech
    • English
    Katalóg
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Časové relé Zelio Time (Verzia 1.0)
    Dátum 31.1.2018
    Veľkosť 552.7 KB
    Prevodní tabulka Zelio Time RE17 (Verzia 1.0)
    Dátum 2.2.2019
    Veľkosť 94.2 KB
    Zelio Time Timing Relays catalog (Verzia 8.0)
    Dátum 14.1.2019
    Veľkosť 7.8 MB
    Užívateľská príručka
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Popis funkcí RE17 (Verzia 1)
    Dátum 31.1.2018
    Veľkosť 1.4 MB
    CAD
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    CAD library (Verzia 2.0)
    Dátum 26.3.2018
    Veľkosť 2.1 GB
    Certifikát
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    UL Listed RE17, RE22, REXL, RE48A, RE88857, RE88865, RE88867, RENF22R2MMW (Verzia 1.0)
    CCC Certificate Timer RE10 RE17 iRT (Verzia 1.0)
    Dátum 23.10.2018
    Veľkosť 1.9 MB
    Inštalačný list
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    RE17R... / RE17L.... Timing modular rlays with solid state or relay output, Instruction Sheet (Verzia 02)
    Prehlásenie o zhode
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    EU DOC - Zelio Timer RE17 (Verzia 1.0)
    Dátum 6.8.2018
    Veľkosť 242.8 KB
    Informácie o ukončení životnosti
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    RE17... Timer Relays, Product End-of-Life Instructions (Verzia 2.0)
    Deklarácia REACh
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Dátum 16.2.2019
    Veľkosť 0
    Deklarácia EÚ RoHS
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Dátum 16.2.2019
    Veľkosť 0
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.