Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

RE22R2MWMR Obrázok produktu Schneider Electric

Zobraziť všetko Časové relé Zelio Time

Časové relé Zelio Time - RE22R2MWMR

Releový výstup

RE22R2MWMR Obrázok produktu Schneider Electric
Zobraziť všetko Časové relé Zelio Time
Časové relé Zelio Time - RE22R2MWMR
Releový výstup

interval časové relé - 0.05s…300h - 24…240V AC/DC - 2C/O

Zobraziť ďalšie vlastnosti >
Pridať k mojim produktom Odstrániť z mojich produktov

  • Základní popis
    řada výrobků
    Zelio Time
    typ produktu nebo součásti
    Modulární časové relé
    typ diskrétního výstupu
    Reléový
    označení přístroje
    RE22
    jmenovitý výstupní proud
    8 A
    Doplňky
    typ a složení kontaktu
    1 V/Z časově zpožděný kontakt, bez kadmia
    1 V/Z časovaný nebo mžikový kontakt, bez kadmia
    typ časového zpoždění
    W
    Wt
    time delay range
    0.05...1 s
    0,3...3 s
    1...10 s
    10...100 s
    3...30 h
    3...30 min
    3...30 s
    30...300 h
    30...300 min
    30...300 s
    typ ovládání
    Otočná páčka
    Diagnostické tlačítko
    Externí potenciometr
    [Us] jmenovité napájecí napětí
    24...240 V AC/DC při 50/60 Hz
    vstupní napětí
    <= 2,4 V
    rozsah napětí
    0,85...1,1 Us
    frekvence sítě
    50...60 Hz (+/- 5 %)
    připojení - svorky
    Šroubové svorky : 1 x 0,5...1 x 3,3 mm², AWG 20...AWG 12 pevný kabel bez kabelové koncovky
    Šroubové svorky : 2 x 0,5...2 x 2,5 mm², AWG 20...AWG 14 pevný kabel bez kabelové koncovky
    Šroubové svorky : 1 x 0,2...1 x 2,5 mm², AWG 24...AWG 14 ohebný kabel s kabelovou koncovkou
    Šroubové svorky : 2 x 0,2...2 x 1,5 mm², AWG 24...AWG 16 ohebný kabel s kabelovou koncovkou
    kroutící moment
    0,6...1 N.m vyhovuje IEC 60947-1
    materiál pláště
    Samozhášecí
    opakovatelná přesnost
    +/- 0,5 % vyhovuje IEC 61812-1
    teplotní odchylka
    +/- 0,05 %/°C
    odchylka napětí
    +/-0,2 %/V
    přesnost nastavení časového zpoždění
    +/- 10 % z plného rozsahu při 25 °C vyhovuje IEC 61812-1
    šířka pulzu řídícího signálu
    100 ms (s paralelní zátěží)
    30 ms
    izolační odpor
    100 mOhm při 500 V DC vyhovuje IEC 60664-1
    doba resetu
    120 ms (na vypnutí)
    odolnost proti mikropřerušením
    <= 10 ms
    příkon ve VA
    3 VA při 240 V AC
    příkon ve W
    1,5 W při 240 V DC
    spínací schopnost ve VA
    2000 VA
    minimální spínací proud
    10 mA 5 V DC
    maximální spínací proud
    8 A
    maximální spínací napětí
    250 V AC
    elektrická životnost
    100000 cykly pro 8 A při 250 V AC-1
    100000 cykly pro 2 A při 24 V DC-1
    mechanická životnost
    10000000 cykly
    jmenovité impulzní výdržné napětí
    5 kV pro 1,2...50 µs vyhovuje IEC 60664-1
    zpožděné zapnutí
    < 100 ms
    povrchová vzdálenost
    4 kV/3 vyhovuje IEC 60664-1
    kategorie přepětí
    III vyhovuje IEC 60664-1
    data o spolehlivosti bezpečnosti
    MTTFd = 171.2 let
    B10d = 160000
    poloha montáže
    Libovolná poloha
    montážní držák
    35 mm DIN lišta vyhovuje EN/IEC 60715
    signalizace stavu LED
    Zelená LED podsvícení (trvalá) pro číselník s ukazatelem
    Žlutá LED (trvalá) pro napájení výstupního relé
    Žlutá LED (rychlé blikání) pro probíhá časování a výstupní relé je odpojeno
    Žlutá LED (pomalé blikání) pro probíhá časování a výstupní relé je napájeno
    šířka
    22,5 mm
    hmotnost přístroje
    0,105 kg
    Prostředí
    dielektrická pevnost
    2,5 kV pro 1 mA/1 minuta při 50 Hz mezi výstup relé a napájení s základní izolace vyhovuje IEC 61812-1
    standardy
    IEC 61812-1
    UL 508
    směrnice
    2004/108/EC - elektromagnetická kompatibilita
    2006/95/EC - směrnice pro nízké napětí
    certifikace výrobku
    CCC
    CE
    CSA
    GL
    UL
    RCM
    EAC
    China RoHS
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -20...60 °C
    teplota okolí pro uskladnění
    -40...70 °C
    stupeň krytí IP
    IP20 (svorky) vyhovuje IEC 60529
    IP40 (skříňka) vyhovuje IEC 60529
    IP50 (přední panel) vyhovuje IEC 60529
    stupeň znečištění
    3 vyhovuje IEC 60664-1
    odolnost proti vibracím
    20 m/s² (f = 10...150 Hz) vyhovuje IEC 60068-2-6
    odolnost proti otřesům
    15 gn (mimo provoz) (doba trvání = 11 ms) vyhovuje IEC 60068-2-27
    5 gn (za provozu) (doba trvání = 11 ms) vyhovuje IEC 60068-2-27
    relativní vlhkost
    95 % při 25...55 °C
    elektromag.kompatibilita
    Test odolnosti proti rychlým přechodovým dějům (testovací úroveň: 1 kV, úroveň 3 - kapacitní propojovací spona) vyhovuje IEC 61000-4-4
    Test odolnosti proti špičkám (testovací úroveň: 1 kV, úroveň 3 - rozdílový režim) vyhovuje IEC 61000-4-5
    Test odolnosti proti špičkám (testovací úroveň: 2 kV, úroveň 3 - společný režim) vyhovuje IEC 61000-4-5
    Elektrostatický výboj (testovací úroveň: 6 kV, úroveň 3 - vybíjecí kontakt) vyhovuje IEC 61000-4-2
    Elektrostatický výboj (testovací úroveň: 8 kV, úroveň 3 - odvod vzduchu) vyhovuje IEC 61000-4-2
    Test odolnosti proti vyzařovanému radiofrekvenčnímu elektromagnetickému poli (testovací úroveň: 10 V/m, úroveň 3 - 80 MHz...1 GHz) vyhovuje IEC 61000-4-3
    Rušení RF vedením (testovací úroveň: 10 V, úroveň 3 - 0,15 – 80 MHz) vyhovuje IEC 61000-4-6
    Rychlé elektrické přechodové děje (testovací úroveň: 2 kV, úroveň 3 - přímý kontakt) vyhovuje IEC 61000-4-4
    Odolnost proti mikropřerušením a poklesům napětí (testovací úroveň: 30 % - 500 ms) vyhovuje IEC 61000-4-11
    Odolnost proti mikropřerušením a poklesům napětí (testovací úroveň: 100 % - 20 ms) vyhovuje IEC 61000-4-11
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
  • Dokumenty a položky na stiahnutie

    Jazyk
    • Slovenčina
    • Czech
    • English
    Katalóg
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Zelio Time Timing Relays catalog (Verzia 8.0)
    Dátum 14.1.2019
    Veľkosť 7.8 MB
    CAD
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    CAD library (Verzia 2.0)
    Dátum 26.3.2018
    Veľkosť 2.1 GB
    Certifikát
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Zelio Timer RE22 (Verzia 1.0)
    Dátum 6.8.2018
    Veľkosť 1.5 MB
    UL Listed RE17, RE22, REXL, RE48A, RE88857, RE88865, RE88867, RENF22R2MMW (Verzia 1.0)
    Inštalačný list
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    RE22... Timing relays, Instruction Sheet (Verzia 01)
    Dátum 2.2.2018
    Veľkosť 805.6 KB
    Katalógová strana
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Casové relé Zelio Time (Verzia 1.0)
    Dátum 31.1.2018
    Veľkosť 93.9 KB
    Prehlásenie o zhode
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    EU DOC - Zelio Timer RE22 (Verzia 1.0)
    Dátum 6.8.2018
    Veľkosť 243.3 KB
    Informácie o ukončení životnosti
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    RE22... Timer Relay - Zelio Time, Product End-of-Life Instructions (Verzia 2.0)
    Environmentálny profil produktu
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    RE22... Timing Relay - Zelio Time, Product Environmental Profile (Verzia 2.0)
    Deklarácia REACh
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Dátum 16.2.2019
    Veľkosť 0
    Deklarácia EÚ RoHS
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Dátum 16.2.2019
    Veľkosť 0
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.