Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

RE22R2MXMU Obrázok produktu Schneider Electric

Zobraziť všetko Časové relé Zelio Time

Časové relé Zelio Time - RE22R2MXMU

Releový výstup

RE22R2MXMU Obrázok produktu Schneider Electric
Zobraziť všetko Časové relé Zelio Time
Časové relé Zelio Time - RE22R2MXMU
Releový výstup

časové relé, multifunkčné - 24VDC/24..240 V AC - 2 C/O

Zobraziť ďalšie vlastnosti >
Pridať k mojim produktom Odstrániť z mojich produktov

  • Základní popis
    řada výrobků
    Zelio Time
    typ produktu nebo součásti
    Modulární časové relé
    typ diskrétního výstupu
    Reléový
    označení přístroje
    RE22
    jmenovitý výstupní proud
    8 A
    Doplňky
    typ a složení kontaktu
    1 V/Z časově zpožděný kontakt
    1 V/Z časovaný nebo mžikový kontakt
    typ časového zpoždění
    A
    Ah
    N
    O
    P
    Pt
    Tl
    TT
    W
    time delay range
    0,1...1 s
    1...10 hod
    1...10 min
    1...10 s
    10...100 hod
    6...60 min
    6...60 s
    typ ovládání
    Přední panel otočná páčka
    [Us] jmenovité napájecí napětí
    24...240 V AC
    24 V DC
    rozsah napětí
    0,85...1,1 Us
    frekvence sítě
    50...60 Hz (+/- 5 %)
    připojení - svorky
    Šroubové svorky : 2 x 1,5 mm² s kabelovou koncovkou
    Šroubové svorky : 2 x 2,5 mm² bez kabelové koncovky
    kroutící moment
    0,6...1 N.m vyhovuje IEC 60947-1
    materiál pláště
    Samozhášecí
    opakovatelná přesnost
    +/- 0,5 % vyhovuje IEC 61812-1
    teplotní odchylka
    +/- 0,05 %/°C
    odchylka napětí
    +/-0,2 %/V
    přesnost nastavení časového zpoždění
    +/- 10 % z plného rozsahu při 25 °C vyhovuje IEC 61812-1
    šířka pulzu řídícího signálu
    100 ms (pod zatížením)
    30 ms
    izolační odpor
    100 mOhm při 500 V DC vyhovuje IEC 60664-1
    doba resetu
    120 ms (na vypnutí)
    odolnost proti mikropřerušením
    > 10 ms
    příkon ve VA
    50 VA při 240 V AC
    příkon ve W
    0,7 W při 24 V DC
    vypínací schopnost
    2000 VA
    minimální spínací proud
    10 mA 5 V
    maximální spínací proud
    8 mA
    maximální spínací napětí
    250 V
    elektrická životnost
    100000 cykly pro 8 A při 250 V AC pro odporová zátěž
    mechanická životnost
    10000000 cykly
    jmenovité impulzní výdržné napětí
    5 kV vyhovuje IEC 61812-1
    5 kV pro 1,2...50 µs vyhovuje IEC 60664-1
    zpožděné zapnutí
    < 100 ms
    data o spolehlivosti bezpečnosti
    MTTFd = 182.6 let
    B10d = 170000
    poloha montáže
    Libovolná poloha ve vztahu k normální svislé montážní rovině
    montážní držák
    35 mm DIN lišta vyhovuje EN/IEC 60715
    signalizace stavu LED
    Zelená LED (záblesková) pro probíhá časování
    Zelená LED (trvalá) pro napájení ON
    Žlutá LED pro relé napájeno
    šířka
    22,5 mm
    hmotnost přístroje
    0,09 kg
    Prostředí
    dielektrická pevnost
    2,5 kV pro 1 mA/1 minuta při 50 Hz vyhovuje IEC 61812-1
    standardy
    EN 61000-6-1
    EN 61000-6-2
    EN 61000-6-3
    EN 61000-6-4
    IEC 61812-1
    směrnice
    2004/108/EC - elektromagnetická kompatibilita
    2006/95/EC - směrnice pro nízké napětí
    certifikace výrobku
    CCC
    CE
    CSA
    cULus
    GL
    RCM
    EAC
    China RoHS
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -20...60 °C
    teplota okolí pro uskladnění
    -30...60 °C
    stupeň krytí IP
    IP20 (svorkovnice) vyhovuje IEC 60529
    IP40 (skříňka) vyhovuje IEC 60529
    IP50 (přední strana) vyhovuje IEC 60529
    odolnost proti vibracím
    20 m/s² (f = 10...150 Hz) vyhovuje IEC 60068-2-6
    odolnost proti otřesům
    15 gn (doba trvání = 11 ms) vyhovuje IEC 60068-2-27
    relativní vlhkost
    93 %, bez kondenzace vyhovuje IEC 60068-2-30
    elektromag.kompatibilita
    Test odolnosti proti elektrostatickému výboji (testovací úroveň: 6 kV, úroveň 3 - vybíjecí kontakt) vyhovuje EN/IEC 61000-4-2
    Test odolnosti proti elektrostatickému výboji (testovací úroveň: 8 kV, úroveň 3 - odvod vzduchu) vyhovuje EN/IEC 61000-4-2
    Test odolnosti proti rychlým přechodovým dějům (testovací úroveň: 1 kV, úroveň 3 - kapacitní propojovací spona) vyhovuje IEC 61000-4-4
    Test odolnosti proti rychlým přechodovým dějům (testovací úroveň: 2 kV, úroveň 3 - přímý kontakt) vyhovuje IEC 61000-4-4
    Test odolnosti proti špičkám (testovací úroveň: 1 kV, úroveň 3 - rozdílový režim) vyhovuje IEC 61000-4-5
    Test odolnosti proti špičkám (testovací úroveň: 2 kV, úroveň 3 - společný režim) vyhovuje IEC 61000-4-5
    Test odolnosti proti vyzařovanému radiofrekvenčnímu elektromagnetickému poli (testovací úroveň: 10 V, úroveň 3 - 0,15 – 80 MHz) vyhovuje IEC 61000-4-6
    Test odolnosti proti elektromagnetickému poli (testovací úroveň: 10 V/m, úroveň 3 - 80 MHz...1 GHz) vyhovuje IEC 61000-4-3
    Odolnost proti mikropřerušením a poklesům napětí (testovací úroveň: 30 % - 500 ms) vyhovuje IEC 61000-4-11
    Odolnost proti mikropřerušením a poklesům napětí (testovací úroveň: 100 % - 20 ms) vyhovuje IEC 61000-4-11
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
  • Dokumenty a položky na stiahnutie

    Jazyk
    • Slovenčina
    • Czech
    • English
    Katalóg
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Zelio Time Timing Relays catalog (Verzia 8.0)
    Dátum 14.1.2019
    Veľkosť 7.8 MB
    CAD
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Industrial timing relay multifunction (Verzia 1.0)
    Dátum 14.12.2017
    Veľkosť 308.8 KB
    Dátum 14.12.2017
    Veľkosť 694.5 KB
    CAD files for RE22R2MXMU: Industrial timing relay multifunction (Verzia 1.0)
    Certifikát
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Zelio Timer RE22 (Verzia 1.0)
    Dátum 6.8.2018
    Veľkosť 1.5 MB
    UL Listed RE17, RE22, REXL, RE48A, RE88857, RE88865, RE88867, RENF22R2MMW (Verzia 1.0)
    Inštalačný list
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    RE22... Timing relays (Industrial single, dual or multifunction relays), Instruction Sheet (Verzia 00)
    Prehlásenie o zhode
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    EU DOC - Zelio Timer RE22 (Verzia 1.0)
    Dátum 6.8.2018
    Veľkosť 243.3 KB
    Informácie o ukončení životnosti
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    RE22... Timer Relay - Zelio Time, Product End-of-Life Instructions (Verzia 2.0)
    Environmentálny profil produktu
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    RE22... Timing Relay - Zelio Time, Product Environmental Profile (Verzia 2.0)
    Deklarácia REACh
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Dátum 16.2.2019
    Veľkosť 0
    Deklarácia EÚ RoHS
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Dátum 16.2.2019
    Veľkosť 0
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.