Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

RE48ATM12MW Obrázok produktu Schneider Electric

Zobraziť všetko Časové relé Zelio Time

Časové relé Zelio Time - RE48ATM12MW

Releový výstup

RE48ATM12MW Obrázok produktu Schneider Electric
Zobraziť všetko Časové relé Zelio Time
Časové relé Zelio Time - RE48ATM12MW
Releový výstup

čas. relé s oneskorením – 0,02 s - 300 h – 24 - 240 V AC – 2 OC

Zobraziť ďalšie vlastnosti >
Pridať k mojim produktom Odstrániť z mojich produktov

  • Základní popis
    řada výrobků
    Zelio Time
    typ produktu nebo součásti
    Elektronické časové relé
    elektrické připojení
    8 pin plug-in sub-base
    typ diskrétního výstupu
    Reléový
    typ a složení kontaktu
    2 Z/V časově zpožděné kontakty AgNi (bez kadmia)
    označení přístroje
    RE48
    typ časového zpoždění
    A
    time delay range
    0,02...1,2 s
    0,05...3 s
    0,2...12 s
    0,5...30 s
    2...120 hod
    2...120 min
    2...120 s
    5...300 hod
    5...300 min
    5...300 s
    0,2...12 hod
    0,2...12 min
    0,5...30 hod
    0,5...30 min
    [Us] jmenovité napájecí napětí
    24...240 V AC/DC 50/60 Hz
    rozsah napětí
    0,85...1,1 Us AC
    0,9...1,1 Us DC
    [In] jmenovitý proud
    5 A
    Doplňky
    velikost čelního panelu
    48 x 48 mm
    typ ovládání
    Přepínač na přední panel
    materiál pláště
    Samozhášecí
    opakovatelná přesnost
    +/- 0,2 % z maximální hodnoty nastavení vyhovuje IEC 61812-1
    teplotní odchylka
    +/- 0,02 %/°C z maximální nastav. hodnoty vyhovuje IEC 61812-1
    odchylka napětí
    +/- 0.2 %/V of the maximum setting value at 48...240 V
    +/- 1 %/V of the maximum setting value at 24...48 V
    přesnost nastavení časového zpoždění
    +/- 5 % z plného rozsahu při 25 °C vyhovuje IEC 61812-1
    minimální délka pulzu
    20 ms
    doba resetu
    >= 25 ms na vypnutí
    doba snímání
    55 ms
    koeficient zatížení
    100 %
    příkon ve VA
    1.1 VA at 24 V
    4.8 VA at 240 V
    příkon ve W
    1.7 W at 240 V
    0,5 W při 24 V
    vypínací schopnost
    1250 VA
    minimální spínací proud
    100 mA
    maximální spínací proud
    5 A
    maximální spínací napětí
    250 V AC/DC
    elektrická životnost
    100000 cykly
    mechanická životnost
    30000000 cykly
    výstupní napětí
    240 V at 5 A AC-12
    30 V at 2 A DC-13
    240 V at 1.5 A AC-15
    označení
    CE
    odolnost proti přepětí
    1 kV differential mode conforming to IEC 61000-4-5 level 3
    2 kV common mode conforming to IEC 61000-4-5 level 3
    montážní držák
    Základní montáž: zásuvka
    Montáž na panel: systém je součástí dodávky
    místní signalizace
    1 LED žlutá stav výstupního relé
    LED ukazatel modulu s krytem zelená záblesková: probíhá časování, relé sepnuto
    LED ukazatel modulu s krytem zelená v ustáleném stavu: relé zapnuto, neprobíhá časování
    hmotnost přístroje
    0,14 kg
    Prostředí
    změna vlhkosti
    +/- 0,05 %/% rel. vlhkosti z maximální hodnoty nastavení vyhovuje IEC 61812-1
    odolnost proti mikropřerušením
    < 10 ms
    dielektrická pevnost
    1 kV at 1 mA/1 minute conforming to IEC 61812-1
    ochrana před úrazem elektrickým proudem
    4 kV class III conforming to IEC 60664-1
    4 kV class III conforming to IEC 61812-1
    standardy
    73/23/EEC
    89/336/EEC
    93/68/EEC
    EN 50081-1/2
    EN 50082-1/2
    IEC 60669-2-3
    IEC 61812-1
    certifikace výrobku
    CSA
    C-Tick
    cULus
    GL
    UL
    teplota okolí pro uskladnění
    -40...70 °C
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -20...50 °C
    stupeň krytí IP
    IP40 housing conforming to IEC 60529
    IP50 front face conforming to IEC 60529
    odolnost proti vibracím
    0,35 mm 10...55 Hz vyhovuje IEC 60068-2-6
    relativní vlhkost
    93 % bez kondenzace vyhovuje IEC 60068-2-3
    odolnost proti elektrostatickému výboji
    6 kV at in contact conforming to EN/IEC 61000-4-2 level 3
    8 kV at in air conforming to EN/IEC 61000-4-2 level 3
    odolnost proti elektromag. polím
    10 V/m 26 MHz to 1 GHz conforming to IEC 61000-4-3 level 3
    odolnost proti rychlým přechodům
    2 kV capacitive connecting clip conforming to EN/IEC 61000-4-4 level 4
    4 kV direct conforming to EN/IEC 61000-4-4 level 4
    odolnost proti radioelektrickým polím
    10 V at 0.15...80 MHz conforming to EN/IEC 61000-4-6 level 3
    odolnost proti poklesům napětí
    30 % for 10 ms conforming to EN/IEC 61000-4-11
    60 % for 100 ms conforming to EN/IEC 61000-4-11
    95 % for 5 s conforming to EN/IEC 61000-4-11
    rádiové rušení/rušení vedením
    Class B at 0.15...30 MHz conforming to EN 55022 (EN 55011 group 1)
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a položky na stiahnutie

    Jazyk
    • Slovenčina
    • Czech
    • English
    Katalóg
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Časová relé Zelio Time (Verzia 1.0)
    Dátum 31.1.2018
    Veľkosť 1.2 MB
    Pomocná relé Zelio, napájecí zdroje Phaseo (Verzia 1.0)
    Zelio Time Timing Relays catalog (Verzia 8.0)
    Dátum 14.1.2019
    Veľkosť 7.8 MB
    Pomocné relé Zelio - Napájacie zdroje Phaseo (Verzia 1.0)
    Užívateľská príručka
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Casová relé Zelio Time RE48A••1•MW (Verzia 1)
    Dátum 31.1.2018
    Veľkosť 130 KB
    CAD
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    CAD library (Verzia 2.0)
    Dátum 26.3.2018
    Veľkosť 2.1 GB
    CAD files for RE48ATM12MW: Zelio Time (Verzia 1.0)
    Dátum 7.2.2019
    Veľkosť 97.7 KB
    Certifikát
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    CCC Certificate RE48A (Verzia 1.0)
    Dátum 6.8.2018
    Veľkosť 2.4 MB
    Prehlásenie o zhode
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    EU DOC - Zelio Timer RE48A (Verzia 1.0)
    Dátum 6.8.2018
    Veľkosť 273 KB
    Informácie o ukončení životnosti
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Zelio Time - RE48A… Time Relay, Product End-of-Life Instructions (Verzia 1.0)
    Environmentálny profil produktu
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Zelio Time - RE48A… Time Relay, Product Environmental profile (Verzia 1.0)
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.