Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

RE7MY13MW Obrázok produktu Schneider Electric
Ukončené

Zobraziť všetko Relé

Relé - RE7MY13MW

Elektronické časovače

RE7MY13MW Obrázok produktu Schneider Electric
Ukončené
Zobraziť všetko Relé
Relé - RE7MY13MW
Elektronické časovače

čas. relé, 8 funkcií – 0,05 - 1 s – 240 V AC DC – 2OC

Zobraziť ďalšie vlastnosti >
Obchodný stav
Ukončené 01 jún 2016
Ukončenie životného cyklu 01 jún 2016
Pridať k mojim produktom Odstrániť z mojich produktov

RE7MY13MW sa nahrádza:
Produkt
Množ.
RE22R2MYMR
Množ.
1
Pridať k mojim produktom Odstrániť z mojich produktov
  • Dôvod nahradenia: Koniec životnosti
  • Dátum nahradenia: 18 august 2016
  • Základní popis
    řada výrobků
    Zelio Time
    typ produktu nebo součásti
    Průmyslové časovací relé
    složení a typ kontaktů
    2 Z/V
    označení přístroje
    RE7
    typ časového zpoždění
    A
    C
    D
    DI
    H
    Qg
    Qt
    W
    time delay range
    0,05 s...300 hod
    Doplňky
    typ diskrétního výstupu
    Reléový
    materiál kontaktu
    90/10 stříbroniklové kontakty
    šířka
    22,5 mm
    [Us] jmenovité napájecí napětí
    24...240 V AC/DC při 50/60 Hz
    rozsah napětí
    0,85...1,1 Us
    připojení - svorky
    Šroubové svorky, velikost svorky: 2 x 1,5 mm² ohebný s kabelovou koncovkou
    Šroubové svorky, velikost svorky: 2 x 2,5 mm² ohebný bez kabelové koncovky
    utahovací moment
    0,6...1,1 N.m
    přesnost nastavení časového zpoždění
    +/- 10 % z plného rozsahu
    opakovatelná přesnost
    +/- 0,2 %
    teplotní odchylka
    < 0,07 %/°C
    odchylka napětí
    < 0,2 %/V
    minimální délka pulzu
    20 ms
    doba resetu
    50 ms
    maximální spínací napětí
    250 V AC/DC
    mechanická životnost
    20000000 cykly
    [Ith] jmenovitý tepelný proud
    8 A
    [Ie] jmenovitý pracovní proud
    <= 2 A DC-13 24 V při 70 °C vyhovuje IEC 60947-5-1/1991/VDE 0660
    <= 3 A AC-15 při 70 °C vyhovuje IEC 60947-5-1/1991/VDE 0660
    <= 0,1 A DC-13 250 V při 70 °C vyhovuje IEC 60947-5-1/1991/VDE 0660
    <= 0,2 A DC-13 115 V při 70 °C vyhovuje IEC 60947-5-1/1991/VDE 0660
    minimální spínací schopnost
    12 V / 10 mA
    vstupní napětí
    < 60 V X1Z2 svorka(y)
    < 60 V Y1Z2 svorka(y)
    maximální spínací proud
    1 mA X1Z2 svorka(y)
    1 mA Y1Z2 svorka(y)
    použití vstupu (kompatibilita)
    3/4 wires sensors PNP/NPN without internal load 50 m X1Z2 terminal(s)
    3/4 wires sensors PNP/NPN without internal load 50 m Y1Z2 terminal(s)
    parametry potenciometru
    Linear 47 kOhm (+/- 20 %), 0.2 W, cable length: 25 m Z1Z2terminal(s)
    označení
    CE
    kategorie přepětí
    III vyhovuje IEC 60664-1
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    250 V mezi kontakt obvodu a ovl. vstupy IEC certifikováno
    250 V mezi kontakt obvodu a napájení IEC certifikováno
    300 V mezi kontakt obvodu a ovl. vstupy CSA certifikováno
    300 V mezi kontakt obvodu a napájení CSA certifikováno
    hodnota odpojení pro napájení
    > 0,1 Uc
    pracovní poloha
    Libovolná poloha ne snížení zatížitelnosti
    odolnost proti přepětí
    2 kV vyhovuje IEC 61000-4-5 úroveň 3
    příkon ve VA
    2 VA 24 V
    6 VA 240 V
    2,5 VA 48 V
    3,2 VA 110 V
    příkon ve W
    1 W 48 V
    2 W 24 V
    2 W 240 V
    3,2 W 110 V
    špičkový proud
    0,001 kA pro 30 s při zapnutí
    popis svorek
    (15-16-18)OC_OFF
    (25-26-28)OC_OFF
    (A1-A2)CO
    (X1)UNUSED
    (Y1)UNUSED
    (Z1)UNUSED
    (Z2)UNUSED
    výška
    78 mm
    šířka
    22,5 mm
    hloubka
    80 mm
    hmotnost přístroje
    0,15 kg
    Prostředí
    odolnost proti mikropřerušením
    3 ms
    standardy
    EN/IEC 61812-1
    certifikace výrobku
    CSA
    GL
    UL
    teplota okolí pro uskladnění
    -40...85 °C
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -20...60 °C
    relativní vlhkost
    15...85 % (3K3) vyhovuje IEC 60721-3-3
    odolnost proti vibracím
    0,35 mm (f = 10...55 Hz) vyhovuje IEC 60068-2-6
    odolnost proti otřesům
    15 gn pro 11 ms vyhovuje IEC 60068-2-27
    stupeň krytí IP
    IP20 (svorkovnice)
    IP50 (skříňka)
    stupeň znečištění
    3 vyhovuje IEC 60664-1
    dielektrická pevnost
    2,5 kV
    nerozptýlená rázová vlna
    4,8 kV
    odolnost proti elektrostatickému výboji
    6 kV (v kontaktu) vyhovuje IEC 61000-4-2 úroveň 3
    8 kV (ve vzduchu) vyhovuje IEC 61000-4-2 úroveň 3
    odolnost proti elektromag. polím
    10 V/m vyhovuje IEC 61000-4-3 úroveň 3
    odolnost proti rychlým přechodům
    2 kV vyhovuje IEC 61000-4-4 úroveň 3
    rušení vyzařováním (radiové)/rušení vedením
    CISPR 11 skupina 1 - třída A
    CISPR 22 - třída A
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců 18 měsíců
  • Dokumenty a položky na stiahnutie

    Jazyk
    • Slovenčina
    • Czech
    • English
    Katalóg
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Časová relé Zelio Time (Verzia 1.0)
    Dátum 31.1.2018
    Veľkosť 1.2 MB
    CAD
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    CAD library (Verzia 2.0)
    Dátum 26.3.2018
    Veľkosť 2.1 GB
    CAD files for RE7MY13MW: Zelio Time (Verzia 1.0)
    Dátum 7.2.2019
    Veľkosť 97.7 KB
    Inštalačný list
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    RE7... Timer relays (Verzia 02)
    Dátum 13.12.2017
    Veľkosť 1.2 MB
    Katalógová strana
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Casové relé Zelio Time (Verzia 1.0)
    Dátum 31.1.2018
    Veľkosť 93.9 KB
    Informácie o ukončení životnosti
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Zelio Time - Timing relay, Product End-of-Life Instructions (Verzia 1.0)
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.